Rozwiązanie popularne na całym świecie
Układy o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (VRF) są coraz powszechniej stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych na całym świecie. Systemy VRF zapewniają nie tylko elastyczną i energooszczędną klimatyzację, ale także ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w obiektach mieszkalnych i handlowych.
Wśród cech systemów klimatyzacyjnych o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego wymienić można m.in.:
- Dostępność wersji tylko do chłodzenia lub rewersyjnych, w tym z możliwością odzysku ciepła
- Systemy chłodzone powietrzem lub wodą
- Sprężarki o zmiennej wydajności
- Optymalizacja pod kątem wielu tradycyjnych i przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych
- Do 64 jednostek wewnętrznych z indywidualnym opomiarowaniem
Cechy i korzyści
Zwarte, zajmujące mało miejsca podzespoły
Wysoka efektywność energetyczna
Optymalizacja pod kątem przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP
Redukcja poniesionych kosztów i krótki czas zwrotu z inwestycji
Specjalistyczne wsparcie techniczne i obsługa klienta na całym świecie
Opcje znakowania ekologicznego

Dodatkowe zasoby
Zmienny przepływ czynnika chłodniczego w połączeniu ze zmienną prędkością obrotową sprężarki umożliwia regulację wilgotności i zapewnia większy komfort.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Technologia Micro Plate™Micro Plates™ to rewolucyjna technologia stworzona specjalnie dla sieci
ciepłowniczych, pomp ciepła, agregatów chłodzących i wymagających
dokładnej regulacji systemów o wydajności chłodniczej
do 800 kW/225 TR, stanowiąca kolejny krok w konstruowaniu wysokowydajnych wymienników ciepła. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WziernikiSGP to seria wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych (maksymalne ciśnienie robocze 52 bar/754 psig). SGP są dostępne w wersjach zoptymalizowanych dla czynników chłodniczych współpracujących z olejem mineralnym np. HCFC oraz w wersjach zoptymalizowanych dla czynników niepalnych HFC. Wzierniki SGP występują z przyłączami gwintowanymi lub do lutowania oraz w wersji do wkręcania w gniazdo, zarówno ze wskaźnikami zawilgocenia jak i bez nich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewaniaSprężarki do układów klimatyzacji zapewniające zwiększony komfort, efektywność i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju w urządzeniach dachowych, agregatach chłodniczych i instalacjach handlowych z czynnikami chłodniczymi R410A, R407C, R134a i R22.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kulowe zawory odcinające dla chłodnictwa, GBCZawory kulowe GBC są zaworami odcinającymi obsługiwanymi ręcznie, przeznaczonymi do zastosowań, w których wymagany jest przepływ dwukierunkowy. Zawory GBC są dopuszczone do stosowania w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczne zawory rozprężne ETSETS to oznaczenie elektrycznych zaworów rozprężnych przeznaczonych do precyzyjnej regulacji zasilania czynnikiem parowników w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Tłok zaworowy i liniowa charakterystyka regulacyjna zapewniają pełne odciążenie grzybka sprawiając, że zawór pracuje poprawnie niezależnie od kierunku przepływu czynnika oraz gwarantuje szczelne zamknięcie. Zawory ETS są zgodne ze sterownikami elektronicznymi firmy Danfoss oraz innych producentów.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.