Komponenty najlepszej jakości dla każdej jednostki dachowej
Ciągłe innowacje w projektowaniu jednostek dachowych napędzane są nowymi wymogami w zakresie wyższej efektywności energetycznej oraz lokalnymi przepisami. Konieczność obniżania kosztów eksploatacji czy normy takie jak LEED generują zapotrzebowanie na nowe czynniki chłodnicze o niskim potencjale GWP oraz produkty umożliwiające ich wprowadzanie do central dachowych.
Danfoss posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwiązań dla central dachowych stosowanych w układach klimatyzacji obiektów handlowych. Nasza oferta obejmuje podzespoły najwyższej niezawodności i jakości dla central dachowych każdego rodzaju, umożliwiające sprostanie specyficznym wymaganiom w zakresie efektywności energetycznej, bezawaryjności i kosztów.
Dzięki szerokiej ofercie produktów naszej firmy skompletowanie central jest łatwe i wydajne. Zapraszamy do przeglądania naszej oferty urządzeń pomiarowych, sprężarek, falowników, zaworów regulacyjnych, filtrów odwadniaczy itp.
Cechy i korzyści
Wszystko to, czego potrzebujesz, zgromadzone w jednym miejscu − bezpośrednio od doświadczonych ekspertów w dziedzinie klimatyzacji
Wysoka efektywność energetyczna
Optymalizacja pod kątem przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP
Redukcja poniesionych kosztów i krótki czas zwrotu z inwestycji
Specjalistyczne wsparcie techniczne i obsługa klienta na całym świecie
Opcje znakowania ekologicznego
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Technologia Micro Plate™Micro Plates™ to rewolucyjna technologia stworzona specjalnie dla sieci
ciepłowniczych, pomp ciepła, agregatów chłodzących i wymagających
dokładnej regulacji systemów o wydajności chłodniczej
do 800 kW/225 TR, stanowiąca kolejny krok w konstruowaniu wysokowydajnych wymienników ciepła. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WziernikiSGP to seria wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych (maksymalne ciśnienie robocze 52 bar/754 psig). SGP są dostępne w wersjach zoptymalizowanych dla czynników chłodniczych współpracujących z olejem mineralnym np. HCFC oraz w wersjach zoptymalizowanych dla czynników niepalnych HFC. Wzierniki SGP występują z przyłączami gwintowanymi lub do lutowania oraz w wersji do wkręcania w gniazdo, zarówno ze wskaźnikami zawilgocenia jak i bez nich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewaniaSprężarki do układów klimatyzacji zapewniające zwiększony komfort, efektywność i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju w urządzeniach dachowych, agregatach chłodniczych i instalacjach handlowych z czynnikami chłodniczymi R410A, R407C, R134a i R22.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężneTermostatyczne zawory rozprężne (TXV) są dostępne z osobnymi korpusami zaworów i zespołami dysz lub jako kompletne zawory (z dyszą stałą). Ta grupa wyrobów obejmuje także termostatyczne zawory wtryskowe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kulowe zawory odcinające dla chłodnictwa, GBCZawory kulowe GBC są zaworami odcinającymi obsługiwanymi ręcznie, przeznaczonymi do zastosowań, w których wymagany jest przepływ dwukierunkowy. Zawory GBC są dopuszczone do stosowania w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.