Pompy ciepła

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Powiązane produkty
  • Powiązane zastosowania
  • Jak to działa?
  • Szkolenia
  • Skontaktuj się z nami

Niskie koszty i krótki czas zwrotu z inwestycji

Pompy ciepła są nieodłącznym elementem nowoczesnych układów ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń mieszkalnych oraz handlowych. Wykorzystanie istniejących zewnętrznych nośników energii, takich jak solanka, woda lub powietrze do ogrzewania lub chłodzenia czyni z pomp ciepła wysoce perspektywiczny składnik układów klimatyzacji na całym świecie.

Ulepsz swój system o efektywność energetyczną 360°

Poznaj moc wydajności 360° dzięki naszemu wiodącemu doświadczeniu oraz szerokiej gamie produktów dla domowych i komercyjnych pomp ciepła.

Cechy i korzyści

Wszystko to, czego potrzebujesz, zgromadzone w jednym miejscu − bezpośrednio od doświadczonych ekspertów w dziedzinie klimatyzacji

Niskie zużycie energii

Optymalizacja pod kątem przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP

Redukcja poniesionych kosztów, krótki czas zwrotu z inwestycji i łatwy serwis

Specjalistyczne wsparcie techniczne i obsługa klienta na całym świecie

Opcje znakowania ekologicznego

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Artykuł DKRA.PE.100.A2.22 _Smart_Energy_Systems_MS Angielski Multiple 14 maj, 2018 756.0 KB .pdf
Ulotka DKRCC.PB.001.F5.01_HeatPumpSolution_Brochure Duński Multiple 22 paź, 2018 1.8 MB .pdf
Ulotka DKRCC.PB.001.F5.07_HeatpumpsSolution_Brochure Szwedzki Multiple 23 paź, 2018 1.7 MB .pdf
Ulotka DKRCC.PB.001.F5.20_HeatPumpSolution_Brochure Fiński Multiple 23 paź, 2018 1.8 MB .pdf
Ulotka DKRCC.PB.001.F5.22_HeatPumpSolution_Brochure Angielski Multiple 19 mar, 2018 3.0 MB .pdf

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos; } else if (isBigColumns) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos } else { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos }
    Technologia Micro Plate™

    Micro Plates™ to rewolucyjna technologia stworzona specjalnie dla sieci
    ciepłowniczych, pomp ciepła, agregatów chłodzących i wymagających
    dokładnej regulacji systemów o wydajności chłodniczej
    do 800 kW/225 TR, stanowiąca kolejny krok w konstruowaniu wysokowydajnych wymienników ciepła.

  • if (isSmallPicture) { Wzierniki — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Wzierniki — Danfoss } else { Wzierniki — Danfoss }
    Wzierniki

    SGP to seria wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych (maksymalne ciśnienie robocze 52 bar/754 psig). SGP są dostępne w wersjach zoptymalizowanych dla czynników chłodniczych współpracujących z olejem mineralnym np. HCFC oraz w wersjach zoptymalizowanych dla czynników niepalnych HFC. Wzierniki SGP występują z przyłączami gwintowanymi lub do lutowania oraz w wersji do wkręcania w gniazdo, zarówno ze wskaźnikami zawilgocenia jak i bez nich.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania – Danfoss } else { Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania – Danfoss }
    Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania

    Sprężarki do układów klimatyzacji zapewniające zwiększony komfort, efektywność i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju w urządzeniach dachowych, agregatach chłodniczych i instalacjach handlowych z czynnikami chłodniczymi R410A, R407C, R134a i R22.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss } else { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss }
    Sprężarki do układów chłodniczych

    Firma Danfoss koncentruje się na dostarczaniu energooszczędnych, perspektywicznych i inteligentnych sprężarek chłodniczych do różnych zastosowań w urządzeniach handlowych, takich jak chłodnie, witryny chłodnicze, wytwornice lodu, ekspozycyjne chłodziarki sklepowe, technologiczne układy chłodnicze itp. Przystosowanie do pracy z czynnikami chłodniczymi o niższym współczynniku GWP sprawia, że są one zgodne z przepisami dotyczącymi czynników, takimi jak europejskie rozporządzenie F-gazowe.

  • if (isSmallPicture) { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss } else { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss }
    Termostatyczne zawory rozprężne

    Termostatyczne zawory rozprężne (TXV) są dostępne z osobnymi korpusami zaworów i zespołami dysz lub jako kompletne zawory (z dyszą stałą). Ta grupa wyrobów obejmuje także termostatyczne zawory wtryskowe.

Powiązane zastosowania

Jak to działa?

Opis schematu instalacji:

  1. Sprężarka
  2. Sterownik
  3. Zawór czterodrogowy
  4. Czujnik temperatury
  5. Czujnik ciśnienia
  6. Presostat miniaturowy
  7. Parownik
  8. Skraplacz
  9. Czujnik temperatury
  10. Zawór rozprężny
  11. Wziernik
  12. Filtr odwadniacz do przewodu ieczowego

Szkolenia

Program szkolenia w zakresie pomp ciepła – Danfoss Learning

Program szkoleniowy firmy Danfoss w zakresie pomp ciepła

Dowiedz się więcej o naszym programie szkoleniowym w zakresie pomp ciepła. Umożliwia on dokładniejsze zrozumienie funkcjonowania pompy ciepła, jej budowy, oferty produktów firmy Danfoss oraz rozwiązań o efektywności energetycznej 360°. Zaczynamy?

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.