Systemy klimatyzacji precyzyjnej

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Powiązane produkty
  • Powiązane rozwiązania
  • Szkolenia
  • Skontaktuj się z nami

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu

Nowe standardy w zakresie energochłonności i wydajności wymagają angażowania układów klimatyzacji z precyzyjną, ścisłą regulacją parametrów, które są w stanie zapewnić wysoką niezawodność, lepszą kontrolę wilgotności i temperatury, jak również efektywność pracy przy częściowym obciążeniu. Cechy te mają kluczowe znaczenie w obszarach, w których zazwyczaj działają urządzenia z regulacją precyzyjną, tj. w ośrodkach przetwarzania danych, centralach telefonii komórkowej i serwerowniach, gdzie chłodzenie ma znaczenie kluczowe.

Takie urządzenia muszą pracować niezawodnie w sposób ciągły lub przerywany oraz zapewniać chłodzenie zarówno w trybie pracy sprężarki, jak i w trybie „free cooling”. Utrzymywanie stabilnej temperatury i regulacja wilgotności to kluczowe wyzwania projektowe w tych zastosowaniach, ponieważ urządzenia są eksploatowane w warunkach znacznej zmienności temperatury otoczenia w ciągu dnia.

Mikrokanałowe wymienniki ciepła firmy Danfoss (MCHE) pozwalają wykorzystać małe zmiany temperatury w układach chłodniczych dla tych wrażliwych zastosowań. Nasze sprężarki zapewniają efektywność na światowym poziomie, a tym samym niższe koszty eksploatacji i niezawodną pracę. Wszystkie te zalety dodatkowo uzupełnia doskonałe wsparcie techniczne świadczone przez ekspertów Danfoss.

Cechy i korzyści

Wszystko to, czego potrzebujesz, zgromadzone w jednym miejscu − bezpośrednio od doświadczonych ekspertów w dziedzinie klimatyzacji

Precyzyjna regulacja temperatury chroniąca wrażliwe urządzenia

Kompaktowe, oszczędzające miejsce jednostki

Niskie zużycie energii

Optymalizacja pod kątem przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP

Redukcja poniesionych kosztów, krótki czas zwrotu z inwestycji i łatwy serwis

Specjalistyczna obsługa klienta na całym świecie

Opis schematu instalacji:

  • Sprężarki
  • Presostat
  • Zawór kulowy
  • Zawór zwrotny
  • Skraplacz
  • Wentylator
  • Zawór elektromagnetyczny
  • Filtr odwadniacz
  • Wziernik
  • Zawór rozprężny
  • Parownik
  • Sterownik
  • Czujnik ciśnienia
Schemat układu regulacji precyzyjnej − Danfoss
Zmienna prędkość sprężarek w układach regulacji precyzyjnej − Danfoss

Zmienna prędkość sprężarek Danfoss

Dzięki zastosowaniu sprężarek z falownikiem firmy Danfoss można uzyskać znaczne oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi sprężarkami z regulacją dwustawną lub z mechanicznymi układami regulacji wydajności.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos; } else if (isBigColumns) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos } else { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos }
    Technologia Micro Plate™

    Micro Plates™ to rewolucyjna technologia stworzona specjalnie dla sieci
    ciepłowniczych, pomp ciepła, agregatów chłodzących i wymagających
    dokładnej regulacji systemów o wydajności chłodniczej
    do 800 kW/225 TR, stanowiąca kolejny krok w konstruowaniu wysokowydajnych wymienników ciepła.

  • if (isSmallPicture) { Wzierniki — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Wzierniki — Danfoss } else { Wzierniki — Danfoss }
    Wzierniki

    SGP to seria wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych (maksymalne ciśnienie robocze 52 bar/754 psig). SGP są dostępne w wersjach zoptymalizowanych dla czynników chłodniczych współpracujących z olejem mineralnym np. HCFC oraz w wersjach zoptymalizowanych dla czynników niepalnych HFC. Wzierniki SGP występują z przyłączami gwintowanymi lub do lutowania oraz w wersji do wkręcania w gniazdo, zarówno ze wskaźnikami zawilgocenia jak i bez nich.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania – Danfoss } else { Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania – Danfoss }
    Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania

    Sprężarki do układów klimatyzacji zapewniające zwiększony komfort, efektywność i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju w urządzeniach dachowych, agregatach chłodniczych i instalacjach handlowych z czynnikami chłodniczymi R410A, R407C, R134a i R22.

  • if (isSmallPicture) { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss } else { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss }
    Termostatyczne zawory rozprężne

    Termostatyczne zawory rozprężne (TXV) są dostępne z osobnymi korpusami zaworów i zespołami dysz lub jako kompletne zawory (z dyszą stałą). Ta grupa wyrobów obejmuje także termostatyczne zawory wtryskowe.

  • if (isSmallPicture) { Kulowe zawory odcinające GBC — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kulowe zawory odcinające GBC — Danfoss } else { Kulowe zawory odcinające GBC — Danfoss }
    Kulowe zawory odcinające dla chłodnictwa, GBC

    Zawory kulowe GBC są zaworami odcinającymi obsługiwanymi ręcznie, przeznaczonymi do zastosowań, w których wymagany jest przepływ dwukierunkowy. Zawory GBC są dopuszczone do stosowania w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Powiązane rozwiązania

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.