Agregaty chłodnicze

  • Przegląd
  • Oprogramowanie
  • Powiązane produkty
  • Powiązane rozwiązania
  • Szkolenia
  • Skontaktuj się z nami

Lepsze agregaty chłodnicze − na wskroś

Ciągłe innowacje w projektowaniu agregatów chłodniczych napędzane są nowymi wymaganiami w zakresie efektywności energetycznej, lokalnymi przepisami i normami, takimi jak LEED oraz wymogami w zakresie nowych czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP.

Rosnące zaludnienie, poziom komfortu i nasycenie technologiami informatycznymi to zjawiska generujące duże obciążenie sieci elektrycznych i zwiększające ogólne zużycie energii.  

Kolejne generacje agregatów chłodniczych i systemów HVAC dla budynków nowych, jak i modernizowanych, projektowane są pod kątem spełnienia nowych standardów. Ta rewolucja na rynku klimatyzacji otwiera nowe możliwości. Nasz bogaty asortyment części, stanowiący odpowiedź na potrzeby coraz bardziej złożonego rynku HVAC, zapewnia korzyści funkcjonalne oraz oszczędności na przestrzeni całego cyklu życia agregatów chłodniczych, począwszy od kosztów projektowania i eksploatacji, aż po serwis i konserwację.

Różnorodne rozwiązania firmy Danfoss umożliwiają spełnienie tych wymagań przez różne rodzaje agregatów chłodzonych powietrzem i wodą, wykorzystujących sprężarki spiralne, odśrodkowej lub śrubowe, a uzupełnia je niezawodne wsparcie techniczne naszych ekspertów. Sprężarki mogą być konfigurowane w układach podwójnych i potrójnych, a także z zastosowaniem falownika lub technologii Turbocor. Dzięki naszym elektrycznym zaworom rozprężnym, sterownikom i czujnikom możemy dostarczać odpowiednie rozwiązania do układów klimatyzacji o wysokiej efektywności, które szybko reagują na zmienne warunki pracy i zapewniają użytkownikom stałe poczucie komfortu.

Odkryj możliwości zastosoweań aplikacji chillerowych w różnych budynkach.

Agregaty chłodnicze − analizy przypadku − Danfoss

Analizy przypadku

Produkty i rozwiązania firmy Danfoss stanowią nawet 70% układów z agregatami chłodniczymi, przynosząc liczne korzyści producentom OEM, doradcom technicznym i właścicielom budynków w obrębie różnych branż oraz rodzajów budynków. Tutaj możesz przeczytać analizy poszczególnych przypadków.

Cechy i korzyści

Wszystko to, czego potrzebujesz, zgromadzone w jednym miejscu − bezpośrednio od doświadczonych ekspertów w dziedzinie klimatyzacji

Wysoka efektywność energetyczna

Produkty zoptymalizowane pod kątem przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP

Redukcja poniesionych kosztów i krótki czas zwrotu z inwestycji

Specjalistyczne wsparcie techniczne i obsługa klienta na całym świecie

Opcje znakowania ekologicznego

Broszura na temat agregatów chłodniczych − budowa − Danfoss

Potrzebujesz więcej informacji o agregatach chłodniczych?

Budowanie wodnych i powietrznych agregatów chłodniczych przy użyciu produktów i rozwiązań firmy Danfoss umożliwia optymalizację efektywności energetycznej, skrócenie czasu projektowania i uzyskanie niezawodnych urządzeń różnego rodzaju i przeznaczenia.

Oprogramowanie

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos; } else if (isBigColumns) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos } else { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos }
    Technologia Micro Plate™

    Micro Plates™ to rewolucyjna technologia stworzona specjalnie dla sieci
    ciepłowniczych, pomp ciepła, agregatów chłodzących i wymagających
    dokładnej regulacji systemów o wydajności chłodniczej
    do 800 kW/225 TR, stanowiąca kolejny krok w konstruowaniu wysokowydajnych wymienników ciepła.

  • if (isSmallPicture) { Wzierniki — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Wzierniki — Danfoss } else { Wzierniki — Danfoss }
    Wzierniki

    SGP to seria wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych (maksymalne ciśnienie robocze 52 bar/754 psig). SGP są dostępne w wersjach zoptymalizowanych dla czynników chłodniczych współpracujących z olejem mineralnym np. HCFC oraz w wersjach zoptymalizowanych dla czynników niepalnych HFC. Wzierniki SGP występują z przyłączami gwintowanymi lub do lutowania oraz w wersji do wkręcania w gniazdo, zarówno ze wskaźnikami zawilgocenia jak i bez nich.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania – Danfoss } else { Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania – Danfoss }
    Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania

    Sprężarki do układów klimatyzacji zapewniające zwiększony komfort, efektywność i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju w urządzeniach dachowych, agregatach chłodniczych i instalacjach handlowych z czynnikami chłodniczymi R410A, R407C, R134a i R22.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor – Danfoss } else { Turbocor – Danfoss }
    Turbocor®

    Danfoss jest wiodącym producentem sprężarek bezolejowych i pionierem w dziedzinie sprężarek Turbocor® – pierwszych na świecie bezolejowych sprężarek z łożyskami magnetycznymi dla branży HVAC.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss } else { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss }
    Sprężarki do układów chłodniczych

    Firma Danfoss koncentruje się na dostarczaniu energooszczędnych, perspektywicznych i inteligentnych sprężarek chłodniczych do różnych zastosowań w urządzeniach handlowych, takich jak chłodnie, witryny chłodnicze, wytwornice lodu, ekspozycyjne chłodziarki sklepowe, technologiczne układy chłodnicze itp. Przystosowanie do pracy z czynnikami chłodniczymi o niższym współczynniku GWP sprawia, że są one zgodne z przepisami dotyczącymi czynników, takimi jak europejskie rozporządzenie F-gazowe.

Powiązane rozwiązania

Szkolenia

Program szkoleń internetowych Danfoss w zakresie agregatów chłodniczych

Program szkolenia w zakresie agregatów chłodniczych

HVACR: Program szkoleniowy w zakresie agregatów chłodniczych umożliwia dokładniejsze zrozumienie zastosowań związanych z tymi urządzeniami oraz odpowiadających im rozwiązań. Zaczynamy?

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.