Rozwiązania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BiuraSposoby korzystania z budynków biurowych szybko się zmieniają. Trendy takie, jak: inteligentne biura, cyfryzacja i elastyczne stanowiska pracy wymagają również adaptacji pod względem technicznym. Niezbędny jest optymalny komfort wewnątrz pomieszczeń dla pracowników. Firma Danfoss oferuje komfortowe i energooszczędne rozwiązania HVAC.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Data centersRozwiązania Danfoss pomagają centrom danych osiągnąć wysoką efektywność wykorzystania mocy i współczynnik ponownego wykorzystania energii, wspierając jednocześnie niezawodnie wysoki czas pracy. Nasza oferta obejmuje rozwiązania w zakresie chłodzenia, bezpieczeństwa pożarowego, dystrybucji energii oraz ponownego wykorzystania i odzysku ciepła.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Wszystko, co musisz wiedziećDyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków (EPBD) to kluczowe ramy prawne mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Dowiedz się więcej o wymaganiach, korzyściach i rozwiązaniach.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Handel żywnościąOdkryj szeroką gamę niezawodnych i energooszczędnych rozwiązań dla handlu żywnością. Oferujemy zaawansowane sterowniki, wydajne sprężarki, precyzyjne czujniki i wiele więcej. Zaprojektowane z myślą o optymalizacji pracy systemów chłodniczych w supermarketach i sklepach spożywczych. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania, które gwarantują niezawodność, efektywność energetyczną i długą żywotność.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HoteleBranża hotelarska jest sektorem wysoce konkurencyjnym, w którym marże są pod stałą presją. Obsługa gości musi pozostać na wysokim poziomie, aby utrzymać reputację hoteli. Oszczędność energii jest kluczowym czynnikiem różnicującym. Danfoss oferuje komfortowe rozwiązania w zakresie instalacji HVAC, które pomagają zmniejszyć zużycie energii.

Modernizacja budynków handlowych
W jaki sposób możesz zapewnić, że Twoje budynki handlowe są energowydajne, zrównoważone, zgodne z przepisami i atrakcyjne dla najemców i inwestorów, jednocześnie regulując koszty działania?

Nowa norma EN ISO 52120 BACS dotycząca efektywności budynków
Ogrzewanie i chłodzenie stanowią 30-50% zużycia energii w UE, głównie na konto paliw kopalnych. „Aktywne sterowanie zużyciem energii”, zapewniane przez rozwiązania automatyzacji budynków i regulujące, jest podstawowym filarem wydajnych budynków. Nasze doświadczenie w zakresie normy EN ISO 52120, która jest kluczowym elementem dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków, pozwala nam mieć rzeczywisty wpływ na regulowanie ogrzewania i chłodzenia.
Zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Agregaty chłodniczeZużycie energii to parametr agregatów chłodniczych o największym znaczeniu dla właścicieli budynków. W zależności od wielkości, rodzaju i sposobu użytkowania budynku, jak również lokalnego klimatu, wymagane są agregaty chłodnicze o różnych konstrukcjach, które zapewnią klientom możliwie najwyższe korzyści i pozwolą wyróżnić się na rynku.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Centrala klimatyzacyjnaCentrale klimatyzacyjne powinny we właściwych momentach doprowadzać do budynku odpowiednią ilość powietrza o odpowiedniej temperaturze. Zawory regulacyjne i siłowniki Danfoss zapewniają najwyższy komfort wewnątrz pomieszczeń uzyskiwany w najbardziej energooszczędny sposób. Dokładnie regulują przepływ wody (podgrzanej lub schłodzonej) do centrali wentylacyjnej tak, aby temperatura powietrza wylotowego odpowiadała żądanej temperaturze.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ciepła woda użytkowaRozwiązania Danfoss stosowane w układach ciepłej wody użytkowej to szeroka gama produktów - wszystko do produkcji, magazynowania, równoważenia hydraulicznego, regulacji temperatury i rejestracji temperatury wody użytkowej w budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Układy są wysokowydajne, zapewniają komfort i higienę oraz maksymalną ochronę przed bakteriami Legionella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Commercial CO₂ refrigerationWyprzedź przepisy i korzystaj z perspektywicznych i energooszczędnych urządzeń chłodniczych napełnionych CO₂. Nasze innowacyjne rozwiązania, które obejmują cały układ chłodniczy, w połączeniu z naszym wieloletnim doświadczeniem, mogą Ci pomóc przejść na naturalne czynniki chłodnicze niezawodnie i bez dodatkowych komplikacji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jednostki dachoweDanfoss posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwiązań dla efektywnych central dachowych stosowanych w układach klimatyzacji obiektów handlowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Komercyjne wytwornice loduDanfoss oferuje szeroki wybór części do komercyjnych wytwornic lodu. Znajdziesz tu sprężarki, zawory, sterowniki elektroniczne i nie tylko.