Optymalizacja zużycia energii w łańcuchu chłodniczym
Stosowanie kontenerów i przestrzeni chłodniczych jest podstawą logistyki sterowania temperaturą, pozwalającą zapewnić odpowiednią konserwację oraz bezpieczny transport żywności, napojów i lekarstw do klientów od chwili zbioru lub od momentu wyprodukowania. Niezawodność oraz ogólnosystemowa wydajność termodynamiczna przetwornic AC firmy Danfoss zapewnia higieniczne oraz kontrolowane środowisko nie tylko w kontenerach chłodniczych, ale także w chłodniach, zakładach przetwórstwa żywności, podczas detalicznej sprzedaży żywności oraz w obrębie całego łańcucha chłodniczego.
Zoptymalizowany stan towarów w przypadku transportu chłodniczego
Istnieje wiele różnych środków transportu chłodniczego, takich jak pojazdy chłodnicze, samochody ciężarowe, przyczepy, pociągi, autobusy oraz statki. Przetwornice AC są wykorzystywane do sterowania urządzeniami pozwalającymi zachować towary w jak najlepszym stanie. Dostosowują one moc wyjściową do zapotrzebowania, dzięki czemu optymalizują zużycie energii oraz zmniejszają zużywanie się podzespołów, co przekłada się na zminimalizowanie kosztów posiadania.
Zakres funkcji przeznaczonych specjalnie z myślą o chłodnictwie zapewnia zmniejszenie kosztów oraz zużycia energii. Na przykład, nocami i zimą temperatura otoczenia jest niższa, dlatego VLT® Refrigeration Drive automatycznie przełącza sprężarki i wentylatory w tryb uśpienia. Optymalna temperatura uzyskiwana jest dzięki uwzględnieniu temperatury panującej na zewnątrz. Przetwornice wykrywają każdy wzrost temperatury otoczenia i reagują poprzez ponowne uruchomienie urządzeń. Chłodzenie kontrolowane zużywa znacznie mniej energii, co pomaga zmniejszyć koszty paliwa niezbędnego do transportu oraz poziom emisji spalin. W przypadku transportowania produktów łatwo psujących się niezbędna jest niezawodność. Przetwornice AC firmy Danfoss gwarantują, że sprężarki oraz wentylatory będą pracować nawet podczas małych niedoborów energii.
Zarówno przetwornice samodzielne, jak i dostosowane pod kątem OEM-ów znacząco poprawiają niezawodność systemu chłodniczego oraz COP, a także przekładają się na obniżenie całkowitego kosztu posiadania.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Starter MCD 600Ten niewielki i inteligentny softstart łączy w sobie funkcjonalność adaptacyjną z kompleksowym zabezpieczeniem silnika w zastosowaniach o stałej prędkości obrotowej.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Start Controller MCD 100Niezwykle ekonomiczny i kompaktowy softstarter zapewniający podstawowe funkcje miękkiego startu i zatrzymania oraz łatwy montaż na szynie DIN.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Compact Starter MCD 201 i MCD 202Dwie rodziny softstartów, które stanowią kompletne rozwiązanie przeznaczone do łagodnego rozruchu silników do 110 kW.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103Przetwornica FC 103 jest przeznaczona do sterowania sprężarkami, pompami oraz wentylatorami w celu uzyskania dużych oszczędności energii w aplikacjach chłodniczych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC7-AutomationBez względu na środowisko iC7-Automation zapewnia niezawodność i wydajność, których potrzebujesz. Dzięki komunikacji, bezpieczeństwu i inteligencji ta przetwornica pozwala korzystać z najnowszych osiągnięć w dziedzinie przemysłowego IoT.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami