Monitorowanie łatwo psujących się produktów
Wyposażenie chłodnicze marki Danfoss dla ciężarówek, przyczep i samochodów dostawczych jest zaprojektowane tak, aby ułatwić kontrolę nad łatwo psującymi się produktami, takimi jak żywność, wyroby farmaceutyczne i chemikalia. Jest to jedno z najtrudniejszych zastosowań techniki chłodniczej ze względu na szeroki zakres temperatury wewnętrznej i temperatury otoczenia oraz wymóg odporności na ekstremalnie trudne warunki panujące w samochodach ciężarowych, przyczepach i samochodach dostawczych, m.in. wysoką wilgotność oraz korozyjną atmosferę.
Nasze rozwiązania umożliwiają ponadprzeciętną jakość regulacji temperatury i wilgotności, zachowując świeżość wszystkich towarów nietrwałych.
Wyposażenie chłodnicze marki Danfoss dla samochodów ciężarowych, przyczep i samochodów dostawczych obejmuje kompaktowe zawory rozprężne, zawory kulowe, filtry odwadniacze, presostaty i regulatory ciśnienia oraz zawory elektromagnetyczne. Ciche i efektywne sprężarki na prąd stały minimalizują zużycie energii, a podzespoły firmy Danfoss pozwalają na stosowanie naturalnych czynników chłodniczych. Dodatkowe elementy, takie jak wzierniki i zawory zwrotne, również umożliwiają niezawodne działanie i diagnostykę.
Cechy i korzyści
Produkty odpowiednie do stosowania ze wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi, w tym z czynnikami naturalnymi
Precyzyjna regulacja temperatury
Wysoka efektywność energetyczna
Niezawodne rozwiązania, niskie koszty eksploatacji i konserwacji
Elementy ze stali nierdzewnej zapewniające lepszą wydajność, trwałość i niezawodność
Kompaktowe, lekkie elementy

Sprężarki do urządzeń chłodniczych w środkach transportu
Dzięki wspaniałym, zasilanym prądem stałym sprężarkom do urządzeń przenośnych, samochodów osobowych i dostawczych, łodzi, ciężarówek itp. firma Danfoss wyznacza nowe standardy chłodnictwa transportowego.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WziernikiSGP to seria wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych (maksymalne ciśnienie robocze 52 bar/754 psig). SGP są dostępne w wersjach zoptymalizowanych dla czynników chłodniczych współpracujących z olejem mineralnym np. HCFC oraz w wersjach zoptymalizowanych dla czynników niepalnych HFC. Wzierniki SGP występują z przyłączami gwintowanymi lub do lutowania oraz w wersji do wkręcania w gniazdo, zarówno ze wskaźnikami zawilgocenia jak i bez nich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężneTermostatyczne zawory rozprężne (TXV) są dostępne z osobnymi korpusami zaworów i zespołami dysz lub jako kompletne zawory (z dyszą stałą). Ta grupa wyrobów obejmuje także termostatyczne zawory wtryskowe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kulowe zawory odcinające dla chłodnictwa, GBCZawory kulowe GBC są zaworami odcinającymi obsługiwanymi ręcznie, przeznaczonymi do zastosowań, w których wymagany jest przepływ dwukierunkowy. Zawory GBC są dopuszczone do stosowania w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczny zawór regulacyjny KVSKVS to typoszereg sterowanych elektrycznie zaworów do modulowanej regulacji ciśnienia parowania, instalowanych w przewodach ssawnych układów chłodniczych w zastosowaniach stacjonarnych i transportowych oraz klimatyzacyjnych. Dokładną regulację temperatury i ciśnienia parowania uzyskuje się przez modulację przepływu czynnika chłodniczego na wylocie z parownika, dzięki pracy silnika krokowego sterowanego sygnałem prądowym lub napięciowym.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczne zawory rozprężne ETSETS to oznaczenie elektrycznych zaworów rozprężnych przeznaczonych do precyzyjnej regulacji zasilania czynnikiem parowników w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Tłok zaworowy i liniowa charakterystyka regulacyjna zapewniają pełne odciążenie grzybka sprawiając, że zawór pracuje poprawnie niezależnie od kierunku przepływu czynnika oraz gwarantuje szczelne zamknięcie. Zawory ETS są zgodne ze sterownikami elektronicznymi firmy Danfoss oraz innych producentów.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.