Solidny i niezawodny transport chłodniczy
Chłodzenie w transporcie jest jednym z najtrudniejszych zastosowań techniki chłodniczej, dlatego układy transportowe wymagają podzespołów, które są w stanie poradzić sobie w specyficznych i wymagających okolicznościach, takich jak:
- Szeroki zakres i wahania temperatury wymagające szybkiego reagowania i precyzyjnej regulacji
- Trudne warunki środowiskowe wymagające odporności na korozję
- Stałe wstrząsy i drgania wymagające dużej stabilności oraz niezawodności
- Ograniczenia przestrzenne wymagające podzespołów o zwartej budowie
- Limitowane zużycie paliwa wymagające zastosowania elementów wykonanych z lekkich materiałów
W ofercie wyposażenia transportowych układów chłodniczych firmy Danfoss znaleźć można produkty zoptymalizowane pod kątem różnorodnych zastosowań transportowych, w tym rozwiązania chłodnicze dla ciężarówek, przyczep, samochodów dostawczych, kontenerów chłodniczych oraz klimatyzacji autobusowej i kolejowej, które spełniają powyższe wymagania.
Wyroby firmy Danfoss przeznaczone dla transportu chłodniczego nadają się do pracy ze wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi, w tym z czynnikami naturalnymi. Naturalnym czynnikiem chłodniczym, który zaczęto stosować w transporcie jest CO2. Firma Danfoss, jako producent wyposażenia transportowych układów chłodniczych, posiada w swojej ofercie pełen asortyment produktów w tym zakresie.
Możemy także zaoferować rozwiązania o niskim poziomie hałasu, zapewniające jednocześnie niskie koszty eksploatacji i konserwacji.
Cechy i korzyści
Produkty odpowiednie do stosowania ze wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi, w tym z czynnikami naturalnymi
Precyzyjna regulacja temperatury
Wysoka efektywność energetyczna
Niezawodne rozwiązania, niskie koszty eksploatacji i konserwacji
Elementy ze stali nierdzewnej zapewniające lepszą wydajność, trwałość i niezawodność
Kompaktowe, lekkie elementy

Sprężarki do urządzeń chłodniczych w środkach transportu
Dzięki wspaniałym, zasilanym prądem stałym sprężarkom do urządzeń przenośnych, samochodów osobowych i dostawczych, łodzi, ciężarówek itp. firma Danfoss wyznacza nowe standardy chłodnictwa transportowego.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Klimatyzacja w autobusach i pociągachDanfoss dostarcza części do energooszczędnych układów klimatyzacji stosowanych w autobusach i pociągach. Odwiedź nas i dowiedz się więcej o naszych układach klimatyzacji dla środków transportu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kontener chłodniczyW firmie Danfoss posiadamy rozwiązania dla układów chłodniczych, doświadczenie i odpowiednie technologie, dzięki którym jesteśmy kompetentnym i godnym zaufania partnerem dla branży kontenerowej na całym świecie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Układy chłodnicze dla ciężarówek, przyczep i samochodów dostawczychDanfoss jest wiodącym na świecie dostawcą urządzeń chłodniczych do przyczep, ciężarówek i samochodów dostawczych. Odwiedź nas i dowiedz się, dlaczego warto wybrać nasze energooszczędne rozwiązania.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.