Kontener chłodniczy

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Skontaktuj się z nami

Efektywne systemy chłodnicze dla kontenerów

Kontenery chłodnicze to pojemniki używane do transportu towarów wrażliwych na temperaturę. Kontenery te posiadają jedną lub kilka stref temperaturowych. Jest to jedno z najtrudniejszych zastosowań chłodniczych, biorąc pod uwagę konstrukcję i wymogi dotyczące niezawodności systemu. Kontener musi być odporny na drgania, wstrząsy i trudne warunki panujące na morzu. Wszystkie części muszą pomyślnie przejść próby zraszania słoną wodą i spełniać inne rygorystyczne normy, aby zagwarantowane było bezpieczne chłodzenie ładunku podczas transportu.

Danfoss dostarcza niezawodne regulatory i wymienniki ciepła do budowy efektywnych układów chłodniczych dla kontenerów. W naszej ofercie znaleźć można również produkty do pracy z CO₂ − rozwiązanie to ma duży potencjał, by zastąpić czynniki HFC w kontenerowych układach chłodniczych. Układy chłodnicze projektowane są z wykorzystaniem półhermetycznych agregatów sprężarkowych ze sprężarkami tłokowymi lub spiralnymi. Do stosowania w kontenerach chłodniczych preferowane są sprężarki o zmiennej wydajności/prędkości. Części marki Danfoss zawsze pozwalają na uzyskanie optymalnego działania kontenera chłodniczego.

Cechy i korzyści

Precyzyjna regulacja temperatury

Produkty ze stali nierdzewnej zapewniające wysoką higienę i niskie ryzyko korozji

Niezawodne rozwiązania, niskie koszty eksploatacji i konserwacji

Produkty odpowiednie do stosowania ze wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi, w tym z czynnikami naturalnymi

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos; } else if (isBigColumns) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos } else { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos }
    Technologia Micro Plate™

    Micro Plates™ to rewolucyjna technologia stworzona specjalnie dla sieci
    ciepłowniczych, pomp ciepła, agregatów chłodzących i wymagających
    dokładnej regulacji systemów o wydajności chłodniczej
    do 800 kW/225 TR, stanowiąca kolejny krok w konstruowaniu wysokowydajnych wymienników ciepła.

  • if (isSmallPicture) { Wzierniki — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Wzierniki — Danfoss } else { Wzierniki — Danfoss }
    Wzierniki

    SGP to seria wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych (maksymalne ciśnienie robocze 52 bar/754 psig). SGP są dostępne w wersjach zoptymalizowanych dla czynników chłodniczych współpracujących z olejem mineralnym np. HCFC oraz w wersjach zoptymalizowanych dla czynników niepalnych HFC. Wzierniki SGP występują z przyłączami gwintowanymi lub do lutowania oraz w wersji do wkręcania w gniazdo, zarówno ze wskaźnikami zawilgocenia jak i bez nich.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss } else { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss }
    Sprężarki do układów chłodniczych

    Firma Danfoss koncentruje się na dostarczaniu energooszczędnych, perspektywicznych i inteligentnych sprężarek chłodniczych do różnych zastosowań w urządzeniach handlowych, takich jak chłodnie, witryny chłodnicze, wytwornice lodu, ekspozycyjne chłodziarki sklepowe, technologiczne układy chłodnicze itp. Przystosowanie do pracy z czynnikami chłodniczymi o niższym współczynniku GWP sprawia, że są one zgodne z przepisami dotyczącymi czynników, takimi jak europejskie rozporządzenie F-gazowe.

  • if (isSmallPicture) { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss } else { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss }
    Termostatyczne zawory rozprężne

    Termostatyczne zawory rozprężne (TXV) są dostępne z osobnymi korpusami zaworów i zespołami dysz lub jako kompletne zawory (z dyszą stałą). Ta grupa wyrobów obejmuje także termostatyczne zawory wtryskowe.

  • if (isSmallPicture) { Kulowe zawory odcinające GBC — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kulowe zawory odcinające GBC — Danfoss } else { Kulowe zawory odcinające GBC — Danfoss }
    Kulowe zawory odcinające dla chłodnictwa, GBC

    Zawory kulowe GBC są zaworami odcinającymi obsługiwanymi ręcznie, przeznaczonymi do zastosowań, w których wymagany jest przepływ dwukierunkowy. Zawory GBC są dopuszczone do stosowania w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.