Klimatyzacja w autobusach i pociągach

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Skontaktuj się z nami

Zapewniamy przyjemną atmosferę

Przewoźnicy kolejowi wiedzą, że niezwykle ważne jest zapewnienie przyjemnego klimatu wewnątrz przez cały czas podróży, niezależnie od zewnętrznych warunków pogodowych i liczby pasażerów.

Aby spełnić wysokie wymagania zarówno w zakresie komfortu, jak i niezawodności klimatyzacji w pociągach i autobusach, system klimatyzacji musi być zaprojektowany z uwzględnieniem szerokiego zakresu wydajności chłodniczej i zawierać elementy odporne na drgania.

Kolejnym czynnikiem mającym znaczenie dla przewoźników − obok komfortu pasażerów i niezawodności systemu − jest efektywne wykorzystanie energii. W związku z tym do projektowania układów klimatyzacji dla środków transportu wykorzystywać należy lekkie i zwarte podzespoły.

Danfoss oferuje rozwiązania oraz części do niezawodnych i energooszczędnych układów klimatyzacji w pociągach i autobusach, które zapewnią pasażerom komfortową podróż przy niskim zużyciu energii.

Broszury − Danfoss

Broszury

Dzięki rozwiązaniom firmy Danfoss dla układów klimatyzacji autobusowej można poradzić sobie z większością problemów spowodowanych m.in. złymi warunkami drogowymi, kurzem, zatorami komunikacyjnymi i 
warunkami środowiskowymi.

Cechy i korzyści

Zawory rozprężne do wydajnego chłodzenia w żądanej temperaturze

Filtry odwadniacze, wzierniki, zawory odcinające dla niezawodnej ochrony systemu i łatwej konserwacji

Presostaty do optymalnego sterowania sprężarką i wentylatorem

Sprężarki zasilane prądem stałym zapewniające efektywność energetyczną, stabilność transportu, niski poziom hałasu i niewielkie rozmiary

Regulatory ciśnienia w skrzyni korbowej, na ssaniu i w skraplaczu

Mikrokanałowy wymiennik ciepła jako skraplacz pozwala zmniejszyć napełnienie układu czynnikiem chłodniczym i ma zwiększoną odporność na korozję

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty — Danfoss } else { Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty — Danfoss }
    Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty do chłodnictwa

    Asortyment wyłączników ciśnieniowych i termostatów obejmuje wiele zastosowań w chłodnictwie i klimatyzacji. Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty dzielą się na dwie kategorie: Standardowe KP oraz RT do zastosowań w trudnych warunkach. Wyłączniki te mogą być także wykonane w wersji przeznaczonej do czynników fluorowcopochodnych i amoniaku.

  • if (isSmallPicture) { Czujniki temperatury dla chłodnictwa — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Czujniki temperatury dla chłodnictwa — Danfoss } else { Czujniki temperatury dla chłodnictwa — Danfoss }
    Czujniki temperatury dla chłodnictwa

    Chłodnicze czujniki temperatury znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Czujnik Pt 1000 spełnia wymagania normy DIN/IES 751 klasy B i zapewnia dokładny i niezawodny sygnał temperaturowy do wykorzystania w układach regulacji, zabezpieczeń i rejestracji danych.

  • if (isSmallPicture) { Chłodnicze przetworniki ciśnienia — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Chłodnicze przetworniki ciśnienia — Danfoss } else { Chłodnicze przetworniki ciśnienia — Danfoss }
    Chłodnicze przetworniki ciśnienia

    Chłodnicze przetworniki ciśnienia znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji obiektów handlowych oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Są one wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu zapewniają zgodność z fluorowymi i naturalnymi czynnikami chłodniczymi, natomiast spawanie laserowe bez miękkich uszczelek gwarantuje hermetyczną szczelność przez wiele lat.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.