![](/media/5wrdwthe/baner-1120x747-v2.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Gdzie woda, tam Danfoss
Woda to podstawa życia na naszej planecie. Jest zarazem coraz bardziej deficytowym zasobem ludzkości. Rozsądne gospodarowanie wodą oraz zadbanie o najwyższą jakość tej przeznaczonej do spożycia pozostaje od dziesięcioleci w centrum zainteresowania inżynierów firmy Danfoss. Przykładem tego mogą być elektrozawory naszej firmy przeznaczone do zastosowań w instalacjach wodnych.
Posłuchaj rozmowy z Krzysztofem Powałą, inżynierem z firmy Danfoss i dowiedz się więcej o oszczędzaniu wody, konsekwencjach zalań, opłacie śmieciowej i korzyściach płynących z zastosowania naszych zaworów elektromagnetycznych odcinających.
Poznaj nasze flagowe zawory elektromagnetyczne do wody pitnej
![](/media/zfnpjfxk/glass-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Unikatowe zawory odporne na korozję mosiądzu – długotrwała bezawaryjna praca
Do instalacji odcinającej wodę stosujemy szczególne wersje zaworów, wykonane ze specjalnego stopu mosiądzu DZR, odpornego na korozję i odcynkowanie, którego trwałość sięga 20 lat. W normalnych warunkach eksploatacji mosiądz wykazuje dobrą odporność na korozję w kontakcie z wodą oraz korozję atmosferyczną. Jednak w kontakcie z wodą miękką w instalacji wodociągowej, zawierającą chlor, mosiądz podlega procesowi odcynkowania. Jest on także narażony na mechanizm korozji zwany sezonowym pękaniem.
Bezpieczne rozwiązanie dla Ciebie i przyszłych pokoleń
Ochrona zdrowia ma kluczowe znaczenie dla każdej wspólnoty mieszkańców, a w tym dbanie o najwyższą jakość wody przeznaczonej do spożycia powinno być jedną z kwestii pierwszoplanowych. Nawet najmniejsze ilości bakterii czy śladowe zawartości metali toksycznych mogą stać się przyczyną złego samopoczucia i chorób, toteż przepisy dotyczące sieci wodociągowych są ciągle zaostrzane. Przykładamy szczególną uwagę do tych regulacji, dlatego charakterystyczną cechą wszystkich naszych atestowanych zaworów są:
- uszczelnienie wykonane z wysokiej jakości tworzywa EPDM. Jest ono w pełni zgodne z wymogami nowych, restrykcyjnych przepisów europejskich i chroni konsumenta przed bakteriami i innymi niebezpiecznymi zanieczyszczeniami,
- materiał korpusów zaworów spełnia wymagania najnowszej restrykcyjnej Dyrektywy UE 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r., praktycznie eliminującej nawet śladowe ilości ołowiu w materiałach mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia.
Nowe serie elektrozaworów Danfoss spełniają wymagania dyrektywy RoHS 2011 & 2015, która wyklucza stosowanie substancji niebezpiecznych, takich jak: ołów, kadm, rtęć, chrom 6+, ftalany. Dzięki temu nasze zawory mogą być stosowane w instalacjach do wody pitnej.
Woda pitna - cenny zasób, który musimy chronić
Woda pokrywa ponad 70 proc. powierzchni planety, ale zaledwie jej 0,6 proc. jest zdatna do picia i może być wykorzystywana w gospodarstwach domowych albo do produkcji żywności. Dlatego tak istotne jest odpowiednie gospodarowanie wodą i tu olbrzymią rolę odgrywają technologie zapewniające korzystanie z wody w sposób efektywny i oszczędny.
Nasze produkty sprzedawane są przez dystrybutorów oraz w hurtowniach na terenie całego kraju. Sprawdź dostępność tutaj.
Opłata za odpady
![](/media/2066/water-desalination-applications-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Ograniczenie zużycia wody pozwoli zmniejszyć opłaty za śmieci
Woda i ścieki mogą stanowić istotną część kosztów eksploatacji w szkołach, placówkach medycznych, budynkach administracji państwowej i samorządowej, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej.
W dużej mierze infrastruktura tych obiektów jest mocno nadszarpnięta zębem czasu, co sprzyja występowaniu awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej. Oprócz cieknących kranów pojawia się tam znacznie poważniejsze zjawisko, czyli pękanie starych rur zasilających w wodę.
Z ogólnopolskiego doświadczenia wynika, że takie wycieki mogą pozostawać niezauważane przez wiele lat, do czasu generalnego remontu budynku. Dzieje się tak dzięki szczelnym pionom, które przy szczęśliwym układzie odprowadzają wypływającą wodę do kratek ściekowych. Rozwiązaniem zdecydowanie ograniczającym takie straty może być zainstalowanie w portierni wyłącznika sterującego zaworem odcinającym dopływ wody do budynku. Po godzinach pracy czy użytkowania obiektu takie rozwiązanie daje pełną gwarancję braku wypływu wody oraz, co niebagatelne, minimalizuje ryzyko zniszczeń pozalaniowych, wynikłych ze słynnych „pękniętych wężyków”.
Elektrozawory sprawdzą się świetnie również w budynkach komercyjnych, hotelach i innych obiektach turystycznych, a także w akademikach, szpitalach, domach opieki społecznej, w więzieniach czy aresztach – wszędzie tam, gdzie nieodpowiedzialne zachowanie ludzi może powodować wysokie zużycie wody, a tym samym koszty.
W ostatnich latach wiele miast zaczęło wprowadzać nowy sposób pobierania opłat za wywóz śmieci. Ponieważ coraz bardziej powszechne stawały się praktyki podawania zaniżonej liczby mieszkańców budynków, w celu zmniejszenia opłat za wywóz odpadów, kolejne samorządy miast zaczęły uzależniać cenę wywozu śmieci nie od ilości mieszkańców, a od ilości zużytej wody. Efekt tego typu rozporządzeń to zmniejszenie zużycia wody oraz większa troska o jej oszczędzanie.
Oto, jak mogą w tej sytuacji sprawdzić się elektrozawory Danfoss:
- Realne zwiększenie oszczędności zużytej wody.
- Zapobieganie wyciekom.
- Oszczędność zasobów: energii oraz nakładów finansowych.
- Zapobieganie stratom spowodowanym zalaniem.
Zawory w instalacjach wodnych
Zabezpieczenie przed niekontrolowanym zużyciem wody, np. ze względu na nieszczelną spłuczkę, kapiący kran czy pęknięty wężyk, jest protsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wystarczy zastosować elektrozawory sterowane czujnikiem ruchu, wzorem od dawna sprawdzonej metody sterowania oświetleniem. W ten sposób mamy pełną kontrolę dozowania zarówno ciepłej, jak i zimnej wody do węzłów sanitarnych, którymi mogą być też kuchnie i inne pomieszczenia administracyjne budynków.
Ustawiając kilkuminutowe opóźnienie wyłączenia (odcięcia) wody poprzez elektrozawór, po zarejestrowaniu ostatniego ruchu (obecności) osoby w danym pomieszczeniu, mamy zagwarantowane kontrolowane zużycie wody. Przekłada się to na obniżenie rachunków, a także ograniczenie zniszczeń spowodowanych zalaniem pomieszczeń.
Zawory elektromagnetyczne Danfoss są zaprojektowane z myślą o trwałości i niezawodności, a połączenie tych cech z prostotą montażu, czyni z nich oczywisty wybór dla wielu różnych zastosowań, takich jak: instalacje wodociągowe, domy i duże mieszkania, budynki komercyjne, budynki przemysłowe, pralnie przemysłowe, zmywarki przemysłowe, urządzenia do przetwórstwa żywności, maszyny gastronomiczne.
Oszczędzanie wody w różnych obszarach
Elektrozawory dla placówek komercyjnych, budżetowych i użyteczności publicznej
Nasze zawory mogą być stosowane wszędzie gdzie istnieje instalacja wody bieżącej, a właścicielowi i użytkownikowi zależy na ograniczeniu zbędnych strat i związanych z tym kosztów, a także na zabezpieczeniu się przez zalaniem. Zawory takie już stosujemy, a będziemy to robić coraz częściej, w szkołach, szpitalach, hotelach, biurowcach, budynkach i domach mieszkalnych, domach letniskowych, w zakładach karnych. Dowiedz się więcej, w jaki sposób zawory Danfoss pomagają zabezpieczać wodę.
Zawory z polskiej fabryki
![Nowa fabryka Danfoss w Grodzisku Mazowieckim](/media/btglhkmb/afl-250521-001mini.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
W 2021 r. zawory Danfoss będą produkowane w nowo budowanej fabryce, zlokalizowanej w Grodzisku Mazowieckim, w której zatrudnimy dodatkowo ponad 400 osób.
Produkowane w Polsce zawory elektromagnetyczne przeznaczone będą do różnych zastosowań w instalacjach wody bieżącej: między innymi jako elementy systemów przeciwzalaniowych, jako zawory ograniczające zbędne straty wody w budynkach itp. Tego typu zawory mogą być stosowane wszędzie gdzie istnieje instalacja wody bieżącej, a właścicielowi i użytkownikowi zależy na ograniczeniu zbędnych strat i związanych z tym kosztów, a także na zabezpieczeniu się przez zalaniem. Zawory takie już stosujemy, a będziemy to robić coraz częściej, w szkołach, szpitalach, hotelach, biurowcach, budynkach i domach mieszkalnych, domach letniskowych, w zakładach karnych.
Zawory elektromagnetyczne pozwalają systemowo odłączać dopływ wody w czasie, gdy np. pojedyncza łazienka lub cała grupa łazienek nie jest używana, np. w szkołach po zakończeniu lekcji lub w trakcie weekendu. W tych okresach odcięcie wody do takich pomieszczeń zabezpiecza przed jej kosztownym marnotrawieniem w kapiących niedomkniętych kranach lub cieknących nieszczelnych spłuczkach. Równocześnie pozwala znacznie ograniczyć ryzyko groźnego w skutkach zalania części lub całego budynku w czasie gdy nie ma na miejscu nikogo, kto mógłby w porę zareagować na powstałą awarię.
Czy wiesz, że w skali roku wszystkie zawory elektromagnetyczne wytworzone w nowo powstającej fabryce będą miały potencjał zaoszczędzenia nawet do 9 mln m3 wody, czyli 9 mln ton wody rocznie!
Do przewozu takiej ilości wody potrzebne byłoby 16 największych obecnie pływających światowych supertankowców lub 50 największych tankowców jakie są w stanie przepłynąć przez Cieśniny Duńskie na Bałtyk. Tak duża oszczędność wody przekłada się na redukcję zużycia energii potrzebnej do jej pozyskania i dostarczenia o 5,85 GWh rocznie, a tym samym zapobiega zbędnej emisji 4 633,2 ton dwutlenku węgla.
Warto także dodać, że zawory te będą miały jednocześnie dodatkową wartość dla zdrowia mieszkańców wyposażonych w nie budynków – będą to zawory „bezołowiowe" (ang. lead free), czyli nie zawierające ołowiu w swoich korpusach, spełniając w ten sposób wymagania najbardziej restrykcyjnej najnowszej normy RoHS. Tym samym będą dużo bardziej bezpieczne dla zdrowia wszystkich osób pijących wodę z kranu.
Formularz kontaktowy
Nasze produkty sprzedawane są przez dystrybutorów oraz w hurtowniach na terenie całego kraju. Sprawdź dostępność tutaj.
Jeśli potrzebujesz pomocy przy doborze zaworu, zapraszamy do kontaktu z nami. Możesz wypełnić poniższy formularz lub skontaktować się z nami telefonicznie: 22 755 0 607