Instalatorzy: Jak zwiększyć efektywność energetyczną systemów grzewczych

  • Przegląd
  • Aplikacje i narzędzia
  • Produkty i aplikacje
  • Szkolenia
  • Artykuły
  • Wsparcie
  • News

Równoważenie systemów grzewczych w budynkach

Zwiększanie efektywności energetycznej budynków to coś więcej niż tylko wyposażenie. Sprawdź nasze artykuły i szkolenia na żądanie, aby zdobyć najnowszą wiedzę na temat równoważenia hydraulicznego — od podstaw po zastosowania i zalety

Ogranicz zużycie energii i pomóż zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie

Wraz ze wzrostem kosztów energii konsumenci szukają sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej swoich systemów grzewczych. Dla wielu będzie to oznaczać przejście na bardziej wydajne źródło ciepła. I chociaż to świetny pierwszy krok, jako instalator możesz dla nich zrobić o wiele więcej. Na przykład, instalując termostatyczne zawory grzejnikowe, które są szybkim i prostym dodatkiem do systemu grzewczego klienta, tym samym możesz pomóc mu zmniejszyć straty energii i zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie. Twoi klienci zyskują bardziej wydajne ogrzewanie, a Ty zyskujesz więcej zadowolonych klientów.

Obejrzyj wideo, żeby dowiedzieć się więcej

Optymalizacja źródła ciepła

Wraz ze wzrostem cen gazu klienci zwracają się w stronę nowych źródeł ciepła, takich jak pompy ciepła i ciepłownictwo. Chociaż zmiana źródła ciepła jest mądrym posunięciem, można zrobić więcej, aby zwiększyć efektywność energetyczną. Dzięki niewielkiej dodatkowej inwestycji domy mogą osiągnąć znaczne oszczędności energii i większy komfort.

Czas obalić mit, że grzejniki i pompy ciepła nie idą w parze – wszystko sprowadza się do optymalizacji przepływu. Tak naprawdę zmiana źródła ciepła Twoich klientów na pompę ciepła to tylko pierwszy krok w kierunku zapewnienia bardziej wydajnego systemu grzewczego. Upewniając się, że zawory zapewniają optymalny przepływ wody przez grzejniki i modernizując termostaty grzejnikowe, możesz pomóc im poprawić komfort i jeszcze bardziej obniżyć zużycie energii.

Optymalizacja źródła ciepła

Odblokuj oszczędności energii

Pomóż swoim klientom w maksymalnym wykorzystaniu modernizacji ogrzewania, jednocześnie czerpiąc korzyści z oszczędności energii i komfortu. Sprawdź te 3 wskazówki, dzięki którym zmiana źródła ciepła zakończy się sukcesem.

Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność kotła kondensacyjnego dzięki regulacji termostatycznej

Zobacz, jak termostatyczne zawory grzejnikowe Danfoss (TRV) optymalizują wydajność kotłów kondensacyjnych w systemach ogrzewania grzejnikowego. Wydajność jest zwiększona, ponieważ dzięki regulacji termostatycznej obniżona zostaje temperatura powrotu, wspierając kocioł w pracy w trybie kondensacji przez większość czasu. TRV to najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie dla nowych przepisów UE wymienionych w EPBD.

 

TRV termostaty i zawory grzejnikowe

Termostaty i zawory grzejnikowe

Jakość może zmienić wszystko w ciągu jednego dnia. Staramy się uprościć Twoją pracę dzięki wysokiej jakości produktom, na które możesz liczyć, i oferujemy 10 lat gwarancji, gdy termostat i zawór są instalowane razem przez Ciebie jako profesjonalnego instalatora.

Smart Heating

Dzięki naszym inteligentnym rozwiązaniom grzewczym możesz pomóc swoim klientom w stworzeniu w pełni połączonego domu – od ogrzewania podłogowego po grzejniki – zwiększając komfort i obniżając koszty ogrzewania.

Smart heating

Inteligentne ogrzewanie Danfoss

Inteligentne ogrzewanie nie jest aż tak skomplikowane – nasza szeroka gama inteligentnych rozwiązań grzewczych ma na celu łatwą instalację i optymalną efektywność. Oferujemy pomoc od wyboru produktu po instalację, pomoc techniczną, instalację aplikacji krok po kroku, filmy instruktażowe i wiele więcej.

Quiz: Optymalizacja systemu grzewczego

Quiz - True False

Quiz

Czy potrafisz odróżnić fakty od fikcji, jeśli chodzi o optymalizację systemów grzewczych? Sprawdź swoją wiedzę na temat optymalizacji ogrzewania w ośmiu krótkich pytaniach!

Czy wiesz?

Równoważenie hydrauliczne

Znaczenie równoważenia hydraulicznego dla optymalnego ogrzewania

Ogrzewanie i chłodzenie naszych budynków odpowiada za około 30% końcowego zużycia energii w UE, z czego ponad 70% pochodzi z paliw kopalnych. Poprawa efektywności wymaga czegoś więcej niż tylko optymalizacji systemu ogrzewania lub chłodzenia. Równoważenie hydrauliczne systemów HVAC jest niezbędne do osiągnięcia odpowiedniego komfortu w pomieszczeniach i możliwie najefektywniejszej pracy systemu. 

W niniejszym dokumencie „System Balancing for Technical Building Systems: A great opportunity for energy savings and comfort”, opublikowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Automatyki Budynków (eu.bac), wyjaśniono, dlaczego ważna jest optymalizacja systemów ogrzewania i chłodzenia oraz jak to może przełożyć się na oszczędności energii.

Aplikacje i narzędzia

Danfoss Installer App

Jeśli nie znasz jeszcze aplikacji Danfoss Installer App, najwyższy czas ją poznać. Danfoss Installer to niezbędna, wszechstronna aplikacja mobilna dla instalatorów systemów grzewczych. Uzyskaj narzędzia, wskazówki, wsparcie i informacje, których potrzebujesz – w pracy i w terenie.

Pobierz aplikację już teraz!

Wersja desktopowa

Pobierz z Google Play

Pobierz a App Store

Produkty i aplikacje

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Eco™ to samodzielny inteligentny termostat grzejnikowy do sterowania ogrzewaniem grzejnikowym w domu przez Bluetooth.; } else if (isBigColumns) { Danfoss Eco™ to samodzielny inteligentny termostat grzejnikowy do sterowania ogrzewaniem grzejnikowym w domu przez Bluetooth. } else { Danfoss Eco™ to samodzielny inteligentny termostat grzejnikowy do sterowania ogrzewaniem grzejnikowym w domu przez Bluetooth. }
    Danfoss Eco™

    Danfoss Eco™ to samodzielny, inteligentny elektroniczny termostat grzejnikowy pozwalający z łatwością sterować każdym zamontowanym w domu grzejnikiem.

    Termostat Danfoss Eco™ wykorzystuje technologię Bluetooth®, co oznacza, że grzejnikami możesz teraz sterować za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie. 

  • if (isSmallPicture) { Mężczyzna z powodzeniem instalacji w aplikacji Danfoss Icon2™ i instalujący system ogrzewania podłogowego; } else if (isBigColumns) { Mężczyzna z powodzeniem instalacji w aplikacji Danfoss Icon2™ i instalujący system ogrzewania podłogowego } else { Mężczyzna z powodzeniem instalacji w aplikacji Danfoss Icon2™ i instalujący system ogrzewania podłogowego }
    Danfoss Icon2™ - nowoczesne narzędzie do instalacji i kontroli ogrzewania podłogowego

    Poznaj Danfoss Icon2™: Inteligentne urządzenie do sterowania ogrzewaniem podłogowym dla maksymalnej efektywności i komfortu. Kompatybilne z systemami inteligentnego domu, zapewnia precyzyjną regulację temperatury i oszczędność energii.

  • if (isSmallPicture) { Zawory grzejnikowe – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zawory grzejnikowe – Danfoss } else { Zawory grzejnikowe – Danfoss }
    Zawory grzejnikowe

    Kompleksowa gama zaworów grzejnikowych Danfoss o solidnej konstrukcji zaprojektowanej tak, by sprostać wymaganiom budownictwa komercyjnego i przemysłowego, dostępnych dla niemal wszystkich systemów i warunków montażu.

  • if (isSmallPicture) { Termostaty grzejnikowe - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostaty grzejnikowe - Danfoss } else { Termostaty grzejnikowe - Danfoss }
    Termostaty grzejnikowe

    Ustaw i utrzymaj preferowaną temperaturę w każdym pomieszczeniu za pomocą termostatów grzejnikowych Danfoss. Utrzymują one stałą żądaną temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach i pomagają zmniejszyć zużycie energii. 

     

     

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Danfoss Eco™ support

    Kliknij tutaj, aby zapoznać się z dokumentacją, oprogramowaniem oraz filmami instalacyjnymi i instrukcjami. 

Szkolenia

Odwiedż naszą platformę szkoleniową

Danfoss oferuje materiały szkoleniowe online dla instalatorów pracujących z grzejnikami lub ogrzewaniem podłogowym. Na portalu Danfoss Learning dostępne są bezpłatne e-lekcje . Aby uzyskać więcej informacji kliknij w link lub znajdź przegląd dostępnych szkoleń w poniższej tabeli.

Szkolenia z zakresu termostatów i zaworów grzejnikowych

Artykuły

Wsparcie

Wszystko, czego potrzebujesz, umieściliśmy w jednym miejscu!

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj nasze filmy

News

Tyle pytań, a tak mało czasu

Chcesz zaoszczędzić czas, ale nadal odpowiadać na pytania klientów? Tutaj znajdziesz materiały, które Ci w tym pomogą

Oszczędność energii

11 prostych sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy na rachunkach za ogrzewanie

Twój dom to Twoje najważniejsze środowisko – to miejsce, w którym jesz, śpisz, odpoczywasz i wychowujesz swoje dzieci. W związku z tym to mały cud, jeśli chcesz mieć pełen komfort w pomieszczeniu bez ciągłej regulacji termostatów. Może to skutkować niepotrzebnym ogrzewaniem pomieszczeń i niepotrzebnym zużyciem energii. 

Rozwiązania dla domów

Zebraliśmy wskazówki, jak oszczędzać energię. Przed wyborem odpowiedniego rozwiązania grzewczego dla domu warto wiedzieć, że w Europie koszty ogrzewania stanowią dużą część rocznych wydatków na zużycie energii. W niektórych krajach nawet do 70% całkowitych wydatków.