Inżynieria HVAC 4.0
Cyfryzacja zmienia sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i porozumiewamy się między sobą. Zmiany dotyczą także metod sterowania systemami HVAC. Rosnąca popularność inteligentnych budynków skutkuje zmianą wymagań dotyczących instalacji centralnego ogrzewania i/lub chłodzących. Do pełnego wykorzystania wszystkich zalet nowych technologii niezbędne są solidne i niezawodne podstawy; system hydrauliczny budynku musi być prawidłowo zrównoważony i regulowany.
Stworzyliśmy zawory PICV, teraz definiujemy je na nowo
Zawór Danfoss AB-QM 4.0 umożliwia stworzenie instalacji HVAC 4.0 w inteligentnych budynkach. To całkowicie nowa konstrukcja zaworu regulacyjnego niezależnego od ciśnienia (PICV), do urządzeń końcowych takich jak klimakonwektory, belki chłodzące i panele klimatyzacyjne. AB-QM charakteryzuje się unikalnym autorytetem zaworu wynoszącym 100%, dzięki czemu gwarantuje najlepszą w swojej klasie regulację. Niemniej jednak zwiększyliśmy jego wartość w czterech różnych obszarach:
![](/media/11001/vp1-specification-instalation-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/11225/vp2-reliability-robustness-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/11226/ab-qm_connectivity_1120x747px_no-text.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/11227/vp4-tco-roi-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/17775/ab-qm-4-0-baner-1920x420pix-www.png?width=420&height=1920&rnd=132379038661900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Nowość: AB-QM 4.0
Opracowywanie najlepszego zaworu PICV do systemów HVAC 4.0 w inteligentnych budynkach