• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Jak przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej ?

Proces przyłączenia węzła cieplnego Danfoss DSA Wall do miejskiej sieci ciepłowniczej

Sprawdź, krok po kroku, jak przyłączyć się do miejskiej sieci cieplnej – począwszy od dokumentacji, aż po samo przyłączenie.

Krok 1

Sprawdź możliwość i złóż wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej u Dostawcy Ciepła Systemowego.

Krok 2

Dobierz węzeł na bazie otrzymanych warunków technicznych, wprowadzając dane do programu doboru Danfoss.

PROGRAM DOBORU

  • Przejdź do programu doboru węzła cieplnego Danfoss i wpisz otrzymane od Dostawcy Ciepła Systemowego dane techniczne. Po wpisaniu danych technicznych, kliknij drukuj.
  • Wydrukuj gotowy projekt węzła DSA Wall wraz z załącznikami do projektu.

Krok 3

Wydrukuj gotowy projekt węzła DSA Wall wraz z załącznikami do projektu.

Krok 4

Złóż gotowy projekt węzła – do uzgodnienia z Dostawcą Ciepła Systemowego.

Krok 5

Podpisz umowę przyłączeniową do miejskiej sieci ciepłowniczej na dostawę ciepła do obiektu.

Krok 6

Dokonaj zakupu węzła typu DSA Wall o nr katalogowym 146B8774 u partnera handlowego firmy Danfoss.

Krok 7

Podłącz otrzymany węzeł do sieci ciepłowniczej zgodnie z instrukcją, oraz wymaganiami Dostawcy Ciepła Systemowego. Szczegóły dotyczące modułu przyłączeniowego (nie wchodzi w zakres wyposażenia węzła DSA Wall) ustal z dostawcą ciepła.

Węzły cieplne Danfoss

Stanowią ogniwo łączące sieć cieplną dostawcy energii cieplnej z instalacją klienta. Są wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia do regulacji ciepła na potrzeby obiektu zgodnie ze specyfikacją umowy na dostawę ciepła.

Węzeł DSA WALL

  • zaprojektowany do stosowania w sieciach cieplnych o wysokich parametrach.
    do ogrzewania domów jedno i wielorodzinnych, budynków komercyjnych i przemysłowych
  • stanowi rozwiązanie alternatywne wobec kotłów olejowych i gazowych.

Pełnione funkcje

  • przystosowany do centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania podłogowego
  • konstrukcja przeznaczona do montażu ściennego zapewnia oszczędność miejsca potrzebnego na instalację i serwis.

Najważniejsze korzyści

  • optymalizacja kosztów
  • wygoda i bezpieczeństwo: zaawansowany system izolacji gorących elementów węzła, pełna kontrola online poprzez regulator ECL Comfort 310, zgodność z najwyższymi certyfikatami i normami: ISO 9001/14001, ISO/TS16949, dyrektywa PED 9/23/WE
  • bieżąca kontrola własnego systemu grzewczego: Możliwość sterowania ogrzewaniem i ciepłą wodą przez aplikację www – ECL Portal
  • masz wkład w redukcję CO2
  • szybki montaż i łatwy dostęp

Zdalne sterowanie dzięki regulatorowi pogodowemu

  • miej całkowitą kontrolę nad swoim systemem grzewczym, dzięki możliwości zdalnego sterowania
  • w węźle DSA Wall zastosowano elektroniczny regulator pogodowy ECL Comfort 310, sterujący obiegami c.o. i c.w.u. Dzięki możliwości połączenia regulatora z serwisem ECL Portal można sterować układem z poziomu komputera, tableta czy smartfona.

Dostawa i montaż DSA WALL

Wysoka efektywność

  • w węźle zastosowano najnowocześniejsze komponenty, takie jak wymiennik ciepła w technologii MicroPlate™ usprawniający wymianę ciepła o 10%
  • pompy obiegowe klasy A
  • elektroniczny regulator ECL Comfort sterujący komfortem cieplnym, do którego dostęp jest z poziomu komputera, tabletu lub smartfona
  • jeden partner odpowiedzialny za wszystkie kwestie związane z serwisem i pomocą techniczną
  • łatwy dostęp do wszystkich kluczowych komponentów

W przypadku pytań napisz lub zadzwoń:

Biuro obsługi klienta Danfoss
tel.: +48 22 104 00 00, e-mail: bok@danfoss.com