Wsparcie projektowe

Analiza i weryfikacja projektów

Potrzebujesz pomocy?

Oferujemy kompleksowe, techniczne wsparcie dla projektantów w zakresie analizy, weryfikacji i optymalizacji projektów systemów grzewczych i chłodniczych.

Nasza pomoc obejmuje:

  • projekty wodnego ogrzewania budynków wielorodzinnych
  • projekty instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej dla budynków komercyjnych i użyteczności publicznej.

Zapewniamy efektywne, ekonomiczne rozwiązania spełniające najwyższe standardy, wspierając Cię na każdym etapie projektu – od koncepcji do realizacji.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc w osiągnięciu Twoich celi.

Zakres wsparcia:

Instalacje wody lodowej, c.o. i c.w.u. (Sankom, Instalsoft)

• UWAGA NOWOŚĆ: HELP DESK - bieżąca pomoc w kwestiach wymagających szybkiej odpowiedzi, związanych z obsługą programów Termo-Danfoss i Danfoss C.O. 

• Weryfikacja obliczeń hydrauliki i pomoc w regulacji instalacji centralnego ogrzewania, chłodzenia oraz c.w.u.;
• Dobór równorzędnych urządzeń Danfoss jako zamienników produktów innych firm;
• Zamiana zaworów ręcznych na automatyczne;
•Pomoc w usunięciu i analizy raportu błędów;
• Dobór nastaw zaworów równoważących i zaworów termostatycznych;
• Pomoc w opracowaniu koncepcji równoważenia i regulacji.

Help Desk: Jak uzyskać bieżącą pomoc?

Zadzwoń pod numer: 22 104 00 00 

Poniedziałek- Piątek

Jak zgłosić projekt do weryfikacji lub optymalizacji?

Wyślij wiadomość na adres projekty.hvac@danfoss.com z poniższymi informacjami:

  • Nazwa projektu,
  • Miejsce inwestycji,
  • Opis potrzebnego wsparcia,
  • Pliki i rysunki projektowe.

Poradnik Projektanta Danfoss - filmy

Błąd: regulator różnicy ciśnień nie zapewnia odpowiedniego ciśnienia dla zasilanego obwodu.

Opis błędu: błąd pojawiający się, gdy ciśnienie w instalacji jest większe od maksymalnego lub mniejsze od minimalnego jakie może zapewnić regulator różnicy ciśnień.” 

Rozwiązanie problemu: Dobór regulatora ASV-PV, którego zakres nastaw Δp obejmuje wymagane ciśnienie różnicowe dla rozpatrywanego obiegu.

Problem (na przykładzie oprogramowania Sankom):

W przypadku instalacji c.o., w których projektowane przepływy przez grzejniki są niskie, może występować problem z prawidłowym doborem nastaw na zaworach termostatycznych.

Błąd komunikowany przez program: Najmniejsza nastawa na zaworze termostatycznym nie zapewni wystarczającego spadku ciśnienia. Program zredukował współczynnik kv zakładając, że dodatkowy spadek ciśnienia powstanie w wyniku pracy zaworu. Rozważ możliwość zastosowania zaworu o mniejszym minimalnym współczynniku kv, pozwalającego na bardziej precyzyjne dobranie współczynnika kv.

Rozwiązanie: Zastosowanie zaworów i wkładek termostatycznych do precyzyjnej regulacji.

Zapraszamy na film, w którym na przykładzie instalacji prezentujemy zawory partner dla regulatorów ciśnienia różnicowego ASV-PV i AB-PM Danfoss.
Instalacja na przykładzie oprogramowania firmy Instalsoft.