Neutralność Emisyjna: Zielona fabryka Danfoss w Grodzisku Mazowieckim
Zapraszamy do nowoczesnego centrum dla zwiedzających wyposażonego w multimedialne prezentacje rozwiązań wykorzystanych w fabryce Danfoss. Zobaczysz w praktyce jak wyglądają energooszczędne instalacje technologiczne zastosowane w naszej fabryce. Usłyszysz również o wpływie wzrostu emisji na środowisko oraz o globalnych trendach dotyczących redukcji wydzielania dwutlenku węgla.

Ogranicz emisje gazów cieplarnianych w energochłonnym obszarze przemysłowym
Zapisz się na Decarbonization Path i poznaj trzy kluczowe kroki do osiągnięcia neutralności klimatycznej.
Wprowadzenie do zielonej gospodarki
Zielona gospodarka to system gospodarczy, który opiera się na zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska. Celem zielonej gospodarki jest zmniejszenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko i zapewnienie trwałego rozwoju. W dobie wzrostu emisji gazów cieplarnianych i wyczerpywania się zasobów naturalnych, zielona gospodarka staje się kluczowym elementem przyszłości naszej planety.
Przejście na zieloną gospodarkę to nie tylko korzyść dla środowiska, ale także dla gospodarki. Inwestycje w odnawialne źródła energii i technologie przyjazne środowisku mogą prowadzić do powstania nowych miejsc pracy, zwiększenia innowacyjności i poprawy jakości życia.
Danfoss angażuje się w rozwój i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które wspierają zrównoważony rozwój i zieloną gospodarkę.
- Efektywność energetyczna: opracowujemy technologie, które pomagają zwiększyć efektywność energetyczną w różnych sektorach, takich jak chłodnictwo, ciepłownictwo i przemysł.
- Redukcja emisji CO2: wprowadzamy rozwiązania, które pomagają zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, takie jak systemy chłodnicze wykorzystujące naturalne czynniki chłodnicze o niskim potencjale globalnego ocieplenia (GWP).
- Zrównoważone produkty: oferujemy produkty, które są przyjazne dla środowiska.
- Innowacje technologiczne: inwestujemy w badania i rozwój, aby tworzyć nowe technologie, które wspierają zieloną gospodarkę, takie jak inteligentne systemy zarządzania energią.
Co zyskasz odwiedzając Danfoss?
- Dowiesz się jak osiągnęliśmy neutralność emisyjną.
- Poznasz najnowsze technologie, które zmniejszyły zużycie energii i koszty operacyjne naszej fabryki.
- Otrzymasz cenną wiedzę od czego zacząć dekarbonizację istniejącej fabryki lub projektowanie nowej.
- Poznasz trzy proste kroki do zielonej transformacji przemysłu zgodnie z ESG.
- Otrzymasz wsparcie rekomendowanych audytorów, projektantów i wykonawców, którzy pomogą Ci rozpocząć inwestycję.
- Otrzymasz pakiet inspiracji do pozyskania Białych Certyfikatów.
Dla kogo?
- Jeżeli planujesz nową inwestycję i chcesz zobaczyć działające już systemy.
- Jeżeli planujesz modernizację istniejącego obiektu i zastanawiasz się jak zaprojektować instalacje.
- Jeżeli interesują Cię regulacje Unii Europejskiej dotyczące emisji CO2.
- Jeżeli działasz w obszarach utrzymania ruchu, zarządzasz nieruchomościami, HVAC i poszukujesz inspiracji dla Ciebie lub Twoich klientów, to ścieżka Decarbonization Path jest dla Ciebie!
Tylko trzy proste kroki do zielonej transformacji przemysłu
Zielona fabryka Danfoss w Grodzisku Mazowieckim korzysta w 100% z zielonej energii. Budynek o powierzchni 13 tys. m2 jest pierwszym neutralnym emisyjnie budynkiem fabrycznym Danfoss na świecie. Stanowi modelowy przykład ścieżki dekarbonizacji dla fabryk bazującej na trzech kluczowych krokach.



Odwiedź fabrykę Danfoss i ogranicz emisje
Od wielu lat Danfoss nie tylko dostarcza produkty pomagające klientom oszczędzać energię, ale także ogranicza własne zużycie energii i emisje. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak udało nam się osiągnąć neutralność klimatyczną, wypełnij formularz zgłoszeniowy i poznaj naszą fabrykę.
Dane są zbierane wyłącznie w celu podjęcia kontaktu w związku z organizacją ewentualnej wizyty w fabryce Danfoss w Grodzisku w ramach Decarbonization Path.