![](/media/qskhdr3y/retrofit_ic2_ai_1280x420.png?width=420&height=1280&rnd=133431503363400000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Jeśli chcesz:
- skrócić czas przestojów
- zmniejszać koszty operacyjne i liczbę awarii
a przede wszystkim pracować spokojnie i nie martwić się niespodziewanymi przestojami — poznaj usługi DrivePro®, dzięki którym dowiesz się, jakie działania musisz podjąć, a także wymienisz starą przetwornicę częstotliwości na nową.
Jak to działa? 4 kroki do nowego napędu
Usługa DrivePro® Retrofit to plan systematycznej wymiany starych urządzeń, które są już nienaprawialne (brak części), albo są zniszczone, ponieważ były narażone na specyficzne warunki środowiska produkcji (pył, korozja chemiczna, wysoka temperatura, udary mechaniczne).
Pierwszym krokiem zawsze jest ocena ryzyka eksploatacji wszystkich przetwornic częstotliwości zainstalowanych w zakładzie, czyli DrivePro® Site Assessment. Na bazie audytu przygotowujemy rekomendancje konserwacji, serwisu lub wymiany. W kolejnym kroku planujemy dostawę, a w następnym - instalujemy i uruchomiamy nową przetwornicę częstotliwości.
Poznaj szczegóły naszych usług
DrivePro® Site Assessment - dowiedz się więcej Zoptymalizuj swoją strategię konserwacji dzięki kompleksowemu audytowi i analizie ryzyka wszystkich przetwornic częstotliwości, które otrzymasz w jednym szczegółowym raporcie. Wspólnie z ekspertem Danfoss możesz opracować indywidualny plan przyszłej konserwacji, modernizacji i rozbudowy. |
DrivePro® Retrofit - dowiedz się więcej Usługa DrivePro® Retrofit pozwala przygotować się na koniec cyklu życia przetwornic częstotliwości. Możemy dostarczyć najbardziej optymalny produkt do wymiany przestarzałych przetwornic częstotliwości oraz zalecenia dotyczące wymiany, przy jednoczesnym zminimalizowaniu nieoczekiwanych przestojów. |
![]() |
![]() |
Kiedy jesteś przygotowany, a więc masz dość czasu i możemy dostosować wymianę do harmonogramu prac zakładu, np. planowanego przestoju, unikasz nie tylko strat, ale przede wszystkim stresu.