Wspieramy twoją produkcję
W przemyśle chemicznym zakłady nigdy nie zasypiają. Muszą pracować niezawodnie, dzień po dniu, w najtrudniejszych warunkach i bez niespodziewanych przestojów. Danfoss Drives umożliwia to dzięki najwyższej jakości napędom elektrycznym zapewniającym ciągłość pracy.

Wysokiej jakości napędy do instalacji chemicznych
Do sprawnego funkcjonowania zakłady chemiczne potrzebują napędów, które zapewniają najwyższą wydajność. Nasze wysokiej jakości napędy prądu przemiennego, zaprojektowane z wykorzystaniem gromadzonej przez lata wiedzy eksperckiej, zapewniają najlepszą w swojej klasie niezawodność i wytrzymałość. Doskonała efektywność energetyczna obniża całkowity koszt posiadania i zmniejsza emisję dwutlenku węgla, pomagając w realizacji światowych celów w zakresie ochrony klimatu. Nasze napędy wyposażone są w funkcje monitorowania predykcyjnego i monitorowania stanu technicznego, co zapewnia dopływ danych niezbędnych do zapewnienia sprawnego działania systemów w przyszłości. Są również w pełni kompatybilne z dowolnym silnikiem lub systemem, dzięki czemu użytkownik może wybrać optymalny system dla swojego zakładu. Nie zawiedziesz się, wybierając Danfoss jako swojego partnera w dziedzinie napędów elektrycznych.

Jak Danfoss Drives zapewnia ciągłość ruchu
Aby sprostać potrzebom przemysłu chemicznego, nasze napędy elektryczne koncentrują się na czterech kluczowych obszarach zapewniających wyższą wydajność i niższe koszty eksploatacji.

Dowiedz się, jak wspieramy twoją branżę w dążeniu do proekologicznych zmian i zmniejszaniu kosztów. Spotkaj się on-line z Rafałem Rutkowskim, ekspertem ds. efektywności energetycznej w branży chemicznej.

Niezawodność i solidność
Życie w fabryce chemicznej jest ciężkie. Agresywne gazy mogą uszkodzić podzespoły, a zanieczyszczenie powietrza chłodzącego może spowodować degradację płytek drukowanych i uszczelek drzwi. Dlatego pewność, że napędy są niezawodne i wystarczająco trwałe, aby sprostać rygorom produkcji chemicznej, jest tak istotna. Wszystkie nasze napędy są zatem standardowo wyposażone w płytki drukowane z powłoką lakierową, z opcją wzmocnienia, charakteryzują się wysokim stopniem ochrony IP, są zgodne z wymaganiami dyrektywy ATEX i mogą wytrzymać wysokie temperatury otoczenia rzędu 50°C.

Efektywność energetyczna
Wszystkie nasze napędy AC są wysoce energooszczędne, co pomaga zwiększyć zwrot z inwestycji i zmniejszyć koszt TCO. Doskonałe chłodzenie tylnego kanału zmniejsza zapotrzebowanie na klimatyzację, a inteligentne narzędzia obniżają zużycie energii i urządzeń. Większa gęstość mocy oznacza również, że można pożegnać się z napędami o dużych rozmiarach, a jednocześnie obniżyć zużycie energii.

Prostsze i bardziej ekonomiczne systemy
Nasze napędy mogą być stosowane z kablami ekranowanymi o długości 150 m lub nieekranowanymi o długości 300 m, począwszy od mocy 1,5 kW, bez dodatkowych filtrów wyjściowych dla przyłączy silnikowych. Pozwala to zaoszczędzić na inwestycji, eliminuje konieczność zajęcia dodatkowej przestrzeni, obniża całkowite straty w systemie i zapewnia pełny wyjściowy moment obrotowy na wale silnika dzięki uniknięciu spadku napięcia na filtrze.

Monitorowanie predykcyjne i oparte na stanie
Wbudowane w nasze napędy funkcje monitorowania predykcyjnego i monitorowania stanu technicznego zapewniają im dłuższą żywotność. Zwiększa to czas bezawaryjnej pracy systemu, wydłuża okres eksploatacji urządzenia i pomaga zabezpieczyć system na przyszłość.

Zintegrowane dane i analityka brzegowa
Zintegrowane funkcje generowania i analizy danych wbudowane w nasze napędy umożliwiają analizę danych blisko urządzenia. Łącząc to, co najlepsze w technologii przetwarzania brzegowego, integracji w chmurze i przemysłowym IoT, dostarczają one właściwych informacji, które pomagają uwolnić pełen potencjał systemu – w tempie, które odpowiada użytkownikowi.
Ekosystem napędów




Ciągłość pracy bez względu na to, czy prowadzisz, czy projektujesz instalacje
Użycie odpowiednich napędów to ogromny, niewykorzystany potencjał. Nasze wysokiej jakości napędy umożliwiają zaprojektowanie lub uruchomienie optymalnego systemu dostosowanego do konkretnych potrzeb. Pozwalają wykorzystywać najlepsze komponenty dowolnego silnika lub napędu wraz z dowolnym gateway’em, chmurą lub platformą analityczną. Nasza obecność na całym świecie oznacza, że zawsze jesteśmy w stanie dostarczyć napędy – niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Chcesz dowiedzieć się, jak możemy pomóc ci w rozwoju?


Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveSkonfigurowana i zamontowana w celu zaspokajania Twoich potrzeb w zakresie kontroli jednego lub kilku silników.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALModuły przetwornic oraz przetwornice szafowe, które można łatwo zintegrować ze wszystkimi głównymi systemami sterującymi.