Zadbaj o inteligentne i nowoczesne rozwiązania dla swojej instalacji wodociągowej
Nowoczesne społeczeństwo funkcjonuje dzięki wodzie. Tymczasem ONZ przewiduje, że do 2030 roku zasoby słodkiej wody zmniejszą się o 40%. Dlatego ochrona dostępnej wody i odpowiedzialne korzystanie nigdy nie były tak ważne. Tworzenie lepszych systemów wodociągowych wymaga zastosowania inteligentnych i nowoczesnych rozwiązań, które przekładają się na większą wydajność i kontrolę.
W firmie Danfoss przekształcanie istniejącej infrastruktury wodnej opieramy na produkowanych przez nas napędach. Pomożemy ci zadbać o twój system wodociągowy tak, by stał się maksymalnie wydajny, niezawodny i skuteczny. Napęd Danfoss VLT® AQUA Drive pozwoli twojej infrastrukturze osiągnąć zupełnie nowy poziom wydajności i odporności na zagrożenia dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji EDGE.

Jak w gospodarce wodnej działa analityka w czasie rzeczywistym?
Napęd VLT® AQUA Drive zaprojektowano z myślą o najwyższym poziomie wydajności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych napędzanych silnikiem prądu zmiennego. Dzięki bogatym funkcjom podstawowym, których wydajność można zwiększyć jeszcze bardziej za pomocą dodatkowych opcji, napęd nadaje się do projektów zarówno nowych, jak i modernizowanych.

Sprawdź stan swoich przetwornic częstotliwości
DrivePro® Site Assessment to usługa szczególnie istotna w branży wodnej. Regularne przeglądy ułatwią ci dbanie o optymalną kondycję systemu wodociągowego. Wraz z eliminacją ryzyka nieprzewidzianych przestojów w pracy zaoszczędzisz na remontach oraz zwiększysz bezpieczeństwo działania instalacji.

Nowy raport: Zredukuj zużycie energii i emisji CO2 za pomocą najlepszych dostępnych rozwiązań
Duńska federacja przemysłu wodnego, DI Water, podaje, że potencjał globalnej redukcji emisji w oczyszczaniu ścieków wynosi ponad 180 Mtpa CO2e, co odpowiada wyeliminowaniu emisji 100 milionów samochodów rocznie. Potencjalna redukcja zużycia energii elektrycznej wynosi tyle, ile łączna produkcja wszystkich europejskich elektrowni węglowych. Duńskie doświadczenia pokazują, że cyfryzacja może zapewnić 70% tej redukcji emisji - kluczowym elementem jest VLT® AQUA Drive.

Nowoczesne systemy podtrzymania życia w Orientarium ZOO Łódź
W łódzkim Orientarium jest 9 basenów, 6 akwariów o łącznej objętości przekraczającej 5800 m3. Do automatycznego przepływu wody pomiędzy instalacjami wykorzystuje się pompy. Urządzenia działają z różną, optymalną mocą dzięki 50 przetwornicom częstotliwości Danfoss VLT® AQUA Drive FC 202. Oszczędności zużycia energii przez pompy dzięki przetwornicom wynoszą co najmniej 50%.
Rozwiązania
Urządzenia
Studia przypadków

Jesteś gotów na wprowadzanie zmian redukujących zużycie energii i pozwalających zapobiegać nieszczelności instalacji? Jeśli tak, skontaktuj się z Krzysztofem Kubickim - naszym ekspertem branży wodnej i wodno-ściekowej.

Zobacz, jak zadbać o przetwornice w aplikacji pompowej
Zobacz, jak DrivePro® Site Assessment sprawdza się w warunkach produkcyjnych. Poznaj szczegóły realizowania usługi przez naszego partnera, krakowską firmę Control-Service.

Harmoniczne w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych - wybierz mądrze i ogranicz koszty
Harmoniczne zwiększają poziom ryzyka, wpływają na jakość produktu i pomnażają koszty operacyjne. Łagodzenie harmonicznych przynosi pośrednie oszczędności energii w wyniku ograniczenia strat energetycznych w transformatorach, okablowaniu i urządzeniach.
Te pośrednie oszczędności powodują, że systemy wyposażone w niezależne od zastosowanej technologii rozwiązania łagodzące harmoniczne wykazują lepszą ogólną wydajność.