Otwórz się na nowe możliwości
Czekają na Ciebie nowe możliwości. Tam, gdzie są otwarte, połączone i inteligentne systemy, tam jest nowa rzeczywistość. Rzeczywistość w formie nowego rodzaju przetwornic. Seria iC7 firmy Danfoss Drives to Twoja przepustka do ery nowych możliwości w Twojej branży – zrównoważonych i energooszczędnych.

iC7-Automation
Największa moc i precyzja w historii
Niezależnie od branży, w której działasz, zastosowanie w pełni uniwersalnych przetwornic częstotliwości ma ogromne znaczenie. Przetwornice częstotliwości zaprojektowane z myślą o zapewnieniu doskonałego, energooszczędnego sterowania silnikiem i możliwości konserwacji zapobiegawczej, z wbudowanym szyfrowaniem. Dla systemów o najwyższej wydajności.

iC7-Marine
Wysoka wydajność przy niskiej emisji
Optymalizacja aplikacji wymaga inteligentnych przetwornic zaprojektowanych z myślą o wydłużeniu czasu sprawnego działania. Wydajne przetwornice, które zapewnią większą wydajność jednostek pływających przy zmniejszonej emisji. Wysoce niezawodne przetwornice, dzięki którym Twoje systemy będą w stanie pracować w każdym środowisku i przy każdym nakładzie pracy.

iC7-Hybrid
Inteligentna konwersja mocy napędzająca transformację energetyczną
Aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, musimy wspierać elektryfikację transportu, przemysłu i rozwój energii odnawialnej. Jest to możliwe poprzez wykorzystanie inteligentnych, wydajnych i uniwersalnych przetwornic częstotliwości do systemów hybrydowych lub w pełni elektrycznych. Przynoszące zyski przetwornice mocy zostały zaprojektowane z myślą o osiągnięciu celów klimatycznych.
Nowy wymiar możliwości
Doświadcz nowej ery jakości. Dzięki szerokiej gamie przetwornic zaprojektowanych w celu umożliwienia skorzystania z nowych sposobów na zapewnienie lepszej wydajności pojedynczych aplikacji lub całych systemów. Jeśli chodzi o sprzęt i oprogramowanie, potrzebujesz przetwornic, które zawsze będą spełniać najsurowsze wymogi w zakresie jakości i niezawodności – zapewniając przewidywalne i powtarzalne działanie aplikacji.




Przetwornice pomagają tworzyć lepsze jutro
Niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz, niezależnie od posiadanego systemu, potrzebujesz zoptymalizowanych pod kątem aplikacji przetwornic częstotliwości. Wspierane przez partnera, który może zaoferować wyjątkowe usługi i wsparcie.
Wykorzystanie przetwornic zaprojektowanych w celu zmiany sposobu działania silników elektrycznych poprzez otwarcie się na nowy poziom precyzji procesu, efektywności energetycznej i redukcji emisji. Dodatkowe wsparcie hybrydyzacji i elektryfikacji.
8% – potencjał przetwornic częstotliwości dla środowiska
Czy wiesz, że gdyby każda aplikacja, która mogłaby korzystać z przetwornicy częstotliwości, była w nią wyposażona, moglibyśmy zaoszczędzić 8% całej energii elektrycznej zużywanej na naszej planecie? Wybierając odpowiednią przetwornicę, możesz przyspieszyć realizację tego potencjału.
iC7-Automation

Przetwornice iC7-Automation firmy Danfoss
W przypadku zaawansowanych aplikacji potrzebne są kompaktowe przetwornice, które zapewniają wszechstronne i inteligentne rozwiązania technologiczne w samym centrum Twojej działalności. Przetwornice częstotliwości zaprojektowane z myślą o doskonałości – większa moc i precyzja niż kiedykolwiek wcześniej.
Uniwersalne przetwornice częstotliwości zostały zaprojektowane tak, aby bezproblemowo pasowały do Twoich systemów i robiły dokładnie to, czego potrzebujesz.

Nowoczesne rozwiązania do sterowania silnikiem
Seria iC7 zapewnia większe możliwości dzięki większej liczbie wbudowanych czujników i większej mocy obliczeniowej. Dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu przetwornica ta skutecznie radzi sobie z nagłymi, dużymi obciążeniami, zapewniając niezawodną pracę.
Szybkie uruchomienie: przetwornica częstotliwości inteligentnie wykrywa technologię zastosowanego silnika i szybko dostosowuje się, aby zoptymalizować swoje możliwości.

Łączność bez obaw
Technologia bramek, chmury i platformy analityczne do przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) to nowy wymiar zabezpieczeń. Pierwszy na świecie chip kryptograficzny w serii iC7 zmniejsza ryzyko i pozwala nawiązywać połączenia bez obaw.
Jeszcze dokładniejsza analiza i wizualizacja systemu – w bezpiecznym środowisku. Pierwsza w historii przetwornica o bezpiecznej konstrukcji zapewnia lepszą ochronę niż kiedykolwiek wcześniej.
Wszechstronne przetwornice wysokiej jakości dla wielu gałęzi przemysłu
Korzystaj z niezwykle uniwersalnych przetwornic, które idealnie łączą wysokiej jakości sprzęt i oprogramowanie, aby precyzyjnie sterować aplikacjami o zwykłym i wysokim stopniu precyzji. Przetwornice te można dostosować do swoich potrzeb, w tym poprzez dodanie własnych funkcjonalności.



Dekantacja i wirowanie
Efektywna i precyzyjna separacja dzięki bezpiecznej łączności sieciowej
Pozyskując energię hamowania w celu zoptymalizowania sprawności procesu, przetwornice te działają z niezawodną precyzją pomimo drgań i zakłóceń procesu.
Drążenie tuneli i kruszenie
Solidna niezawodność zapewniająca wysokie możliwości
Bezkonkurencyjna kompensacja obciążenia udarowego i stabilność pracy niezależnie od warunków zasilania. Gwarancja niezawodnej wydajności przez wiele lat.
Wejdź w nowy wymiar
Seria iC7 opiera się na trzech zasadach: inteligencji, przyszłościowości i wszechstronności – z bezkonkurencyjną jakością będącą podstawą. Solidne przetwornice, które zawsze będą działać, nawet w warunkach najsilniejszych drgań i wstrząsów. Wyjątkowa sprawność cieplna. Dla bardziej wydajnych urządzeń, które działają dłużej, nawet w oddalonych obszarach i w trudnych warunkach.




Inteligentne bezpieczeństwo
Gotowość na przemysłowy Internet rzeczy
Przygotuj swoje systemy na wiele dziesięcioleci dzięki przejściu na serię przetwornic iC7-Automation ze światowej klasy zabezpieczeniami usług w chmurze i przemysłowych systemów IoT. W ten sposób można uzyskać najlepszą wydajność aplikacji bez obaw o to, gdzie i w jaki sposób przechowywane są dane.
Sprzęt zapewniający najwyższą ochronę
Pierwsza w branży przetwornica o bezpiecznej konstrukcji zapewnia dobrą ochronę systemów sterowania dzięki wbudowanemu mechanizmowi kryptograficznemu, zabezpieczonemu firmware i szyfrowanemu przesyłaniu danych.

Gęstość mocy
Mniejsze i mocniejsze
Ograniczaj koszty i popraw ogólną niezawodność swoich systemów dzięki aplikacjom, które zapewniają wyższą jakość momentu obrotowego – przy mniejszych gabarytach. Wykorzystanie przetwornic o bardzo dużej gęstości mocy ze względu na postęp w technologii chłodzenia rur cieplnych.
Odporność na przeciążenia
Aby przygotować się na każde wyzwanie, potrzebujesz przetwornic częstotliwości o dużej odporności na przeciążenia. Zarówno do aplikacji pracujących z niezmieniającym się lub wolno zmieniającym się obciążeniem, jak i tych, które wymagają wyższego przeciążenia krótkotrwałego i pracy ze stałym momentem obrotowym.
Wbudowane czujniki
Dzięki zastosowaniu przetwornic z wbudowanymi czujnikami można precyzyjniej określać napięcie i częstotliwość sieci, obniżać wpływ harmonicznych oraz usprawniać sterowanie silnikiem, poprawiać jakość zasilania i sposób reakcji aplikacji na zakłócenia.

Sterowanie silnikiem
Większa precyzja niż kiedykolwiek wcześniej
Doskonałość w dziedzinie automatyki wymaga optymalnego sterowania silnikiem oraz przetwornic, które zapewniają wysokie możliwości. Dlatego każda przetwornica iC7 jest wyposażona w wiele czujników, które umożliwiają szybką adaptację i zapewniają lepsze osiągi. Wszystko jest dla Ciebie, począwszy od szybszej reakcji w przypadku startu z przechwyceniem, a skończywszy na lepszej kontroli temperatury.
Modułowość
Uzyskuj najlepsze wyniki bez względu na to, jaki system posiadasz. Wykorzystanie przetwornic w pełni kompatybilnych z silnikiem, gateway'em, chmurą i platformą analityczną.
Wymierne korzyści
Doskonała wydajność przy niskiej prędkości w otwartej pętli oznacza, że dzięki nowym oryginalnym algorytmom sterowania można wiarygodnie utrzymywać stały moment obrotowy pomimo spadków prędkości. Krótki czas reakcji maksymalizuje możliwości urządzenia, ograniczając wahania pomiędzy magistralą komunikacyjną a silnikiem niemal do zera.
Przetwornice częstotliwości
Pełne mocy. Mniejsze niż kiedykolwiek.
Moduły systemu chłodzone powietrzem
Najlepsza w branży gęstość mocy. Zaprojektowane z myślą o szybkiej integracji.
Wykonania szafowe
Dla bardziej zoptymalizowanego systemu i łatwiejszej obsługi.
Moduły systemu chłodzone cieczą
Ultrapłaska konstrukcja zapewniająca większą moc. Niezawodność w trudnych warunkach.
iC7-Marine

Przetwornice iC7-Marine firmy Danfoss
Aby sprostać wyzwaniom aplikacji morskich, potrzebujesz zestawu wysoce wszechstronnych przetwornic zaprojektowanych w celu maksymalnego wykorzystania statków pływających po oceanach i wodach śródlądowych. Przetwornice częstotliwości, które pomogą zmniejszyć zużycie energii i emisyjność, zapewniając jednocześnie niespotykaną wydajność i gęstość mocy. Systemy będą działać lepiej niezależnie od aplikacji i środowiska. Dłuższa żywotność.

Inteligencja
Zabezpiecz swoje systemy na przyszłość i wydłuż czas użytkowania aplikacji dzięki inteligentniejszym przetwornicom, które dają Ci swobodę łączenia i dystrybucji inteligencji w dowolny sposób – bez względu na to, czy znajduje się ono w sieci, w chmurze, czy też używa się morskiego systemu komunikacyjnego.
Branża morska staje się coraz bardziej inteligentna, co oznacza, że potrzebujesz przetwornic z wbudowanym oprogramowaniem i najlepszą mocą obliczeniową, aby utrzymać przewagę nad konkurencją. Przetwornice wykorzystujące inteligentne algorytmy zapewniają doskonałą prędkość, regulację momentu obrotowego i dokładność. Dla aplikacji, które będą trwalsze i zapewnią lepszą wydajność jednostek pływających.

Więcej mocy
Nasze przetwornice z serii iC7 zostały zaprojektowane z myślą o większej wydajności i bardziej zwartej konstrukcji niż kiedykolwiek wcześniej. Znacząco zwiększono moc i moment obrotowy przy jednoczesnym zminimalizowaniu zapotrzebowania na przestrzeń. Dzięki temu zyskujesz więcej miejsca w swoich instalacjach na aplikacje okrętowe, które masz na oku.
Doskonała moc oznacza świetne zarządzanie ciepłem – najlepsze na rynku. Pomagają zoptymalizować przestrzeń i wymianę ciepła, zmniejszając jednocześnie wielkość rozdzielni elektrycznych oraz potrzeby w zakresie chłodzenia na pokładzie. Pozwalają na stworzenie niezawodnych systemów, które zawsze utrzymają niską temperaturę bez względu na temperaturę zewnętrzną, gdy jesteś na pełnym morzu.
Napęd
Wykorzystaj w pełni możliwości kluczowych zaawansowanych aplikacji
Dzięki przetwornicom, które można łatwo dostosować do wszystkich standardowych silników napędowych, niezależnie od tego, czy chcesz zoptymalizować sprawność napędu na statkach pełnomorskich, czy też chcesz w pełni wykorzystać możliwości hybrydowego napędu spalinowo-elektrycznego na promie pasażerskim.
Wciągarki
Optymalizacja prędkości, naciągu – i wiele więcej możliwości
Zaawansowane sterowanie hamulcem mechanicznym pozwala zmniejszyć obciążenie przekładni i hamulców, zoptymalizować kontrolę nad prędkością i naprężeniem oraz utrzymać stabilne położenie ładunku – z możliwością podziału obciążenia, dzięki czemu kilka silników może napędzać tę samą wciągarkę.
Nowy wymiar możliwości
Dzięki wysokiej gęstości mocy, zarządzaniu ciepłem wyznaczającym standard w branży i łatwej integracji systemu seria iC7 zapewnia światowej klasy precyzję sterowania silnikiem i możliwość sterowania modułowego. W ten sposób można zoptymalizować aplikacje o dużych przeciążeniach przy jednoczesnym zmniejszeniu zajmowanego miejsca.




Bezpieczeństwo
Połączenie bezpieczeństwa i inteligencji
Przygotuj swoje systemy na wiele dziesięcioleci dzięki przejściu na serię przetwornic iC7-Marine ze światowej klasy zabezpieczeniami usług w chmurze i przemysłowych systemów IoT. W ten sposób można uzyskać najlepszą wydajność aplikacji bez obaw o to, gdzie i w jaki sposób przechowywane są dane.
Kompleksowe bezpieczeństwo
Zadbaj o dobrą ochronę swoich systemów, korzystając z pierwszej w branży przetwornicy o bezpiecznej konstrukcji z wbudowanym sprzętowym zabezpieczeniem kryptograficznym, zabezpieczonym oprogramowaniem sprzętowym i szyfrowanym przesyłaniem danych.
Większa elastyczność – gotowość na wszystko
Wyjątkowe moduły chłodzone cieczą zapewniają architekturę potrzebną do uzyskania maksymalnej elastyczności. Wbudowana opcja mocy jest ukryta w jednostce integracyjnej pod każdym modułem. Jednostka integracyjna jest wstępnie okablowana i skonfigurowana, z łatwymi do podłączenia złączami do czynnika chłodzącego. Dostęp od przodu zapewnia szybki montaż i łatwość serwisowania.
Niezawodność w każdej sytuacji sprawia, że przetwornica nadaje się do każdego rodzaju transportu, a także posiada szereg atestów: DNV GL, BV, Lloyd’s Register, ABS i CCS. Niespotykanie niskie zniekształcenia prądu zawierającego wyższe harmoniczne THDi zapewniają ochronę systemów.
Wymierne korzyści
- Uzyskanie potrzebnej funkcjonalności dzięki wielu opcjom
- Oszczędność czasu podczas integracji i serwisowania dzięki pracy równoległej i wstępnemu okablowaniu
- Przyspieszaj certyfikację systemów morskich

Osiągi na wale silnika
Dłuższy czas pracy systemu
Popraw wydajność, szybkość i czas reakcji wału dzięki zastosowaniu bardzo uniwersalnej przetwornicy częstotliwości wyposażonej w nowatorskie sterowanie i dodatkowe czujniki. Pozwala to skrócić czas zwrotu z inwestycji, jednocześnie zapewniając większą precyzję i wydajność.
Skrócony czas uruchomienia przetwornicy
Dzięki funkcji rozpoznawania typów silników można identyfikować i dostrajać nowe silniki bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy. Przy okazji można również uprościć uruchomienie hybrydowych układów napędowych. Nasze przetwornice umożliwiają przyspieszenie uruchomienia systemów, zapewniając dostęp do inteligentnego i wszechstronnego oprogramowania.
Pełna wydajność czujników
Dzięki wielu wbudowanym czujnikom możesz znacznie więcej niż tylko usprawnić sterowanie silnikiem i dynamiczną pracę. Teraz możesz zarządzać każdym podzespołem, aby Twoje systemy reagowały dokładnie tak, jak potrzebujesz.
iC7-Hybrid

Przetwornice mocy iC7-Hybrid firmy Danfoss
Dzięki naszym niezwykle zwartym, inteligentnym i uniwersalnym przetwornicom mocy możesz uczestniczyć w transformacji ekologicznej i wyprzedzać konkurencję, jednocześnie realizując swoje cele w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla. Dzięki niskiemu progowi inwestycji i szerokiemu zakresowi zgodności z przepisami jest to Twoja szansa na elektryfikację lub zwiększenie zysków ze swojej obecnej działalności. Razem możemy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i zelektryfikować więcej systemów, aby uzyskać więcej przy mniejszym zużyciu energii.

Zelektryfikuj swoje systemy i zwiększ konkurencyjność
Przygotuj elastyczne i odporne systemy energetyczne na wiele lat z inteligentną przetwornicą mocy, która jest cyberbezpieczna i skalowalna, aby przygotować swój proces do inteligentnych systemów energetycznych przyszłości. Wszechstronność iC7-Hybrid jest jej podstawą. Dzięki bardzo szybkiemu sterowaniu konwersją mocy, płynnie radzi sobie z jej dynamiką i zapewnia stabilność. Dzięki optymalizacji dowolnej formy konwersji mocy, można wykorzystać iC7-Hybrid w inteligentnych sieciach lub mikrosieciach, sieciach AC lub DC. iC7-Hybrid to rozwiązanie do konwersji mocy w zastosowaniach elektrolizy, magazynowania energii, zasilania lądowego lub aplikacji morskich.

Szybkie i precyzyjne sterowanie siecią zasilającą bez względu na wszystko
Przetwornica mocy iC7-Hybrid jest najlepszym na rynku rozwiązaniem do pracy w trudnych warunkach – odpornym na drgania, wysokie temperatury i kurz. Wysoka gęstość mocy pozwala zmniejszyć powierzchnię zabudowy instalacji nawet o 50% w porównaniu do rozwiązań alternatywnych przy tej samej wartości znamionowej prądu. Dzięki temu możesz zaoszczędzić przestrzeń i ograniczyć zużycie energii przeznaczonej do chłodzenia. Dzięki wyjątkowej integracji filtrów procesy projektowania, montażu i serwisu również stają się prostsze i szybsze.

Zmniejsz ryzyko i szybciej wejdź na rynek
Dzięki iC7-Hybrid masz dostęp do cyfrowych modeli symulacji systemów bliźniaczych, które sprawiają, że tworzenie prototypów, aby przyspieszyć fazy projektowania i specyfikacji, jest zbędne. Procesy są szybsze, łatwiejsze i dokładniejsze, dzięki czemu otrzymujesz niezawodny system o wysokiej wydajności, który pozwala szybciej wprowadzić produkty na rynek, zmniejszając ryzyko. Modele symulacyjne wykorzystują projektowanie oparte na modelu, który zapewnia, że są one zawsze aktualne i dokładne.
Wejdź w nowy wymiar inteligencji
Wbudowane cyberbezpieczeństwo oznacza, że możesz bez obaw połączyć się z Internetem rzeczy lub usługą zdalnego monitoringu, ponieważ Twoje systemy są dobrze zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem. Bez względu na to, czy działają w sieci czy w chmurze. Będąc przygotowanym na przyszłe wyzwania branżowe, możesz zacząć generować przychody w oparciu o usługi zapewniane przez Twój system. Ta inteligentna przetwornica mocy daje Ci swobodę łączenia i dystrybucji inteligencji w dowolny sposób. Bez względu na branżę lub obszar działalności, iC7-Hybrid pozwala na inne niż dotychczas wyobrażenie sobie nowych modeli biznesowych opartych na danych.







Wytrzymałość w nieprzewidywalnych warunkach
Przetwornica iC7-Hybrid jest dostępna w wersji chłodzonej cieczą, do konwersji mocy ze światowej klasy wytrzymałością – nawet w nieprzewidywalnych warunkach.
Ciesz się bardzo małymi stratami ciepła do powietrza, co przekłada się na mniejsze obciążenie klimatyzacji. W jaki sposób? Jest to połączenie komponentów elektronicznych o stopniu ochrony IP55 z elementami mechanicznymi odpornymi na drgania i wstrząsy, kompaktowymi filtrami chłodzonymi cieczą oraz wysokowydajnym chłodzeniem cieczą.

Możliwość dostosowania
Rozbudowane funkcje standardowe pomogą Ci szybko wejść na rynek. Możesz też wybrać możliwość pełnej adaptacji i programowania, aby uzyskać spersonalizowaną funkcjonalność. Opracowuj niestandardowe funkcjonalności w środowisku symulacyjnym i wdrażaj kod bezpośrednio do sterownika iC7-Hybrid. Jednocześnie masz pewność, że Twoje prawa własności intelektualnej są dobrze chronione dzięki cyberbezpieczeństwu światowej klasy.

Szybkie i wszechstronne sterowanie mocą
iC7-Hybrid zapewnia doskonałą wydajność sieci AC i DC, gdy jakość i niezawodność zasilania mają kluczowe znaczenie. Szybkie sterowanie podstawowe otwiera nowe możliwości szybkiego reagowania na procesy.