Czy wiesz, że możesz łączyć zrównoważony rozwój z rentownością?
Dzięki płynnej integracji, unikalnemu monitorowaniu zasobów i wyższej niezawodności, przetwornice Danfoss Drives wspierają górnictwo, przemysł cementowy i inne gałęzie przemysłu ciężkiego w osiąganiu bardziej zrównoważonego rozwoju i rentowności.






Inteligentne przetwornice częstotliwości korzystają z edge computingu
Uwolnij pełną inteligencję systemu w swoim zakładzie przemysłowym dzięki naszej opatentowanej technologii przetwarzania danych na brzegu sieci. EDGE monitoruje silniki elektryczne i całe instalacje w przemyśle ciężkim, dzięki czemu ograniczasz przestoje w produkcji i zwiększasz oszczędności na kosztach operacyjnych.
Edge zbiera dane kilka razy na sekundę, więc każdy pomiar poza normalnym zakresem uruchamiają ostrzeżenie, minimalizując ryzyko niewykrytych nieprawidłowości.
Poznaj historie naszych klientów

Maksymalny czas pracy w największej hucie stali w Czechach
W hucie stali praca bez przestojów jest kluczowa. Aby zapewnić niezawodną pracę 24/7 i maksymalny czas pracy, największa huta stali w Czechach postawiła na serię VACON® NXP od Danfoss Drives.
Produkty
Napędy przeznaczone dla przemysłu ciężkiego
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zaawansowany filtr aktywny Danfoss AAF 007Jeden produkt pozwalający na ograniczanie harmonicznych, korekcję współczynnika mocy i kompensację niezrównoważenia obciążeń poszczególnych faz. Filtr AAF 007 zapewnia wyjątkowo wysoką sprawność i pasuje do wszystkich przetwornic Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000To gama modułowych przetwornic częstotliwości średniego napięcia, która oferuje całkowicie nowe podejście do osiągania najwyższej wydajności, idealnie dopasowane do potrzeb integratorów systemów i producentów OEM, niezależnie od zastosowania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC7-HybridUkład konwersji mocy iC7-Hybrid to Twoja przepustka na dołączenie do transformacji energetycznej. Korzystaj z oszczędności energii dzięki hybrydowym i czysto elektrycznym rozwiązaniom konwersji mocy w przemyśle morskim. Udoskonalanie zastosowań do inteligentnych sieci zasilających, takich jak magazynowanie energii, zasilanie lądowe, ładowanie i elektroliza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iC7-MarineWejdź na nowy poziom możliwości dzięki tej ultrakompaktowej przetwornicy. Oprócz wysokiej gęstości mocy przetwornica iC7-Marine zapewnia również połączenie wysokiej inteligencji i osiągów na wale silnika dla najbardziej wymagających zastosowań.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtry iC7Użycie filtrów zapewnia najwyższą niezawodność i sprawność przetwornic AC w takich konfiguracjach systemu, w których jakość zasilania i zabezpieczenie silnika mają priorytetowe znaczenie.