![Mistrzowska wydajność w gospodarce wodnej](/media/13222/1920x420px_musicians_special.jpg?rxy=0.66333333333333333,0.50285714285714289&width=420&height=1920&rnd=132515425403830000&FocalLeft=0,66333333333333333&FocalTop=0,50285714285714289?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Mistrzowska wydajność w gospodarce wodnej
VLT® AQUA Drive jest połączeniem szerokiej wiedzy eksperckiej na temat aplikacji oraz wydajności technologii napędów, aby ułatwić obsługę gospodarki wodnej i zwiększyć jej efektywność, jednocześnie oszczędzając koszty instalacyjne i eksploatacji.
![Wydajność, oszczędność i bezproblemowa obsługa](/media/13216/514x321px_master_performace_all.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Wydajność, oszczędność i bezproblemowa obsługa
VLT®AQUA Drive, zbudowana z myślą o wytrzymałości w najtrudniejszych warunkach, zapewnia bezproblemową obsługę każdego rodzaju urządzeń wodnych w dowolnym miejscu na świecie.
Połączenie solidnej konstrukcji i wyrafinowanych rozwiązań programowych zapewnia znaczne oszczędności energii i pomaga osiągnąć mistrzowskie, zrównoważone i ekonomiczne zarządzanie zasobami wodnymi.
![Oszczędności na instalacji](/media/13207/403x254px_installation_savings.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Wbudowana wydajność](/media/13208/403x254px_installed_efficiency.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Bezproblemowa obsługa](/media/13209/403x254px_trouble-free_operation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Energooszczędne zarządzanie ciepłem](/media/13210/514x320px_energy_saving_heat_management_1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Energooszczędne zarządzanie ciepłem
Unikalna koncepcja chłodzenia z tylnym kanałem przenosi do 90% ciepła z pomieszczenia, wykorzystując konstrukcję bez wentylatora, która wykorzystuje różnice temperatur w materiałach i temperaturze powietrza oraz najnowsze osiągnięcia w technologii wymiany ciepła.
Nasz system chłodzenia z tylnym kanałem oferuje do 90% redukcji inwestycji w systemy chłodzenia powietrzem w celu usuwania ciepła z napędów.
![Wbudowane monitorowanie oparte na stanie urządzenia](/media/13212/514x321px_condision_based_monitoring.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Monitorowanie oparte na stanie urządzenia
Przenieś nadzór nad silnikiem i pompą na nowy poziom dzięki inteligentnemu napędowi VLT® AQUA Drive. Wbudowane monitorowanie oparte na stanie urządzenia pozwala szybko reagować na sytuacje krytyczne, takie jak zatkanie, wycieki, awaria uzwojenia silnika, zużycie wibracyjne, niewspółosiowość mechaniczna i zużycie. Niekorzystająca z chmury sztuczna inteligencja wbudowana w przetwornicę automatycznie definiuje odpowiednie dla danego zastosowania parametry podstawowe dla wszystkich prędkości i rzeczywistych cykli pracy. Dodatkowo krótszy czas instalacji i funkcje konserwacji predykcyjnej obniżają koszty obsługi i zwiększają czas eksploatacji.
![Energooszczędne zarządzanie ciepłem](/media/13214/514x321px_harmonic_mitigation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Energooszczędne ograniczenie harmonicznych
Unikalny VLT® Low Harmonic Drive z zintegrowanym zaawansowanym aktywnym filtrem zapewnia wydajność energetyczną, która jest 2-3% lepsza niż tradycyjne napędy. Funkcja Sleep Function przy niskim obciążeniu zapewnia większe oszczędności energii.
![Odblokowanie pompy dla niezmiennie wysokiej wydajności pompy](/media/13213/514x321px_deragging.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Odblokowanie pompy dla niezmiennie wysokiej wydajności pompy
Wbudowana funkcja odtykania przeprowadza automatyczne czyszczenie wirnikow celem wydłużenia okresow pomiędzy kolejnymi wymaganymi procedurami konserwacji ręcznej, jednocześnie zwiększając wydajność pomp i wydłużając czas użytkowania, co przynosi oczyszczalniom ściekow wiele korzyści.
![Nowe podejście do sektora wodnego](/media/13279/1120x747_water_plant_ss551526670.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Nowe podejście do sektora wodnego
Wzajemne uzależnienie energii i wody oraz rosnące globalne zapotrzebowanie na każdy z nich ma ogromny wpływ na wzrost gospodarczy, zrównoważenie środowiskowe i ogólnie naszą przyszłość.