![](/media/isofsrbv/header-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133161080128900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Obniż zużycie energii
Światowy kryzys energetyczny wzmocnił nacisk kładziony na efektywność energetyczną. Chociaż zasadniczo skupiamy się na szerszym obrazie, nie możemy zapominać o codziennych zastosowaniach, w których napędy AC mogą pomóc nam w uzyskaniu ogromnych oszczędności energii – bez spadku wydajności.
Chcesz oszczędzać więcej energii? Rozwiązanie jest w zasięgu ręki!
Od czego zacząć wprowadzanie efektywności energetycznej do firmy? Jak szybko i prosto wdrożyć zmiany bez uszczerbku dla długoterminowej strategii?
Odpowiedź masz przed sobą: może Ci się wydawać, że wentylatory i pompy to jedynie drobna część Twojej ogólnej działalności, tymczasem nawet nieznaczne zmniejszenie ich prędkości może się przełożyć na znaczne oszczędności energii.
Dzięki napędom AC można łatwo zoptymalizować wydajność wentylatorów i pomp i natychmiast zaoszczędzić na rachunkach za energię.
![](/media/fmhjjk1n/key-visual_adj_1280x420_nl.jpg?width=420&height=1280&rnd=133353514745430000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Pobierz poradnik: 9 sposobów na oszczędzanie energii
Nasi eksperci stworzyli listę rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, aby uzyskać najwyższą wydajność wentylatorów, pomp i innych silników elektrycznych, przy znacznie mniejszym zużyciu energii.
Dowiesz się na przykład, jak szybko zaoszczędzić energię dzięki zaawansowanej kontroli prędkości poprzez instalację właściwych napędów AC i odpowiednie ich ustawienie.
Pobierz przewodnik i dowiedz się, jak szybko wykorzystać potencjał oszczędności energii we wszystkich swoich zastosowaniach silnikowych.
Jak Danfoss Drives może Ci pomóc?
Jako światowy lider w dziedzinie napędów AC rozumiemy, jak wiele wysiłku wymaga stworzenie prawdziwie zrównoważonego przedsiębiorstwa. Nasza wiedza i doświadczenie pomogą Ci to osiągnąć. Dysponujemy ponad 4700 ekspertami na całym świecie, których wspólnym celem jest wprowadzenie Twojej firmy w zelektryfikowaną przyszłość. Dzięki temu możemy Ci towarzyszyć niezależnie od Twojej lokalizacji geograficznej i branży. Od pierwszej rozmowy telefonicznej po instalację napędów AC.
![](/media/ffzjwp0z/danfoss-waste-water-v2-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133108152840570000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Droga do neutralności energetycznej sektora gospodarki wodnej
W Zakładzie Uzdatniania Wody Marselisborg w duńskim mieście Aarhus zainstalowano napędy, których zadaniem jest uzyskanie wyższej efektywności energetycznej, a także generowanie energii z osadów. Obecnie zakład uzyskuje znaczne nadwyżki energii.
Narzędzia
Co napędy mogą zrobić dla Twojego budynku
Chcesz zoptymalizować komfort, niezawodność i zużycie energii w swoich systemach budynkowych? Napędy AC firmy Danfoss mogą Ci pomóc, niezależnie od tego, czy utrzymanie warunków klimatycznych wewnątrz budynku opiera się na wentylatorach, czy pompach.