Nowatorski system przeciwzalaniowy USM® od firmy Grodno
![](/media/1s1pfdsd/water-leak-protection-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Co minutę, przez całą dobę i przez cały rok w jakimś budynku dochodzi do zalania. Większość szkód spowodowanych przez wodę ma różne przyczyny.
Najczęstszą przyczyną zalania jest pęknięty wężyk podłączony do kranu. Innym, często spotykanym źródłem tego typu awarii jest wyciek z pralki, zmywarki, lodówki z dystrybutorem wody czy ekspresu do kawy.
Urządzenia gorszej jakości i błędy montażowe to tylko niektóre z przyczyn rosnącej liczby wycieków wody. Ale niezależnie od rodzaju awarii, uszkodzenia te mogą mieć poważne konsekwencje.
Teraz możesz skutecznie zabezpieczyć swój dom przed wyciekami i zalaniem dzięki nowatorskiemu systemowi USM® Grodno.
![](/media/23bhh3ma/grafika-01.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
System Grodno USM® z elektrozaworami Danfoss to kompletne zabezpieczenie przed zalaniem
System USM® wraz z czujnikami i zaworami elektromagnetycznymi Danfoss zabezpiecza przed skutkami awarii instalacji wodnych, natychmiastowo odcinając wypływ cieczy nieagresywnych, również tych nieprzewodzących.
System działa zarówno w przypadku wycieku czystej wody, jak również w przypadku wycieku wody już zmieszanej z detergentem (np. z pralki czy zmywarki). Tego typu rozwiązanie jest niezwykle wygodne i jednocześnie nowatorskie względem wielu konkurencyjnych systemów przeciwzalaniowych, działających wyłącznie w przypadku wycieku czystej wody.
Rozwiązanie USM® składa się z czujników podłączonych do systemu sterowania, który uruchamia alarm w przypadku wycieku wody. Następnie system wysyła sygnał do zaworu odcinającego, który automatycznie odcina dopływ wody i zapewnia, że woda nie wycieka.
Bi-stabilne zawory elektromagnetyczne Danfoss zastosowane w systemie przeciwzalaniowym Grodno USM® to absolutna rewolucja. Ilość energii elektrycznej potrzebnej do pracy jest niezwykle mała - jest to jedynie impuls o czasie trwania poniżej jednej sekundy.
Nie bez znaczenia jest też niezwykle krótki czas zamknięcia zaworu elektromagnetycznego, w odróżnieniu od często stosowanych typowych zaworów kulowych potrzebujących do zamknięcia nawet kilkudziesięciu sekund, podczas których może dojść do znaczących, a możliwych do uniknięcia, strat.
System Grodno USM® wraz z czujnikami i zaworami elektromagnetycznymi Danfoss zabezpiecza przed skutkami awarii instalacji wodnych, natychmiastowo odcinając wypływ cieczy.
W systemie zastosowano unikatowe bi-stabilne zawory elektromagnetyczne Danfoss produkowane w Polsce.
Najprostszy pomiar detekcji wycieku wody.
Niezwłocznie po uszkodzeniu obwodu elektrycznego system zamknie elektrozawory i będzie sygnalizował awarię.
Układ nadzorowany jest przez czujniki i sterowany zdalnie.
Niezwykle krótki czas zamknięcia zaworu elektromagnetycznego, w odróżnieniu od często stosowanych typowych zaworów kulowych potrzebujących do zamknięcia nawet kilkudziesięciu sekund.
Stworzony dla domu, mieszkania i obiektów komercyjnych.
Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie USM® bądź interesuje Cię zakup? Zadzwoń lub napisz do nas.
Tel. +48 22 755 0 607 lub +48 669 135 111
E-mail: automatyka@danfoss.com
![Zastosowania elektrozaworów w instalacjach wodnych](/media/viwe0owq/solenoid-leak-detection.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Dowiedz się więcej o zastosowaniach elektrozaworów w instalacjach wodnych
Dowiedz się więcej na temat zastosowań elektrozaworów Danfoss w instalacjach wody spożywczej i sanitarnej.