![Cool Update](/media/h4woafjl/id413547348800-0101.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Danfoss Cool Update: informacje techniczne o produktach chłodniczych
Danfoss Cool Update, w skoncentrowanej formie prezentuje wszystkie najważniejsze tematy ostatnich tygodni.
Dzięki niemu zawsze jesteś na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i aktualizacjami technicznymi w dziedzinie komercyjnych i przemysłowych produktów chłodniczych oraz rozwiązań firmy Danfoss Climate Solutions.
Lista publikacji
-
Danfoss Cool Update Lipiec/Sierpień 2023
• Nowe modele (21 i 38 cm3) serii agregatów skraplających Optyma™ • VLZ065 z wydaniem R404A/R448A/R449A • Odpowietrznik Danfoss IPS 8 • Przemysłowy zawór z napędem do dużych systemów CO2, z możliwością serwisowania • AK-PC 782A i AK-PC 782B: publikacja nowej wersji oprogramowania 3.80 • Seria AK-SM 800A: wersja oprogramowania 3.3 zawierająca aktualizacje zabezpieczeń • Infogramy -
Danfoss Cool Update - Czerwiec 2023
Sterownik elektroniczny Optyma™ Plus - Nowa część zamienna. Wycofanie oraz ostatnie zamówienia AK-CC 750A . Premiera sterowników EKC 223/224 i adaptera Modbus EKA206. Zawór kulowy GBCT 140 bar rozszerzony zakres do przyłączy ze stali nierdzewnej. Podwójna sprężarka — agregaty skraplające do zastosowań komercyjnych — standardowy zakres (od 0,5 do 2 kW). Zmiana wentylatorów AC na EC dla małych agregatów skraplającej Optyma™ Light Commercial . Nowe modele (21 i 38 cm3) dla gamy kompaktowych agregatów skraplających Optyma™. Filmy na YouTube i Infogramy. -
Danfoss Cool Update - Maj 2023
Wprowadzenie System Managera ADAP-KOOL™ serii SM 800A i wycofywanie starszej serii AK-SM 800, KoolProg Ver 4.9.0.x: Aktualizacja wydania konserwacyjnego, Seria AK-SM 800A, aktualizacja cen katalogowych w wariantach „NO LON”, Sterowniki EKC 312, 367 i 368 — wycofywanie, StoreView Web Release 2.5 dodanie możliwości zapisu dla serii Danfoss ADAP-KOOL™ System Manager.. -
Danfoss Cool Update - Marzec 2023
• Optyma™ Plus, Optyma™ Slim Pack: nowości A2L-A1 dla wielu czynników chłodniczych, pełna wersja • Optyma™ iCO₂ 4,6 kW MT i 20 kW MT – 10 kW LT • Produkcja filtrów osuszaczy o pojemności 1,5 cala sześciennego w Indiach dla regionów Azji i Europy • Seria AK-SM 800A: koniec procesu ręcznej alokacji • Konfiguracja regionalna dla nagrzewnic taśmowych dla MTZ/MT/NTZ z jednym i dwoma cylindrami oraz zwojami: • HCM/HCP/HRP/HRM/HRH/MLZ/MLM/LLZ • Filmy na YouTube, Infogramy. -
Danfoss Cool Update - Luty 2023
Aktualizacja platformy zaworów ICV do 65 barów, Przełącznik ciśnieniowy CKB do zastosowań z CO2 – nowy wariant z przedłużonym złączem ciśnieniowym, Wybierz właściwy zawór elektromagnetyczny do swojej aplikacji — Danfoss Quick Selector, Wersja uaktualniona serii ERC 21X, Filmy na YouTube, Infogramy. -
Danfoss Cool Update - Styczeń 2023
Seria AK-SM 800A: wersja oprogramowania 3.2 wraz z aktualizacjami zabezpieczeń, EKE 1P: Wydanie nowej wersji oprogramowania 2.14 i wznowienie produkcji, Wycofanie i możliwa wymiana sterowników EKC 315A, EKC 361 i EKC 366, KoolProg Wersja 4.8.0.x: Aktualizacja wydania konserwacyjnego, Kody Optyma Light Commercial A14 Zmiana schematu okablowania, Filmy na YouTube. -
Danfoss Cool Update - Grudzień
- Adapter BLE (Bluetooth Enabler) z towarzyszącą aplikacją KoolConnect - AK-PC 782A i AK-PC 782B – internetowa premiera nowej wersji oprogramowania 3.70 - Wycofanie produktów z rodziny AK-CH 6xx, EKC 33x i AK-PC 5xx - SNV-ST 140B dopuszczony do zastosowań transkrytycznych CO2 na dużą skalę — poszerzanie portfolio SNV - Nowe okablowanie CSR dla agregatu skraplającego Optyma™ - Oraz linki do materiałów wideo. -
Danfoss Cool Update - Listopad
W Listopadowym wydaniu Cool Update zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi tematami dotyczącymi rozwiązań od Danfoss. W tym numerze odnajdziesz, między innymi, takie zagadnienia, jak: • Stacje zaworowe ICF 25 z ICFG (moduł ICS) do regulacji ciśnienia • Presostaty: Nowe typy KP4 i KP47WB o podwyższonym MWP do 21,5 bar do kontroli niskiego ciśnienia • Wprowadzenie i uruchomienie nowej platformy sterującej Optyma™ do zastosowań w komorach chłodniczych • Komunikacja IP między seriami AK-PC 782B i AK-SM 800A i wiele więcej. -
Danfoss Cool Update Październik
W Październikowym numerze przedstawiamy pierwszy termostatyczny zawór rozprężny do CO2, nową wersję AK-PC 782B Pack Controller z menadżerem systemu AK-SM 800 A, nowy zdalny interfejs dla ADAP KOOL i wiele więcej. -
Danfoss Cool Update Wrzesień
We wrześniowym wydaniu znajdziesz informacje na temat zaworu odcinającego SVA-140B, a także presostatów KP7BS / KP17W / KP17B / KP17WB. Dowiesz się o wycofaniu sterownika zespołów sprężarkowych AK-PC 651 i zastąpieniu cewek BO ECEx przez BI IECEx. Jednak szczególnie gorąco zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją na temat najważniejszego wydarzenia chłodniczego w sezonie - Danfoss @ Chillventa 2022 - Spotkaj się z nami na stoisku lub online już 11-13 października! -
Danfoss Cool Update Sierpień
Przedstawiamy zawór elektromagnetyczny do zastosowań w chłodnictwie przemysłowym: ICF 20-2 zastępujący legendarny EVRA(T) 10, 15 i 20. Aktualizacja oprogramowania sterowników AK-CC55 4 oraz AK-CC55 i wiele więcej. -
Danfoss Cool Update Czerwiec / Lipiec
Danfoss wypuścił nową sprężarkę o zmiennej prędkości VZH170 - modele po VZH088 / 117, które mogą być używane z wieloma czynniki chłodniczymi: R410A, R452B i R454B. Szczegółowe informacje na temat pojemności można znaleźć w Coolselector2. -
Danfoss Cool Update Maj 2022
Agregaty skraplające Optyma ™ posiadające certyfikat PED / KoolProg Wersja 4.7 Wydanie nowej wersji, aktualizacje konserwacyjne / CTM 6 Multi Ejector i elektryczny zawór sterujący CCMT 16 - 42 - wymiana przetwornika ciśnienia / AK-PC 551 - Nowa wersja oprogramowania w wersji 1.70 / Przechodzenie z AK-CC 460x na AK-CC55 / Nowe filmy na YouTube -
Danfoss Cool Update Kwiecień 2022
Agregat skraplający Optyma ™ FH w obudowie - Wymiana sprężarki FH² AK-PC 782A — wydanie nowej wersji oprogramowania 3.50 Zakres zaworów elektromagnetycznych do wykrywania wycieków wody AK-CC55 SC (UI) Aktualizacja SW 1.70 KoolProg w wersji 4.6.0.x: aktualizacja wydania konserwacyjnego Nowe filmy video na kanale YouTube -
Danfoss Cool Update - Styczeń/Marzec 2022
Aktualizacja narzędzia serwisowego AK-ST 500 / Zastosowanie zaworu ICF zamiast EVRA / T / Nowe modele sprężarek VZH088 / 117 z R410A / R452B / R454B / Zawór rozprężny, typ AKV P Zakres zaworów rozszerzony o AKV 10P8 i AKV 10PS8 / Najnowsza wersja oprogramowania menedżera systemu obecnej generacji ADAP-KOOL™, wyświetlacze z serii AK-SM 800 / AK-UI55 - Nowa podstawa montażowa... i wiele więcej