Informacje

Tworzenie zrównoważonej przyszłości z wykorzystaniem wody morskiej

W ciągu ostatniej dekady w instalacjach odsalania SWRO zaczęto stosować pompy wyporowe. Przy potwierdzonej sprawności do 92% i oszczędności energii do 20% korzyści płynące z tego prostego i elastycznego rozwiązania są wymierne i zasługują na uwagę.

Przeczytaj nasz sponsorowany artykuł opublikowany na stronie internetowej Global Water Intelligence

Pompa APP Danfoss pracuje bezobsługowo już od 11 lat

Ponad dziesięć lat temu w firmie Watec wymieniono tradycyjną pompę tłokową na osiową pompę tłokową Danfoss. Pompa została zainstalowana w zakładzie na odległej wyspie, dlatego też niezawodność miała kluczowe znaczenie. Obecnie pompa nadal pracuje bezobsługowo, a do tej pory wyprodukowała miliony litrów słodkiej wody – co oznacza niskie całkowite koszty posiadania.

Przeczytaj więcej w naszym najnowszym studium przypadku

Kwalifikacja pomp APP i urządzeń do odzyskiwania energii iSave

Nasze wysokociśnieniowe pompy APP oraz urządzenia do odzyskiwania energii iSave zostały przetestowane przez NavSea i są obecnie zakwalifikowane do pracy w trudnych warunkach na pokładach amerykańskich okrętów wojennych. Ponadto testy wykazały wysoką efektywność energetyczną i oszczędność rzędu 70% w porównaniu z obecnie stosowanymi systemami. 

Przeczytaj więcej na temat naszych pomp APP 

Przeczytaj więcej na temat naszych urządzeń do odzyskiwania energii iSave

Odsalanie na morzu

Pompy wysokociśnieniowe Danfoss są niezwykle wszechstronne i nadają się do wielu zastosowań. Zobacz, jak nasze pompy APP 78 i wymienniki ciśnieniowe iSave 70 umożliwiają produkcję wody słodkiej na morzu.

Obejrzyj film

Nowe urządzenie iSave 21 Plus

Danfoss wprowadza na rynek nową generację popularnego urządzenia do odzyskiwania energii iSave 21 dla mniejszych instalacji odwróconej osmozy wody morskiej (SWRO). Większa niezawodność, elastyczność konstrukcji i wysoka efektywność to tylko niektóre z cech nowego urządzenia iSave 21 Plus.

Przeczytaj więcej