Wprowadzamy do świata i życia więcej równowagi
Przetwornica częstotliwości jest urządzeniem wykorzystywanym do sterowania prędkością silników elektrycznych w celu:
- poprawy kontroli nad procesami
- zredukowania zużycia energii oraz zwiększenia wydajności
- zmniejszenia naprężeń mechanicznych w obrębie zastosowań z zakresu sterowania pracą silników
- optymalizacji działania różnych zastosowań opartych na silnikach elektrycznych
Przetwornice mogą zostać również wykorzystane do przekształcenia energii pochodzącej z zasobów naturalnych i odnawialnych, takich jak słońce, wiatr lub pływy, i przekazania jej do sieci elektrycznej lub wykorzystania do konsumpcji na poziomie lokalnym. W przypadku technologii hybrydowych przetwornice częstotliwości wykorzystuje się do łączenia konwencjonalnych źródeł energii oraz jej magazynowania w celu stworzenia kompletnych rozwiązań służących do zarządzania energią.
Przetwornice częstotliwości są znane także pod innymi nazwami, takimi jak przetwornice o regulowanej prędkości, przetwornice o regulowanej częstotliwości, przetwornice o zmiennej częstotliwości, przetwornice o zmiennej prędkości, przetwornice AC, przemienniki częstotliwości, inwertery oraz przetworniki mocy czy falowniki.
Czy wiesz że...?
- Gospodarki wschodzące napędzają wzrost zużycia energii
- 20% światowego zużycia energii to energia elektryczna
- Ponad 50% energii elektrycznej jest wykorzystywane przez silniki elektryczne.
- 75% przetwornic częstotliwości jest stosowanych w pompach, wentylatorach i sprężarkach
- Światowe zużycie energii elektrycznej mogłoby zostać zmniejszone o 10%, jeśli przetwornice częstotliwości byłyby wykorzystywane w każdej możliwej aplikacji.
Konieczność oszczędzania energii w celu ratowania środowiska jest kluczowym czynnikiem w rozwoju urządzeń do kontroli prędkości, a przetwornice częstotliwości zapewniają optymalną metodę kontrolowania prędkości obrotowej silników elektrycznych odpowiadającą zapotrzebowaniu na moc. Nawet niewielkie zmiany prędkości silników mogą przekładać się na znaczące zmiany, gdy chodzi o zużycie energii.
Przetwornice częstotliwości są dobrze ukryte, mimo to odgrywają one bardzo ważną, a wręcz niezbędną rolę we współczesnym, codziennym życiu, wprowadzając do naszego świata i życia więcej równowagi.