Elektryfikacja poprzez konwersję mocy
Danfoss Drives oferuje bogatą gamę przetwornic mocy i przetwornic częstotliwości do szerokiego zakresu zastosowań we wszystkich branżach przemysłu. Nasza wyjątkowa oferta umożliwia naszym klientom wydajne wytwarzanie i wykorzystanie energii elektrycznej. Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy, nasze przetwornice częstotliwości i przetwornice mocy minimalizują prąd zawierający wyższe harmoniczne oraz odkształcenia napięcia i zapewniają zgodność z siecią zasilającą.
Wspieranie zrównoważonych rozwiązań energetycznych poprzez niezawodną konwersję mocy
W Danfoss Drives zapewniamy dla przemysłu na całym świecie najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie konwersji mocy i regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych. Nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie konwersji mocy zwiększają wydajność, niezawodność i zgodność z wymogami sieci zasilającej.
Danfoss oferuje wytyczne w zakresie projektowania i wsparcia ekosystemów zasilających wraz z kluczowymi partnerami, gdzie konwersja zasilania stanowi podstawę rozwoju rozwiązań wolnych od paliw kopalnych. Poznaj Danfoss Drives, swojego partnera w dziedzinie elektryfikacji.
Oto jak nasze rozwiązania napędzają zmianę:
Elektryfikacja, konwersja zasilania i ekologiczna transformacja
W czasach, gdy świat stara się przyspieszyć ekologiczną transformację, nowe postępy technologiczne poprawiają rentowność odnawialnych źródeł energii jako tańszych alternatyw dla tradycyjnych źródeł energii. Mówi się, że megatrend elektryfikacji zwiększy ilość zielonej energii, aby sprostać rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Źródła niskoemisyjne będą stanowić prawie 50% światowego zaopatrzenia w energię elektryczną do 2026 roku.
Około 80% energii końcowej nie jest obecnie energią elektryczną (źródło: IEA)
Przejście na w pełni zelektryfikowany system energetyczny może zmniejszyć końcowe zużycie energii nawet o 40% (źródło: Springer, Nick Eyre)
Konkurencyjna infrastruktura sieciowa z elektryczną konwersją mocy
Wydajna technologia konwersji mocy firmy Danfoss poprawia niezawodność zasilania poprzez wsparcie różnorodnych generatorów energii i systemów magazynowania energii.
Rozwiązania Danfoss pomagają ograniczyć wymagane inwestycje kapitałowe w infrastrukturę sieci. Każde urządzenie jest fabrycznie certyfikowane pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi sieci zasilającej w wielu krajach, co umożliwia szybką certyfikację systemu przez integratorów systemów.
Indywidualne technologie konwersji mocy
Danfoss rozumie, że każdy projekt ma wyjątkowe wymagania. Blisko współpracujemy z klientami, aby opracowywać rozwiązania dostosowane do ich konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o optymalizację efektywności energetycznej, zmniejszenie zajmowanego przez system miejsca, czy też spełnienie surowych norm przemysłu.
Nasze podejście oparte na współpracy, w połączeniu z dogłębną wiedzą techniczną i kompleksową ofertą produktów, prowadzi do spersonalizowanych rozwiązań w zakresie konwersji mocy, które dokładnie spełniają potrzeby klientów, a nawet przekraczają ich oczekiwania.