• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Inżynieria cyfrowa

Inżynieria cyfrowa

Badania i rozwój mają znaczenie priorytetowe

Badania i rozwój mają kluczowe znaczenie dla procesu innowacji. Jest to inwestycja w technologię i przyszłe możliwości, co pozwala nam na opracowanie nowych produktów, procesów i usług, które będą napędzać Twój sukces.

Z pomocą około 1000 inżynierów zajmujących się badaniami i rozwojem przesuwamy granice innowacyjności, aby wzmocnić naszą przewagę konkurencyjną oraz aby w przyszłości można było robić więcej za mniej.

Firma Danfoss Drives używa szeregu narzędzi symulacyjnych: symulacje elektryczne, mechaniczne i termiczne, 3D E CAD i M-CAD. Narzędzia te skracają czas opracowywania nowych produktów, pomagają nam tworzyć dokładniejsze projekty i zapewniają najwyższą jakość przetwornic.

Projektowanie perfekcyjnego systemu

Firma Danfoss wykorzystuje technologie cyfrowe do projektowania nowego oprogramowania i funkcji, a także do symulacji środowiska w celu optymalizacji Twoich procesów i wydajności. Są one idealne do obliczania zakłóceń harmonicznych i szacowania oszczędności energii.

Nasz asortyment narzędzi programowych jest wykorzystywany na przykład do:

  • Konfiguracji i monitorowania Twoich przetwornic
  • Personalizacji zachowania przetwornic
  • Symulowania i analizowania wydajności przetwornic
  • Ustalania wymiarów i projektowania przetwornic

Oferujemy również szereg plików do pobrania, dzięki którym przetwornica może być aktualizowana i będzie zawierać najnowsze funkcje.

Dostosuj przetwornicę do własnych potrzeb

Konfigurator doboru przetwornic częstotliwości to zaawansowane, ale łatwe w użyciu narzędzie, które pozwala wybrać i dokładnie skonfigurować przetwornicę VLT®, tak aby była dostosowana do Twoich potrzeb. Oferuje również szybki dostęp do części zamiennych i akcesoriów, zarówno do aktualnych, jak i starszych produktów.

Konfigurator doboru przetwornic częstotliwości generuje niepowtarzalny numer katalogowy dla potrzebnej przetwornicy, zapobiegając błędom podczas wprowadzania zlecenia oraz umożliwiając dokładną identyfikację podczas procesu produkcji i przez cały okres eksploatacji przetwornicy.

Dobre doświadczenie związane z zakupem

W Danfoss Drives wykorzystujemy nasze cyfrowe możliwości, aby poprowadzić użytkownika do rozwiązania odpowiedniego dla danego zastosowania. Konfigurator jest podłączony do sklepu w celu ułatwienia składania zamówień. Twoje przetwornice będą montowane, testowane i dostarczane z naszych fabryk w ciągu zaledwie kilku godzin.

Wybierz i skonfiguruj przetwornicę częstotliwości, która dokładnie odpowiada Twoim wymaganiom.

Przejdź do konfiguratora doboru przetwornic częstotliwości

Korzystaj z 24-godzinnego dostępu do sklepu VLT® Shop oraz VACON® Shop i dowiedz się wszystkiego, co należy wiedzieć o rozwiązaniach VLT® i VACON®.

Zaloguj się do VLT® Shop

Zaloguj się do VACON® Shop

Poznaj wszystkie najnowsze dane dotyczące całej oferty przetwornic częstotliwości firmy Danfoss.

Pobierz aplikację MyDrive® Portfolio z Apple Store.

Pobierz aplikację MyDrive® Portfolio ze sklepu Google Play.