![cyberbezpieczeństwo](/media/qvshyl0o/cyber-security_01_1920x420.jpg?width=420&height=1920&v=1db186cbf6d2f60?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Cyberbezpieczeństwo? Koncentracja na systemach technologii informatycznych (IT) i technologii operacyjnych (OT) ma kluczowe znaczenie
Wiele aspektów naszego świata jest ze sobą powiązanych. W codziennej pracy i życiu prywatnym polegamy na połączonych w sieć systemach. Na poziomie przemysłowym systemy fabryk również są ze sobą połączone – te przemysłowe i prywatne systemy są w trakcie konwergencji.
Wraz ze wzrostem ich powiązania rośnie nacisk na kwestie cyberbezpieczeństwa. Zabezpieczając systemy technologii informatycznych (IT) i technologii operacyjnych (OT), możesz chronić swoje dane i zapewnić bezawaryjne działanie swoich systemów. Temat cyberbezpieczeństwa nie jest nowy. Jednak jego znaczenie w codziennym życiu rośnie.
![Nadszedł czas, aby działać](/media/k4uignnd/cyber-security_02_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Nadszedł czas, aby działać
W miarę jak zagrożenia, a nawet naruszenia systemów IT i OT stają się coraz powszechniejsze, rządy wdrażają przepisy dążące do odpowiedniego i sprawdzonego ograniczania ryzyka. Na całym świecie wysiłki na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa koncentrują się na sektorach o krytycznym znaczeniu. Definicje terminu „krytyczny” są różne, ale zazwyczaj obejmują m.in. następujące sektory:
- Energia i transport
- Branża spożywcza i rolnictwo
- Aplikacje dla branży chemicznej i przemysłu
- Komunikacja i infrastruktura cyfrowa
- Zaopatrywanie w wodę pitną i oczyszczanie ścieków
- Sektor obronny
- Rynki finansowe
- Opieka zdrowotna
Przykładami takich inicjatyw legislacyjnych są dyrektywy NIS i NIS 2 w Europie oraz Krajowa strategia cyberbezpieczeństwa w USA. Wprowadzono wiele elementów nadchodzących przepisów i rozpoczęto wdrażanie norm wspierających. Oczekuje się, że kluczową rolę odegra tu norma IEC 62443 dla OT.
![Gotowy do działania?](/media/qm0nk54m/cyber-security_03_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Gotowy do działania? Oto jak:
W przypadku systemów OT norma IEC 62443 zawiera procesy i wytyczne dotyczące wdrażania najlepszych praktyk w zakresie środków cyberbezpieczeństwa w systemach automatyki przemysłowej i kontroli (IACS). W zależności od zajmowanego stanowiska wszystkie części normy IEC 62443 są istotne, oddzielnie lub razem. Na przykład:
- IEC 62443-2-1: Środki ograniczające ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem w technologiach informatycznych (IT) i technologiach operacyjnych (OT)
- IEC 62443-3-3: Wymagania techniczne dotyczące układów sterowania
- IEC 62443-4-1: Bezpieczne procesy w całym cyklu rozwoju produktu
- IEC 62443-4-2: Wymagania techniczne dotyczące komponentów
Ważnym elementem normy jest koncepcja poziomów bezpieczeństwa (SL). SL pomagają w określeniu ryzyka narażenia cyberbezpieczeństwa konkretnego systemu i znalezieniu odpowiednich środków w celu zapobiegnięcia temu ryzyku. Ogólnym celem normy jest ochrona całych systemów, dlatego sterowanie kaskadowe każdym środkiem ograniczającym ryzyko jest skuteczną strategią. Oznacza to na przykład, że dobrze umiejscowiona i utrzymana zapora sieciowa może chronić kilka urządzeń znajdujących się za nią. Nie każdy komponent wymaga własnej zapory sieciowej.
![Napędy i układy konwersji mocy firmy Danfoss](/media/oqxbj2su/kohberg_ic7_drives_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Jak zabezpieczyć napęd?
Napędy o zmiennej prędkości i układy konwersji mocy firmy Danfoss sterują procesami fizycznymi w obiektach operacyjnych. W większości instalacji poziom bezpieczeństwa 1 (SL1) zapewnia dobrą równowagę między ograniczeniem ryzyka związanego z napędem przy jednoczesnym zachowaniu dobrej użyteczności w sytuacjach związanych z uruchomieniem i serwisem. Proces projektowania w Danfoss Drives jest certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, co gwarantuje, że klienci otrzymują bezpiecznie opracowane napędy zgodnie z rygorystycznym procesem. Ten proces zapewnia, że pracownicy nie będą mogli manipulować oprogramowaniem sprzętowym.
![Danfoss Drives](/media/2rnbxs03/cyber-security_04_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Cyberbezpieczeństwo zaczyna się od dostawcy
W Danfoss Drives poważnie traktujemy rolę dostawcy dbajacego o cyberbezpieczeństwo i staramy się zapewnić naszym klientom najaktualniejszą ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Nasze procesy opracowywania produktów posiadają certyfikat cyberbezpieczeństwa, zapewniając optymalną, bezpieczną konstrukcję produktów wytwarzanych w naszych własnych zakładach. Firma Danfoss jest dumnym członkiem aliansu Charter of Trust. Alians ten łączy wiodące firmy z całego świata, ustanawiając i promując najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa. Charter of Trust, jako alians branżowy, to alians non-profit, który działa na rzecz wzmocnienia zaangażowania w rozwój zharmonizowanych podejść do cyberbezpieczeństwa, aby cyfrowy świat przyszłości stał się bezpieczniejszy.
![Certyfikaty](/media/2hsjwohd/certificate_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Ograniczenie ryzyka zaczyna się od dobrego designu produktu
Chociaż cyberbezpieczeństwo nie jest nową dziedziną, rozwija się szybko. Aby zapewnić bezpieczeństwo zespołów napędowych, firma Danfoss wdraża wymagane środki ograniczania ryzyka w swoich produktach i dostarcza pomocną dokumentację.
Więcej informacji znajdziesz w poniższej sekcji. Możesz też skontaktować się bezpośrednio z naszymi ekspertami: Dane kontaktowe firmy Danfoss i jej partnerów można znaleźć w naszym centrum kontaktowym.
Firma Danfoss posiada certyfikat potwierdzający jej bezpieczny cykl rozwoju produktów.