Korzystanie z mocy danych
W dzisiejszym, szybko rozwijającym się środowisku przemysłowym, skuteczne monitorowanie stanu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia niezawodności, wydajności i trwałości niezbędnego sprzętu. Wraz z rozwojem technologii
Wybierz preferowany interfejs danych do monitorowania stanu
W tym artykule przyjrzymy się korzyściom i funkcjom zdalnego monitoringu w kontekście monitorowania stanu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości oferowanych przez usługę
Danfoss rozumie, że każdy użytkownik ma wyjątkowe wymagania. Dlatego oferuje wiele
- wyświetlacze graficzne lub Wi-Fi (LCP102 i LCP103)
- wbudowany Modbus RTU, opcje magistrali komunikacyjnej (PROFINET, EtherNet, itd.),
- DrivePro® Remote Monitoring,
- narzędzie na PC
VLT® Motion Control Tool MCT 10 z wtyczką/prostym rozruchem monitorowania stanu układu napędowego.
Różne interfejsy użytkownika umożliwiają wygodny dostęp oraz interpretację stanu i danych przetwarzanych przez wbudowane funkcje dysku.
Usprawniona ochrona monitorowania stanu online i wyświetlanie informacji
Jednym z kluczowych czynników wyróżniających ofertę firmy Danfoss jest
Jak działa zdalne monitorowanie stanu?
Usługa DrivePro® Remote Monitoring łączy się z dyskiem klienta za pomocą przeglądarki internetowej, która jest połączona z chmurą Danfoss. Dzięki specjalistycznej pomocy firmy Danfoss integracja pomiędzy chmurami jest łatwa, co pozwala na bezproblemowe połączenie buforowanych danych z napędu z dowolną preferowaną platformą chmurową lub lokalną, taką jak Siemens MindSphere. Taka niezależność systemowa gwarantuje spójną integrację z dowolną platformą automatyzacji, zwiększając dostępność danych i możliwość ich analizy.
Korzyści systemu monitoringu online
W przypadku awarii napędu użytkownicy otrzymują natychmiastowe ostrzeżenia, co umożliwia szybką reakcję i minimalizację przestojów.
Kluczowe dane i parametry dysku są przechowywane w chmurze, co zapewnia użytkownikom szybki i łatwy dostęp do najważniejszych informacji w celu szukania usterek i podejmowania decyzji.
Usługa zapewnia dokładne pomiary w czasie rzeczywistym i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) z napędów, co sprawia, że użytkownicy mogą monitorować trendy wydajności i identyfikować potencjalne problemy zanim dojdzie do ich nasilenia.
Usługa DrivePro® Remote Monitoring gwarantuje dostęp do wsparcia technicznego i wiedzy inżynierów firmy Danfoss, dzięki czemu użytkownicy mogą otrzymać zapewnienie i pomoc, której potrzebują w przypadku złożonych problemów podczas szukania usterek.

Zdalny monitoring niedostępnych silników wentylatorów
W atrakcji „Beat the Storm” w Universe Science Park w Danii silniki są fizycznie niedostępne. Przeprowadzenie fizycznej kontroli wentylatora, silnika i kabli jest czasochłonne. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zamiast co roku rozbierać silniki w celu ich kontroli wykonać zdalne monitoring ich wibracji i poboru mocy. Pracownicy mogą zareagować wcześnie, aby zapobiec wystąpieniu krytycznych usterek. W praktyce mechanizm monitorowania stanu układu napędowego działa jak niewidzialna sieć bezpieczeństwa chroniąca system od wewnątrz.
Zdalne monitorowanie stanu pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji
Usługi zdalnego monitoringu usprawniają monitorowanie stanu, umożliwiając użytkownikom dostęp do danych spoza siedziby firmy w celu podejmowania świadomych decyzji. Kompleksowa usługa DrivePro® Remote Monitoring nie tylko zapewnia natychmiastowe ostrzeżenia i szybką reakcję na usterki, lecz również gwarantuje szybki dostęp do kluczowych informacji, możliwości konserwacji predykcyjnej oraz wsparcie ekspertów. Zastosowanie zdalnego monitoringu w połączeniu z monitorowaniem stanu układu napędowego pozwala przedsiębiorstwom zwiększyć niezawodność sprzętu i poprawić produktywność, co ostatecznie doprowadzi do przewagi konkurencyjnej w dzisiejszym szybko rozwijającym się środowisku przemysłowym.
Zdalne monitorowanie stanu w chłodniach chłodniczych
W Rivoira Group we Włoszech specjalista ds. mrożenia, Gaudino Refrigerazione, wykorzystuje inteligentne napędy Danfoss do sterowania sprężarkami w chłodniach, w których przechowuje się zbiory jabłek w kontrolowanej atmosferze. Zintegrowana funkcja monitorowania stanu układu napędowego wykorzystuje analizę wibracji obracających się podzespołów, zapewniając operatorom nowe funkcje monitorowania i zaawansowanej diagnostyki. Rozwiązanie w zakresie monitorowania stanu układu napędowego oparte jest na funkcji pobierania i gromadzenia danych
System chłodniczy jest również wyposażony w dostosowany do potrzeb klienta system DrivePro® Remote Monitoring. Technologia oparta na chmurze zapewnia inżynierom Gaudino Refrigerazione stały dostęp do szczegółowych informacji o napędach wykorzystywanych do 3 różnych aplikacji: skraplacz wyparny, separator ssący oraz zbiornik bezwładnościowo-pompujący o pojemności 15 000 litrów na glikol.