Czyszczenie pomp - konserwacja predykcyjna i zapobiegawcza

Czyść pompy, by zapewnić dłuższy czas sprawnego działania

Zatkane pompy pracują mniej wydajnie i zużywają więcej energii niż pompy czyste. W przypadku braku podjęcia odpowiednich działań zatkana pompa w końcu się zatrzyma, powodując nieplanowane przestoje. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że zatykanie się pomp jest kosztownym problemem dla systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Jakie jest rozwiązanie? Funkcjonalność czyszczenia w przetwornicy częstotliwości może zapobiec zatykaniu się pomp, wydłużyć czas sprawnego działania i obniżyć koszty eksploatacji.

Zatkana pompa

Zapobieganie zatykaniu się pomp dzięki monitorowaniu stanu i czyszczeniu

Nigdy więcej zatkanych pomp. Dzięki inteligentnym przetwornicom częstotliwości możliwe jest wczesne wykrywanie potencjalnych zatorów. W przypadku odpowiednio wczesnego wykrycia operatorzy mogą usunąć zanieczyszczenia powodujące zator, zanim wpłynie to na rachunki za energię elektryczną lub spowoduje przestoje. Ponieważ funkcjonalność jest zintegrowana w napędzie, operatorzy osiągają krótszy czas instalacji. Co więcej, ulepszona konserwacja predykcyjna obniża koszty eksploatacji i wydłuża czas pracy bez przestojów w branży oczyszczania ścieków.

Oczyszczanie zależne od stanu technicznego
Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zintegrowana funkcjonalność czyszczenia zmniejsza koszty instalacji i eksploatacji.

Jak działa oczyszczanie oparte na monitorowaniu stanu?

Technologia wczesnego wykrywania i usuwania zatorów jest zintegrowana z inteligentnymi napędami firmy Danfoss. Monitorowanie stanu układu napędowego i funkcjonalność czyszczenia współpracują ze sobą, aby zapewnić niezawodne i bezproblemowe działanie pompy. Połączony efekt monitorowania stanu i czyszczenia nazywany jest również czyszczeniem opartym na monitorowaniu stanu.

Potencjalne zatkanie pompy jest widoczne w profilu obciążenia pompy już na wczesnym etapie częściowego zatkania. Dzięki zintegrowanemu monitorowaniu stanu układu napędowego (CBM) napęd uruchamia alarm, dając operatorom możliwość interwencji, co zwane jest również uczeniem maszynowym z udziałem człowieka.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym wykrywa zatory w pompie

Skąd zintegrowana funkcjonalność CBM wie, kiedy pojawia się odchylenie od prawidłowej pracy pompy? Bezchmurowe uczenie maszynowe wbudowane w napęd automatycznie definiuje podstawowe parametry pracy odpowiadające konkretnym aplikacjom, przy wszystkich prędkościach i rzeczywistych cyklach pracy. Po zdefiniowaniu poziomu bazowego i zakończeniu okresu nauki. CBM może wykrywać odchylenia. Z biegiem czasu, gdy operatorzy dowiedzą się, jak często występują zatory, mogą ustawić funkcję oczyszczania tak, aby działała w optymalnych odstępach czasu. Czyszczenie w regularnych odstępach czasowych stanowi cenny wkład w strategię konserwacji zapobiegawczej pompy.

Pompowanie bez zatorów

Pompowanie bez zatorów od 2021 r.

Przedsiębiorstwo kanalizacji Grand Strand Sewer Authority dysponuje 769 stacjami pomp i regularnie dodaje nowe, więc zatykanie się pomp stanowi dla nich poważny problem. Jednak od czasu wdrożenia procedury czyszczenia w maju 2021 r. przedsiębiorstwo kanalizacji nie doświadczyło potrzeby ręcznego czyszczenia lub odtykania swoich systemów pomp.

W jaki sposób CBM optymalizuje proces pompowania?

W jaki sposób CBM optymalizuje proces pompowania?

Przenieś monitorowanie silnika i pompy na nowy poziom dzięki przetwornicy częstotliwości VLT® AQUA. Ten film wyjaśnia, w jaki sposób CBM umożliwia szybkie działanie w celu przeciwdziałania skutkom zatorów, wycieków, wibracji i innych problemów w ramach strategii konserwacji predykcyjnej.