Doskonałość w projektowaniu i technicznej obsłudze aplikacji
Korzystaj z bogactwa eksperckiej wiedzy aplikacyjnej specjalistów Danfoss Drives. Centra Doskonalenia i Centra Rozwoju Aplikacji są gotowe pomóc Ci w obsłudze technicznej specjalistycznych lub wymagających instalacji bez względu na to, w którym miejscu świata się znajdujesz.
Aby uzyskać dostęp do tych specjalistycznych obiektów inżynierskich, testowych lub rozwojowych, skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży.

Szukasz rozwiązań do optymalizacji systemu?
W Centrach Doskonalenia pracują specjaliści, którzy mogą pomóc zoptymalizować Twoją aplikację dzięki dedykowanym kompetencjom i posiadanej praktycznej wiedzy Każde Centrum Doskonalenia oferuje również specjalistyczne szkolenia użytkowników i pomoc techniczną firmy Danfoss.
W Centrach Doskonalenia uzyskasz specjalistyczną pomoc dotyczącą rozwiązań inżynierskich z wykorzystaniem kompletnych przetwornic szafowych lub modułów. Rozwiązania dla aplikacji obejmują również stosowanie produktów innych firm, np. filtrów, specjalnych urządzeń We/Wy oraz innych. Możesz również uzyskać specjalizowane oprogramowanie przetwornic przystosowane do optymalizacji Twojej konkretnej aplikacji.

Jakie testy aplikacyjne i dokumentację oferujemy?
Centra Rozwoju Aplikacji (ADC) zapewniają szkolenie użytkownika, testowanie produktu i aplikacji oraz dokumentację, jak również opracowanie nowych rozwiązań we współpracy z klientami na całym świecie.
Dzięki temu, że klienci mogą wybrać najlepsze urządzenia do swoich zastosowań, a my dobieramy do nich przetwornice częstotliwości i zapewniamy im wsparcie w całym procesie, możliwe jest zaprojektowanie najlepszych możliwych rozwiązań w zakresie przetwornic oraz zapewnienie optymalnych wyników bez żadnych kompromisów.
Poniżej dowiesz się więcej o niektórych naszych przykładowych obiektach.

Statki i platformy — ADC
Centrum Rozwoju Aplikacji Morskich jest wyposażone w jednostki testowe i jednostki demonstracyjne VACON® NXP Common DC Bus z modułem AFE. Obejmuje to stanowisko testowe z obciążeniem silnika 45 kW do aplikacji regeneracyjnych i wiele przetwornic VACON® NXP do stosowania podczas synchronizacji przetwornic, synchronizacji generatora i podziału obciążenia.
Stanowisko testowe dla technologii przetwarzania energii z systemem akumulatorów umożliwia testowanie i demonstrowanie aplikacji do magazynowania energii i konwersji sieci zasilającej do hybrydowych układów napędowych i zasilania statku z lądu.
Morskie centra ADC znajdują się w Holandii i Singapurze, i zapewniają doświadczenie w dziedzinie aplikacji klientom z branży morskiej i instalacji przybrzeżnych na całym świecie.

HVACR ADC
Centrum Rozwoju Aplikacji HVACR umożliwia testowanie przeznaczone specjalnie dla branży klimatyzacji z uwzględnieniem jednostek dachowych i chłodziarek w komorach z kontrolowanym klimatem. Komora testowa została zaprojektowana do badania mieszkaniowych urządzeń klimatyzacyjnych i lekkich urządzeń komercyjnych mających od 2,5 do 12,5 TR. Korzystając z szerokiej oferty produktów firmy Danfoss, oferujemy naszym klientom kompletne rozwiązania, łącznie ze sterownikami, sprężarkami, komponentami liniowymi, wymiennikami ciepła i przetwornicami częstotliwości.
To najnowocześniejsze laboratorium do testowania urządzeń HVACR zawiera trzy zestawy systemów testowych dla systemów klimatyzacji, łącznie z urządzeniami mieszkaniowymi i jednostkami dachowymi od 2,5 do 50 ton oraz chłodzonymi powietrzem chłodziarkami do 150 ton.
Centrum ADC zajmujące się ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją i chłodzeniem znajduje się na Florydzie w USA i obsługuje klientów na całym świecie.

Usługi DrivePro®
Wykorzystaj pełne możliwości przetwornic częstotliwości i aplikacji VFD wspierane przez ofertę DrivePro® dla przetwornic VLT® i VACON® firmy Danfoss.

Szkolenia
Jako użytkownik Danfoss Learning możesz zapisać się na szkolenie indywidualne, wejść do wirtualnej klasy lub wziąć udział w kursach prowadzonych w indywidualnie dostosowanym tempie. Po zalogowaniu się masz natychmiastowy dostęp do bogatej oferty szkoleniowej. Na osobistej tablicy nawigacyjnej masz jasny obraz postępów w nauce i możesz śledzić ukończone kursy.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami