Ceny energii w 2023 roku osiągają rekordowy poziom, a przedsiębiorcy obawiają się o bezpieczeństwo zaopatrzenia. To nowy impuls dla branży spożywczej i produkcji napojów w zakresie rozwiązań dla większej wydajności energetycznej, bardziej zrównoważonego rozwoju i inteligentnych strategii utrzymania ruchu. To opłacalne zarówno dla globalnych graczy, jak i dla mniejszych firm.

Dowiedz się, jak wspieramy twoją branżę w dążeniu do proekologicznych zmian i zmniejszaniu kosztów. Spotkaj się on-line z Jackiem Janiszewskim, ekspertem ds. efektywności energetycznej w branży spożywczej i produkcji napojów.

Browar Carlsberg zmniejszył zużycie energii o 50%
W brzeskim browarze Carlsberg Polska działają instalacje oszczędzające prąd, wodę i obniżające emisję dwutlenku węgla. Rozwiązania zaprojektował i wykonał nasz partner - firma Control-Service z Krakowa.

Przełom w technologii napędów: VLT® z monitorowaniem opartym na stanie urządzenia
Napędy VLT® firmy Danfoss z wbudowaną inteligencją mogą teraz monitorować stan silników i aplikacji, umożliwiając wczesne wykrywanie odchyleń w parametrach podstawowych w celu proaktywnej interwencji, zanim odchylenia te będą miały negatywny wpływ na proces produkcji.
DrivePro® Site Assessments - wizja lokalna i spis zainstalowanych urządzeń
Dzięki audytowi i wykorzystaniu możliwości DrivePro® Site Assessment możesz zmniejszyć liczbę kosztownych przestojów i zadbać o najwyższą wydajność urządzeń.
Aplikacje Danfoss Drives
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice dla pomp w przemyśle spożywczym.Regulacja prędkości obrotowej pompy może znacznie zmniejszyć zużycie energii, wydłużyć żywotność i zauważalnie zredukować zużycie wody w trakcie pracy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice dla przenośników w przemyśle spożywczymMaksymalny czas pracy i najniższe koszty posiadania dzięki higienicznemu systemowi sterowania przenośnikiem o zmiennej prędkości odznaczonemu certyfikatem IPA.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice dla sprężarek w przemyśle spożywczymRegulacja prędkości obrotowej sprężarki pozwala na stałą regulację ciśnienia oraz zmniejszenie zużycia energii, szczególnie podczas pracy z częściowym obciążeniem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice dla wentylatorów w przemyśle spożywczym.Regulacja prędkości wentylatora redukuje koszty poprzez zmniejszenie zużycia energii, a także poprawia komfort użytkowania dzięki unikaniu częstotliwości generujących hałas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do pozycjonowania i synchronizacji w przemyśle spożywczymZredukuj koszty, złożoność i czas programowania serwomechanizmów dzięki zastosowaniu przetwornicy do wysokoprecyzyjnego pozycjonowania i synchronizacji.
Wdrożenia
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zaawansowana technologicznie rzeźnia Danish Crown oszczędza 30 000 euro rocznie na wymianie silnikaNajbardziej zaawansowana rzeźnia na świecie w Horsens w Danii przetwarza ponad 20 000 tusz wieprzowych dziennie, wymagając wysokiej wydajności wszystkich maszyn. Danish Crown ma około 1000 napędów VLT® zainstalowanych w całym zakładzie, kontrolując wszystko, od prostych przenośników taśmowych po bardziej zaawansowane zastosowania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Butelkowanie jest bardziej bezkonkurencyjne, gdy jest bezczujnikoweRozlewnia Tavina w Salo we Włoszech ma wydajność ponad 100 000 butelek na godzinę, co odpowiada 400 milionom rocznie, które są dystrybuowane w 25 krajach na całym świecie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Peroni uzyskuje 30% wzrost sprawności przenośnikówBrowar Peroni uzyskał co najmniej 30-procentowy wzrost wydajności przenośników taśmowych w wyniku modernizacji linii butelkowania z zastosowaniem rozwiązania VLT® FlexConcept®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trzykrotny wzrost wydajności mieszania proszków dzięki bezprzewodowej sieci PROFINETPotroić przepustowość i ograniczyć do minimum czas przestoju? To właśnie osiągnął holenderski producent mieszanek proszkowych, firma Huijbregts Groep, dzięki automatyzacji mieszalników z wykorzystaniem przetwornic VLT® AutomationDrive z dostępem do bezprzewodowej sieci PROFINET.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Nawet 15% oszczędności energii dla firmy ArlaNajwyższej jakości laktoza procentuje — również dla użytkownika końcowego
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Linia rozlewnicza do produkcji sześciopaków firmy Heineken jest teraz w pełni zsynchronizowana i umożliwia pakowanie 44 000 butelek na godzinęDzięki nowej linii do produkcji sześciopaków browar ten pakuje 44 000 butelek piwa w opakowania po sześć sztuk w ciągu godziny.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® OneGearDrive®Wysoce wydajne połączenie silnika z magnesami trwałymi oraz zoptymalizowanej przekładni stożkowej.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Decentral Drive FCD 302Dzięki wytrzymałej konstrukcji przetwornica FCD302 może być montowana w pobliżu silników dla różnego rodzaju wymagających aplikacji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103Przetwornica FC 103 jest przeznaczona do sterowania sprężarkami, pompami oraz wentylatorami w celu uzyskania dużych oszczędności energii w aplikacjach chłodniczych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280Zapewnia precyzyjne i skuteczne sterowanie pracą silnika, a ponadto jest idealna dla konstruktorów maszyn w branży spożywczej. Doskonale sprawdza się również w gospodarce materiałowej i przetwórstwie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302Przetwornica częstotliwości VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 przeznaczona jest do regulacji prędkości wszystkich silników asynchronicznych oraz silników z magnesami trwałymi. Występuje w wersji standardowej (FC 301) oraz zaawansowanej wersji (FC 302) z dodatkowymi funkcjami.