Zwiększ środki bezpieczeństwa, aby chronić swoje zasoby przed cyberatakami

Potrzebujesz nowego wymiaru zabezpieczeń do sterowania silnikiem i konwersji mocy?

Seria iC7 pozwala wyzwolić inteligencję dzięki przetwornicom, które działają jak czujniki, zapewniając dostęp do większej ilości danych. Swoboda ta jest możliwa tylko dzięki wyjątkowemu projektowi, który zwiększa ochronę użytkownika przed cyberatakami za pomocą chipu kryptograficznego, chroniącego oprogramowanie układowe i zapewniającego szyfrowaną transmisję danych.

Te funkcje bezpieczeństwa w przetwornicy częstotliwości oraz inwerterze mocy ułatwiają zabezpieczenie systemów i danych, zapewniając bezpieczny produkt, na którym można polegać.

Seria iC7: Przetwornice i inwertery mocy zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie

Cyberbezpieczeństwo jest podstawowym kryterium architektury serii iC7. Nasze przetwornice oraz inwertery mocy uwzględniają kwestie bezpieczeństwa na każdym etapie cyklu życia produktu, od wstępnej koncepcji i projektu, poprzez produkcję, uruchomienie i konserwację. Umożliwia to szybkie, wydajne i niezawodne spełnienie bieżących oraz przyszłych wymagań.

Najbezpieczniejsza na świecie

Seria iC7 to pierwsza na świecie seria przetwornic częstotliwości oraz inwerterów mocy zapewniająca bezpieczną weryfikację i zabezpieczone przed manipulacją środowisko pracy. Różnica polega na zaprojektowaniu sprzętowych zabezpieczeń, które leżą u podstaw każdej funkcji bezpieczeństwa w serii iC7:

  • Łączność sieciowa: Komunikacja między przetwornicą a programem do uruchamiania MyDrive® Insight jest szyfrowana od początku do końca przy użyciu protokołów kryptograficznych TLS/SSL, takich jak HTTPS w przeglądarkach internetowych
  • Sprzęt jest zabezpieczony przed manipulacją:  Zapobiega nieautoryzowanym zmianom i chroni przed atakami fizycznymi oraz pobocznymi
  • Zaufane oprogramowanie układowe: Oprogramowanie układowe i aplikacje są szyfrowane oraz uruchamiane tylko wtedy, gdy są oryginalne
  • Certyfikaty kluczy publicznych: Zapewniają silniejsze uwierzytelnianie oraz bezpieczną identyfikację urządzenia

Chroń swoje systemy cyfrowe

Produkty iC7 mogą gromadzić ogromne ilości nieprzetworzonych oraz przetworzonych danych. Dane te można wykorzystać do optymalizacji produktywności i procedur konserwacji, a także do wydłużenia czasu użytkowania maszyny lub instalacji. Aby zwiększyć wartość operacji, można przekazywać te dane za pośrednictwem sieci komunikacji cyfrowej lub chmury w celu dalszej analizy oraz podjęcia działań. Podczas przekazywania danych priorytetem jest oczywiście ich bezpieczeństwo. Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa jest często powodem do niepokoju, a nawet może być problemem. Zapewnienie bezpiecznej komunikacji jest ważne nie tylko w sektorze informatycznym, ale ma również zasadnicze znaczenie dla dobrze funkcjonującego przemysłowego Internetu urządzeń.  Seria iC7 eliminuje tę barierę dzięki zintegrowanemu cyberbezpiecznemu sprzętowi, zapewniającemu najwyższą możliwą ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

Wypełnij swoje zobowiązania w zakresie zgodności z cyberbezpieczeństwem

Jako integrator systemów lub producent oryginalnego sprzętu możesz być zobowiązany do wykazania, że Twój system jest w stanie osiągnąć zamierzony poziom bezpieczeństwa. Nasze przewodniki użytkownika zostały opracowane w celu zapewnienia aktualnych zaleceń dla integratorów systemów wykorzystujących przetwornice częstotliwości oraz inwertery mocy Danfoss.

Cyberbezpieczeństwo zaczyna się od dostawców

W Danfoss Drives poważnie traktujemy odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo oraz dostarczanie komponentów. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom najnowocześniejszą ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Właśnie dlatego nasze procesy rozwoju produktów są certyfikowane pod kątem wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa, co zapewnia optymalną konstrukcję przetwornic oraz inwerterów mocy serii iC7 produkowanych w naszych fabrykach.  To zobowiązanie odzwierciedla nasze zaangażowanie w cyberbezpieczeństwo odpowiadające najwyższym standardom w tej dziedzinie.

Więcej informacji na temat poziomów zabezpieczeń w celu zapewnienia zgodności z przepisami:

Pozwól Danfoss Drives napędzać Twój rozwój