Szukasz nowoczesnych rozwiązań do sterowania silnikiem?
Dzięki nowatorskim algorytmom regulacji i dodatkowym czujnikom zapewniającym większą precyzję przetwornice częstotliwości serii iC7 umożliwiają sterowanie aplikacjami wymagającymi wysokiej dynamiki.
Mniejsza złożoność, lepsze osiągi
A co jeśli bezczujnikowe sterowanie w pętli otwartej może osiągnąć wydajność pętli zamkniętej? Zarówno w pętli otwartej, jak i zamkniętej przetwornice częstotliwości serii iC7 zapewniają doskonałe osiągi silnika nawet przy niskich prędkościach. Szybkie uruchomienie dzięki procedurze automatycznego dopasowania do silnika, która jest wykonywana przy zatrzymanym wale silnika.

Szybka reakcja wału
Wysoka dokładność przy dużym momencie obrotowym w pętli zamkniętej lub otwartej i błyskawiczna reakcja na zmiany – niezależnie od prędkości. Wyższe osiągi, niższe harmoniczne i pełna zgodność – zawsze.
Doskonałe osiągi silnika przy niskiej prędkości bez użycia enkoderów
Dzięki oryginalnym i nowym algorytmom regulacji przetwornice częstotliwości serii iC7 zapewniają doskonałą wydajność bezczujnikowego sterowania silnikiem przy niskiej prędkości bez użycia enkoderów.
Wysoka dynamika reakcji
Przetwornice częstotliwości serii iC7 zapewniają bardzo krótki czas reakcji dzięki zastosowaniu wiodącego na rynku algorytmu sterowania wydajnością silnika. Teraz sterowanie bezczujnikowe można zastosować w wielu aplikacjach, w których w przeszłości wymagane były enkodery. Należy pamiętać, że w niektórych aplikacjach enkodery nadal będą wymagane, głównie ze względów bezpieczeństwa.
Najwyższa wydajność urządzenia
Większa wydajność dzięki większej liczbie wbudowanych czujników i większej mocy obliczeniowej. Silnik stale reaguje na polecenia, maksymalizując wydajność maszyny i jakość produktu.

Szybsze uruchomienie
Funkcja automatycznego dopasowania do silnika (AMA) przy zatrzymanym wale upraszcza i przyspiesza uruchomienie przetwornicy częstotliwości w wymagających aplikacjach, zarówno w przypadku sterowania bezczujnikowego bez enkoderów, jak i sterowania z enkoderami. Do zapewnienia niezmiennej wydajności nie są wymagane żadne zaawansowane procedury strojenia ani strojenie ręczne, a kluczowe parametry silnika można skonfigurować bez konieczności odłączania obciążenia.
Zautomatyzowana sekwencja uruchomienia
Dla ułatwienia uruchomienia automatyczna sekwencja uruchomienia mierzy i optymalizuje następujące parametry elektryczne silnika:
- Przetwornica mierzy parametry elektryczne silnika przy zatrzymanym wale (funkcja AMA).
Jeśli typ silnika jest znany, przetwornica wybiera odpowiedni algorytm sterowania. Procedura AMA wykonywana przy zatrzymanym wale silnika to funkcja elektryczna, która identyfikuje parametry specyficzne dla silnika, wymagane do zapewnienia niezawodnej pracy silnika. Algorytm AMA obejmuje wszystkie typowe silniki, w tym silniki indukcyjne (IM), silniki PM z magnesem trwałym zamontowanymi na wirniku (SPM) i silniki PM z magnesami trwałymi wbudowanymi wewnątrz wirnika (IPM). - W razie potrzeby przetwornica częstotliwości może również zmierzyć bezwładność obciążenia silnika i przeprowadzić autostrojenie regulatora prędkości.
Ostatnim etapem procedury rozruchu jest identyfikacja bezwładności w ruchu obrotowym i dostrojenie regulacji prędkości, jeśli jest to wymagane. Zmierzona bezwładność jest wykorzystywana przez funkcję autostrojenia regulatora prędkości.

Sterowanie dokładnie takie, jakiego potrzebujesz
Działanie funkcji sterowania można dostosować do konkretnej aplikacji, wybierając najbardziej odpowiednie zintegrowane oprogramowanie aplikacyjne. Każda aplikacja oferuje dedykowane funkcje sterowania związane z określonymi wymaganiami danej branży.
Funkcja monitorowania sieci zasilającej
Pomiar napięcia po stronie sieci zasilającej umożliwia przetwornicy monitorowanie napięcia zasilania, zniekształceń harmonicznych i częstotliwości, co pomaga w diagnozowaniu problemów z jakością zasilania.
Wpływ sterowania silnikiem na dynamikę pracy
Zastosowanie inteligentnych rozwiązań pozwala zmaksymalizować wydajność pracy. Dzięki wielu wbudowanym czujnikom przetwornice z serii iC7 umożliwiają sterowanie silnikiem dopasowane do różnych wymagań aplikacji:
- Sterowanie wektorem strumienia FVC+
- Sterowanie FVC+ z enkoderem zapewnia najlepsze osiągi i wymaga pomiaru położenia wału silnika
- Sterowanie FVC+ bez enkodera (regulacja bezczujnikowa) zapewnia wysoką dynamikę działania i zaawansowane funkcje pomocnicze
- VVC+: Sterowanie wektorem napięcia to niezawodny algorytm odpowiedni dla wentylatorów, pomp i innych aplikacji wymagających wysokiej prędkości
- Proste sterowanie U/f: podstawowy algorytm wykorzystywany głównie w aplikacjach specjalnych, gdzie konieczne jest ręczne ustawienie charakterystyki U/f silnika
Wpływ sterowania silnikiem na sprawność
Sterowanie silnikiem zapewnia, że silnik zawsze pracuje z maksymalnym możliwym momentem obrotowym dla danego prądu, gwarantując najwyższą możliwą sprawność silnika. Maksymalny moment obrotowy na amper (MTPA).
Stosując przetwornice częstotliwości serii iC7, zawsze uzyskasz najlepszą możliwą wydajność niezależnie od rodzaj zastosowanego silnika.
Przetwornice serii iC7 wykorzystują funkcję AMA do identyfikacji parametrów silnika i dostrojenia sterowania silnikiem w celu maksymalizacji jego wydajności.
W przypadku silników indukcyjnych funkcja automatycznej optymalizacji energii (AEO) redukuje strumień magnesujący w silniku w zależności od punktu pracy. Funkcja AEO jest często wykorzystywana w pompach i wentylatorach, gdzie silnik często pracuje w warunkach częściowego obciążenia, a także w aplikacjach pracujących ze stałą prędkością, takich jak schody ruchome.
W przypadku silników synchronicznych przetwornice iC7 zapewniają maksymalną sprawność silnika, wykorzystując do tego algorytm sterowania maksymalnym momentem obrotowym na amper (MTPA). Straty mocy w żelazie w silnikach synchronicznych są znacznie niższe niż w silnikach indukcyjnych. W przypadku silników synchronicznych, takich jak silniki z magnesami trwałymi (silniki PM), optymalizacja sprawności wymaga zatem zmniejszenia strat mocy w miedzi.
Cechy i korzyści
Wysoce dynamiczna praca: Najwyższa możliwa dokładność maszyny dzięki doskonałej wydajności na wale silnika, również w przypadku sterowania bezczujnikowego
Doskonałe osiągi silnika przy niskiej prędkości również w trybie bezczujnikowym
Szybkie uruchomienie dzięki funkcji automatycznego dopasowania do silnika (AMA) przy zatrzymanym wale maksymalizuje sprawność energetyczną każdego silnika
Więcej zintegrowanych czujników dla zapewnienia lepszych osiągów silnika
Elastyczny wybór funkcji sterowania zoptymalizowanych do danej aplikacji dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu aplikacyjnemu