![Mężczyzna patrzący na wirtualną ścianę otoczoną oświetleniem halo iC7](/media/h4xem101/our-apporach-ôçô-734x489-2x.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Nasze podejście do przetwornic
Jesteśmy ekspertami w optymalizacji wydajności silników i zużycia energii. Jednak aby w pełni wykorzystać technologię przetwornic częstotliwości, myślimy nieszablonowo. Na przykład biorąc pod uwagę całe przedsiębiorstwa i systemy naszych klientów, a nawet megatrendy, takie jak zmiany klimatyczne. Dla rozwiązań, które zmieniają świat na lepsze – dziś i w przyszłości.
Zawsze dążymy do maksymalnej elastyczności, aby nasze przetwornice mogły być używane przez silniki dowolnej marki, dowolny system i do każdego zadania. Konstruujemy przetwornice częstotliwości z uwzględnieniem kwestii technicznych, komercyjnych i eksploatacyjnych związanych z czasem użytkowania systemu, zapewniając informacje i dane umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji. Aby zmienić sposób, w jaki świat zużywa energię, wszyscy potrzebujemy dobrego początku.
![Pierścień świetlny iC7 pokazany między budynkami w dużym, rozwijającym się mieście](/media/gkfdlm0w/ic7-series_cityscape_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Przetwornice pomagają tworzyć lepsze jutro
W miarę wzrostu globalnego zapotrzebowania na energię jej oszczędzanie staje się coraz ważniejsze. Dlatego w Danfoss chcemy, aby przetwornice częstotliwości były postrzegane jako najlepszy sposób sterowania prędkością obrotową silnika elektrycznego, a tym samym oszczędzania energii. Ostatecznie chcemy sprawić, aby postrzegano efektywność energetyczną jako źródło energii – jako „pierwsze paliwo”, jak mówią niektórzy.
Wdrażamy te cele w życie, dążąc do osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO2 do 2030 roku.
Czy jesteś gotowy, aby dołączyć?
Współpraca z Danfoss Drives
Współpraca na rzecz sukcesu
Wybierając przetwornicę częstotliwości Danfoss, wybierasz również partnera gotowego i zdolnego do podjęcia dodatkowego wysiłku. W firmie Danfoss Drives budujemy naszą działalność w oparciu o zaufanie, szacunek i współpracę – z obietnicą zapewnienia doskonałego serwisu oraz wyróżnienia się naszych klientów na rynku.
Usprawnij swój system
Tworząc rozwiązania, które zastępują sygnały analogowe przepływami danych, możemy poprawić interakcję z użytkownikiem, zdalną konserwację i analizę systemu. Korzystanie z naszej niezależnej platformy chmurowej i analitycznej pomaga w tworzeniu wartości w chmurze lub na krawędzi, aby spełnić potrzeby klientów.
Globalna firma na wyciągnięcie ręki
Lubimy dostarczać wartość wykraczającą poza nasze przetwornice częstotliwości. Zapewniamy dostęp do narzędzi cyfrowych, które pomagają w transformacji procesów i systemów. Dzięki pomocy 4700 ekspertów i obecności w ponad 100 krajach możemy być dokładnie tam, gdzie nas potrzebujesz. Przez całą dobę. Dzięki partnerstwu opartemu na globalnym doświadczeniu, dostarczając rozwiązania dostosowane do lokalnych warunków.
![iC7-Automation](/media/gp3d0ymr/group-421-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Możliwości
Seria iC7 - historia sukcesu dzięki zaangażowaniu
Dzięki pracy ponad 1000 badaczy, którzy skupili się na odkrywaniu nowych możliwości, byliśmy w stanie stworzyć przetwornice częstotliwości, które są mniejsze i bardziej wydajne od wszystkich innych – zapewniając jeszcze większą moc, lepszą jakość i niezawodność.
Przetwornice częstotliwości zaprojektowane z myślą o sukcesie i wygranej
Nowa seria iC7 została stworzona, aby pomóc Ci wygrać. Wygrać poprzez tworzenie lepszych systemów i aplikacji, które zapewniają lepsze produkty i doświadczenia – a jednocześnie dbają o środowisko i zwiększają zyski.
Seria iC7
Narodziny serii iC7
Aby stworzyć nową erę przetwornic częstotliwości, konieczne były lata intensywnych badań i prac rozwojowych oraz dziesięciolecia łączenia pasji z know-how. Nieodzowna była także pomoc tysięcy ekspertów zdeterminowanych, aby zmienić sposób, w jaki świat używa przetwornic częstotliwości.
Nowa koncepcja przetwornicy
Stworzenie trwałego wpływu naszych przetwornic oznaczało rozpoczęcie od czystej karty. Nasze zespoły badawczo-rozwojowe i produkcyjne zaprojektowały przetwornice do zautomatyzowanych systemów, aby zmniejszyć ryzyko awarii. Zwiększyły również ich żywotność i jakość poprzez zastosowanie metody Six Sigma, jak również poprzez testowanie ich za pomocą symulacji sprzętowej hardware-in-the-loop.
Jakość kamieniem węgielnym
Rezygnując ze zlecania na zewnątrz, kontrolujemy każdy proces i zapewniamy, że wszystkie przetwornice są testowane pod obciążeniem. Dla przetwornic częstotliwości, które gwarantują wyjątkową niezawodność i pełną identyfikowalność.
Radykalne podejście do badań
Nasze zespoły badawczo-rozwojowe i produkcyjne pracują ramię w ramię, pomagając nam osiągnąć nasze cele, wykorzystując podejście Six Sigma i inne wiodące na rynku strategie, aby zapewnić szybkie i dokładne wyniki.
Narodziny inteligentnej fabryki
Wybudowana od podstaw z optymalizacją każdego ogniwa, fabryka serii iC7 jest w pełni zdigitalizowana, aby zapewnić najwyższą spójność i identyfikowalność.
Wiedza specjalistyczna to podstawa
Do opracowania serii iC7 wykorzystujemy najnowocześniejsze praktyki w zakresie zarządzania projektami obejmujące podejście sprintowe zarówno do oprogramowania, jak i sprzętu. Podczas sesji rozwiązywania problemów na plenum współpracownicy prezentują swoje pomysły w celu sprawdzenia ich w bezpiecznym środowisku. Podstawowa filozofia „szybkiego niepowodzenia” pozwala uzyskać bezprecedensową dbałość o szczegóły.