50 lat pasji do napędów.
Wzmocnienie konkurencyjnej pozycji biznesu
W 1968r firma Danfoss była pierwszym przedsiębiorstwem produkującym przetwornice częstotliwości na skalę masową. Od tego czasu jesteśmy prekursorem technologii przetwornic i rozwiązań cyfrowych, które umożliwiają klientom rozwój w dynamicznie zmieniającym się świecie.
Jesteśmy obecni na rynku od dziesięcioleci, ale nadzieje, wizja i pasja firmy oraz wszystkich naszych pracowników nie zmieniły się od 1968 roku. Przeczytaj więcej tutaj.
Napędzają nas przetwornice
Każdego dnia pracujemy nad tym, aby osiągnąć więcej przy mniejszych nakładach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu branżowemu w zakresie sprostania Waszym wyspecjalizowanym wyzwaniom, tworzymy i dzielimy się rozwiązaniami, które zapewniają lepszą precyzję procesów i najwyższą wydajność energetyczną dla wszystkich zadań związanych z silnikami elektrycznymi. Zobacz film wideo, aby dowiedzieć się więcej.
Danfoss Drives w liczbach
Działamy w inny sposób
Danfoss Drives działa inaczej. Jesteśmy wyjątkowi, ponieważ zawsze byliśmy w 100% skoncentrowani na rozwoju, produkcji i dostarczaniu napędów prądu przemiennego.
Dzięki temu, że klienci mogą wybrać najlepsze urządzenia do swoich zastosowań, a my dobieramy do nich przetwornice częstotliwości i zapewniamy im wsparcie w całym procesie, możliwe jest zaprojektowanie najlepszych możliwych rozwiązań w zakresie przetwornic oraz zapewnienie optymalnych wyników bez żadnych kompromisów. Zobacz film wideo, aby dowiedzieć się więcej.
Twój sukces jest naszym celem
Tylko poprzez wysłuchanie Twoich wymagań możemy pomóc Ci w realizacji Twoich celów. Skorzystasz z kilkudziesięciu lat naszych doświadczeń i wiedzy ponad 4700 specjalistów w dziedzinie przetwornic. Są to ludzie dogłębnie rozumiejący naszą branżę, znający wartość, jaką przetwornice częstotliwości wnoszą do aplikacji, i posiadający najwyższe kwalifikacje do tego, by tworzyć optymalne rozwiązania.
Nasza działalność opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku, dlatego wiemy, że razem tworzymy prawdziwą wartość. W ciągle zmieniającym się świecie kładziemy duży nacisk na tworzenie i utzrymaniu długoletniego partnerstwa.
Dążenie do lepszego jutra
Nasza obietnica dla Ciebie
W firmie Danfoss jesteśmy dumni z naszej przeszłości, teraźniejszość stawiamy na pierwszym miejscu i skupiamy się na przyszłości. Obiecujemy Tobie, naszym klientom i partnerom, że pomożemy w stworzeniu bardziej zrównoważonego świata poprzez dostarczanie produktów, usług i rozwiązań wyróżniających się wysoką jakością, absolutną niezawodnością i zaawansowaną innowacyjnością. Poprzez współpracę możemy zyskać jeszcze więcej niezwykłych osiągnięć. Możemy wzmocnić kontrolę, zwiększyć jakość i zadbać o naszą planetę.