Wiadomości
![](/media/adfdrogv/heavy-industry-mining-gettyimages-691864532-1250x834.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Czy wiesz, że możesz łączyć zrównoważony rozwój z rentownością?
Dzięki płynnej integracji, unikalnemu monitorowaniu zasobów i wyższej niezawodności, przetwornice Danfoss Drives wspierają górnictwo, przemysł cementowy i inne gałęzie przemysłu ciężkiego w osiąganiu bardziej zrównoważonego rozwoju i rentowności.
![](/media/5623/energy_and_power_plants_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Elastyczność energetyczna gwarantem bezpieczeństwa energetycznego
Elastyczność energetyczna to kluczowy element dla przyszłości zrównoważonej energetyki, umożliwiający skuteczne zarządzanie zmiennością popytu i podaży energii w złożonym ekosystemie energetycznym. W raporcie „Elastyczność energetyczna w Polsce” przedstawiono aktualny stan badań i możliwości rozwoju rynku elastyczności energetycznej.
![](/media/16666/hybridization-and-electrification-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Przyszłość energii nadeszła – jest nią magazynowanie
Przewiduje się, że do 2035 r. zużycie energii wzrośnie o jedną trzecią, co oznacza, że musimy sprostać wyzwaniu polegającemu na dostosowaniu podaży do popytu poprzez wykorzystanie najlepszych technologii, jakimi dysponujemy w zakresie wytwarzania, dystrybucji i efektywności zużycia energii.
![](/media/k25b31ws/green-hydrogen-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Wodór w elektryfikacji
Jako światowy lider elektryfikacji oraz w zakresie rozwiązań grzewczych i chłodniczych, podchodzimy holistycznie do takich tematów, jak Power-to-X. Mając najnowocześniejsze zaplecze badawczo-rozwojowe i inżynierskie podejście, nasi pracownicy zawsze chętnie dzielą się wiedzą, by znaleźć najlepsze podejście do konkretnych wyzwań.
![](/media/8179/www-food-scrini_3_2.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Rozwiązania dla przemysłu spożywczego i produkcji napojów
Ceny energii osiągają rekordowy poziom, a przedsiębiorcy obawiają się o bezpieczeństwo dostaw. To nowy impuls dla branży spożywczej i produkcji napojów w zakresie rozwiązań dla większej wydajności energetycznej, bardziej zrównoważonego rozwoju i inteligentnych strategii utrzymania ruchu. Jest to opłacalne zarówno dla globalnych graczy, jak i dla mniejszych firm.
![](/media/16953/data-center.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Poszukujesz bardziej zrównoważonych rozwiązań dla centrów danych?
Popraw efektywność energetyczną swoich centrów danych, ich wpływ na klimat i wyeliminuj przestoje. Dzięki Danfoss zyskujesz wiedzę ekspercką, doświadczenie oraz kompleksowy zakres produktów. Pomagamy projektować i tworzyć rozwiązania dla zielonych centrów danych dla zapewnienia bardziej zrównoważonego działania.
![](/media/o5ob3v5r/id408339765273-0101.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
9 wskazówek dotyczących efektywności energetycznej w technice napędowej
Chcesz oszczędzać więcej energii? Rozwiązanie jest w zasięgu ręki! Od czego zacząć wprowadzanie efektywności energetycznej do firmy? Jak szybko i prosto wdrożyć zmiany bez uszczerbku dla długoterminowej strategii?
Dzięki napędom AC można łatwo zoptymalizować wydajność wentylatorów i pomp i natychmiast zaoszczędzić na rachunkach za energię.
![](/media/2ahdsqce/drives-service.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
DrivePro® Site Assessment - audyt oceny ryzyka eksploatacji urządzeń
Dołącz do grona firm, które skutecznie rozwijają biznes dzięki konserwacji prewencyjnej. Jej stosowanie wpływa na stabilność zakładów na całym świecie, pozwalając im zwiększać efektywność. Optymalizując działanie posiadanych urządzeń, zmniejszasz koszty generowane przez infrastrukturę i oszczędzasz energię oraz zasoby. Jednocześnie możesz zminimalizować ryzyko wystąpienia nagłej i niespodziewanej awarii nawet o 90%, niemal zupełnie eliminując przypadki kosztownych przestojów.
![](/media/n2ijr5ja/water-wastewater-campaign-treatment-plant-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Maksymalna wydajność energetyczna w urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych
Nowoczesne społeczeństwo funkcjonuje dzięki wodzie. Tymczasem ONZ przewiduje, że do 2030 roku zasoby słodkiej wody zmniejszą się o 40%.
W firmie Danfoss przekształcanie istniejącej infrastruktury wodnej opieramy na produkowanych przez nas napędach. Pomożemy ci zadbać o twój system wodociągowy tak, by stał się maksymalnie wydajny, niezawodny i skuteczny. Napęd Danfoss VLT® AQUA Drive pozwoli twojej infrastrukturze osiągnąć zupełnie nowy poziom wydajności i odporności na zagrożenia dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji EDGE.
![](/media/l3ihad5b/1120x742-chemical.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Wysokiej jakości napędy do instalacji chemicznych
Do sprawnego funkcjonowania zakłady chemiczne potrzebują napędów, które zapewniają najwyższą wydajność. Nasze wysokiej jakości napędy prądu przemiennego, zaprojektowane z wykorzystaniem gromadzonej przez lata wiedzy eksperckiej, zapewniają najlepszą w swojej klasie niezawodność i wytrzymałość. Doskonała efektywność energetyczna obniża całkowity koszt posiadania i zmniejsza emisję dwutlenku węgla, pomagając w realizacji światowych celów w zakresie ochrony klimatu.
![](/media/2345/marine_cs7_energy_efficient-megaship.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Nadszedł czas na elektryfikację sektora morskiego
Transport morski emituje ponad 900 milionów ton CO2 rocznie i jest odpowiedzialny za około 2,5 procent globalnej emisji gazów cieplarnianych. Elektryfikacja to kierunek rozwoju dla żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oraz śródlądowej – w portach, rzekach i fiordach. W transformacji z silników spalinowych Diesla na elektryczne kryje się ogromny potencjał, związany szczególnie z elektryfikacją promów obsługujących krótsze trasy. W samej Europie na mniejszych dystansach pływa około 900 promów – każdy z nich można zelektryfikować, żeby osiągnąć cel zeroemisyjnego transportu.
![](/media/13122/ab-qm-40-omogućuje-hvac-40-za-pametne-zgrade.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Systemy HVAC w gotowości do pracy
Danfoss pomaga utrzymywać wydajność systemów HVAC, umożliwiając skupienie się na prowadzeniu biznesu, bez względu na to, czy Twój zakład produkcyjny lub budynek biurowy zwiększa wydajność, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu, czy też nieoczekiwanie opustoszał z powodu zamknięcia lub wprowadzenia pracy zdalnej. Nasi eksperci ocenią cykl życia urządzeń i dostarczą rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta, aby zmaksymalizować czas bezawaryjnej pracy, wydajność i oszczędności.
![](/media/plsowv3q/electrification-hybridization-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Przetwarzanie energii elektrycznej w inteligentnych sieciach zasilających
Inteligentne sieci zasilające ze zintegrowanym systemem magazynowania energii ułatwiają przesunięcie w czasie dostaw energii, aby zrównoważyć nieciągły charakter wielu odnawialnych źródeł energii. Zapewniają one również możliwość korzystania z zasilania rezerwowego w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej i umożliwiają redukcję wartości szczytowych. Dzięki temu projektanci mogą obniżyć wartości znamionowe sprzętu, tak aby odpowiadały one obciążeniom standardowym, a nie szczytowym.
Poznaj historie naszych klientów
![](/media/gsbpwjye/1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)