Jak korzystać z tego modelu?
Aby uzyskać równowagę i odkryć możliwości rozwoju w odpowiednim czasie, trzeba określić odpowiednie czynniki („siły”). Często obliczanie konkretnych wartości jest bardzo skomplikowane. Wiele czynników trudno jest przewidzieć i mogą one nie dać odpowiednich wyników nawet przy tych samych danych. Dlatego o wiele bardziej efektywne jest zastosowanie podejścia jakościowego, na przykład wykorzystanie naszego modelu we współpracy z ekspertami i obliczanie wpływu tych sił w prosty sposób (np. przypisywanie numerów od 1 do 3 itd.). Takie podejście może dostarczyć więcej informacji na temat trendów i, co najważniejsze, ułatwić rzeczową dyskusję.
Chłodzenie, a w gorącym klimacie również klimatyzacja, są niezbędne do utrzymania i rozwoju społeczeństwa. Bezpieczeństwo żywności to podstawowa, silna wartość, która napędzała rozwój chłodnictwa. Produktywność i komfort to korzyści, które osiągamy dzięki rozwojowi branży klimatyzacyjnej. W ciągu ostatniego stulecia opracowano technologie, które zaspokajają te potrzeby. W tamtym czasie stosunek ryzyka do korzyści był akceptowalny, jednakże wypadki spowodowane wyciekiem łatwopalnych lub toksycznych czynników chłodniczych sprawiły, że opracowano nowe, „bezpieczne” substancje. Wprowadzenie czynników CFC i później HCFC rozwiązało problemy w zakresie bezpieczeństwa, ale zagrożenia dla środowiska nie były brane pod uwagę aż do lat 70. W tym czasie oczywiste stały się poważne konsekwencje dalszego stosowania CFC, dlatego podpisano globalne porozumienie w sprawie stopniowego wycofywania tych substancji. Rozwiązaniem problemu zubożania warstwy ozonowej (ODS) było opracowanie czynników HFC, które nie zagrażały bezpieczeństwu. Czas pokazał jednak, że czynniki HFC mogą stać się głównym źródłem globalnego ocieplenia, jeśli nie opracujemy i nie zastosujemy nowych technologii.
Teraz pojawia się pytanie: jaki czynnik będzie motorem rozwoju tych nowych technologii i co ważne, jakie będzie jego tempo. Idealnym scenariuszem jest globalny system wprowadzający ramy dla ustawodawstwa krajowego, który określi konkretne i równe dla wszystkich zasady oraz będzie stanowił motywację do inwestowania i opracowywania produktów. Protokół Montrealski jest dobrym przykładem globalnego rozporządzenia, które może skutecznie motywować do wprowadzenia zmian technologicznych. Protokół z Kioto nie był skuteczny ze względu na brak globalnego zaangażowania i znacznie bardziej skomplikowany zakres, który dotyczył jedynie pośrednio HFC. Wreszcie w 2016 r. do Protokołu Montrealskiego wprowadzono poprawkę dotyczącą stopniowego wycofywania HFC.
Obecnym zadaniem przemysłu jest opracowanie produktów do wielu zastosowań wykorzystujących różne czynniki chłodnicze. W każdym przypadku to do producentów należy decyzja, czy produkty powinny zostać opracowane, a jeśli tak, to do jakiego rodzaju czynnika chłodniczego. Dostępność zatwierdzonych komponentów do nowych zastosowań wykorzystujących czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP jest koniecznością. Jako producent komponentów, Danfoss w ostatnich dziesięcioleciach stanął w obliczu wyzwań związanych z opracowywaniem i wprowadzaniem komponentów do nowych czynników chłodniczych. Scenariusz jest zawsze skomplikowany, ponieważ należy uwzględnić wyzwania techniczne i kwestie bezpieczeństwa, które należy odpowiednio kontrolować, a także określić priorytety i ramy czasowe w świetle złożonych i niepewnych przepisów prawnych.