Mieszanina czynników HFC do zastosowań w niskich/średnich temperaturach
W połowie listopada 2012 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję znaczącej redukcji emisji gazów fluorowanych (F-gazów).
Jednym z głównych tematów jest zakaz wprowadzania do obrotu określonych urządzeń z wybranymi czynnikami chłodniczymi w okresie od 2015 do 2020 r.
Zakazy te są szczegółowo określone: czynnik R404A zostanie objęty zakazem stosowania w określonych typach układów, a następnie zakaz obejmie wszystkie czynniki HFC o współczynniku GWP >150 w określonych typach urządzeń (domowe chłodziarki i zamrażarki, zamknięte instalacje komercyjne).
Serwisowanie układów wykorzystujących czynnik R404A w ilości 1,3 kg lub powyżej zostanie zakazane od 2020 roku.
Możliwa alternatywa
R407A/F może być alternatywą dla R404A o niskim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) w nowych układach chłodniczych, a także w modernizowanych istniejących instalacjach chłodniczych.
Czynnik R407A/F został opracowany przez firmę Honeywell i występuje również pod nazwą „Performax™ LT”.
Jest to mieszanina czynników R32, R125 i R134a, i zbliżona składem do R407C, ale pod względem wartości ciśnienia jest bliższa R22.
W związku z rozpoczętą niedawno dyskusją na temat redukcji GWP czynników chłodniczych, R407A/F może być również alternatywą dla R404A/R507. Współczynnik GWP czynnika R407A/F (1800) jest niższy od R404A (3900). R407A/F może stanowić zamiennik w komercyjnych systemach chłodniczych o średniej i niskiej temperaturze. Jest niepalny i charakteryzuje się niską toksycznością.
R407F |
R404A |
|
Klasa |
HFC |
HFC |
Typ czynnika chłodniczego |
Mieszanina |
Mieszanina |
Poślizg |
Umiarkowany |
Niski |
Typowy środek smarny |
POE |
POE |
Zawiera |
R32, R125, R134a |
R125, R143a, R134a |
Masa cząsteczkowa |
82,1 |
97,6 |
Temperatura wrzenia przy 1 atm (°F) |
-50,9 |
-51,2 |
Temperatura zamarzania przy 1 atm (°F) |
161,88 |
|
Temperatura krytyczna (°F) (ASTM D-1321) |
180,8 |
|
Ciśnienie krytyczne* (psia) |
689,6 |
540,82 |
Gęstość cieczy nasyconej przy 86°F (lb/ft3) |
68,3 |
63,6 |
Ciepło właściwe cieczy przy 86°F (Btu/lb·°F) |
0,39 |
0,38 |
Ciepło właściwe pary przy stałym ciśnieniu* (Cp), przy 86°F i 1 atm (Btu/lb ·°F) |
0,2 |
0,19 |
Zakres palności, % obj. w powietrzu (na podstawie normy 34 ASHRAE, źródło zapłonu – zapałka) |
Brak |
Brak |
Norma ANSI/ASHRAE 36-1992 Klasyfikacja grup bezpieczeństwa |
A1 |
A1 |
Produkty Danfoss do użytku z R407A/F
Wszystkie zawory marki Danfoss i inne elementy automatyki, które są dopuszczone do stosowania z R22 i R407C, nadają się również do użytku z R407A/F.
Zalecamy wybór termostatycznego zaworu rozprężnego firmy Danfoss, który może być stosowany zarówno z czynnikiem R22, jak i R407C. Zawory te są dostosowane do charakterystyki ciśnienia pary lepiej niż zawory przeznaczone do użytku tylko z czynnikiem R407C. Aby prawidłowo ustawić przegrzanie, należy "otworzyć" zawór TZR o 0,7 K (przy -10°C). Wydajność termostatycznych zaworów rozprężnych dla czynnika R407A/F będzie o około 10% większa niż dla R22.
Więcej informacji na temat współczynników korygujących wydajność termostatycznych zaworów rozprężnych znajduje się w części dotyczącej R407A/F jako alternatywy dla R404A o niższym współczynniku GWP.
Wytyczne Danfoss dotyczące wykorzystania naszego obecnego asortymentu sprężarek do przezbrajania lub budowy nowych układów chłodniczych zostały zaktualizowane o zalecenia techniczne dotyczące zastąpienia R404A potencjalnymi mieszaninami dostępnymi na rynku, takimi jak R407A/F.