Naturalny rozwój
W miarę jak zmierzamy w kierunku bardziej przyjaznej dla środowiska przyszłości, wybór czynnika chłodniczego staje się ważnym czynnikiem dla Twojej firmy i planety. CO2 to naturalny czynnik chłodzący, który zapewnia zrównoważone i energooszczędne chłodzenie w różnego rodzaju aplikacjach; od magazynów po maszyny do lodu. Dołącz do strategii naturalnego rozwoju swojej firmy.
Właściwości ogólne
Ze względu na swoje właściwości termodynamiczne, CO2 nie jest zbyt dobrym czynnikiem chłodniczym. Posiada jednak kilka unikalnych właściwości termofizycznych:
- Bardzo dobry współczynnik przejmowania ciepła
- Jest stosunkowo niewrażliwy na straty ciśnienia
- Bardzo niska lepkość
W praktyce systemy CO2 zapewniają bardzo wysoką wydajność, głównie ze względu na lepszą wymianę ciepła, bardzo niską moc pompowania w przypadku używania CO2 jako czynnika pośredniego, a w zimnym klimacie możliwość pracy przy bardzo niskim ciśnieniu skraplania w okresie zimowym.
Efektywność układów z CO2 zależy w większym stopniu od konkretnego zastosowania i klimatu niż w przypadku innych czynników chłodniczych. W przypadku wszystkich czynników chłodniczych obserwuje się spadek efektywności układu wraz ze wzrostem temperatury skraplania, a w przypadku CO2 spadek ten jest największy. Dobre właściwości termofizyczne CO2 mogą w pewnym stopniu zrekompensować tę wadę, ale istnieją pewne ograniczenia.
CO2 charakteryzuje się wysokim potencjałem energetycznym w wyższych temperaturach, a gdy ciepło to można odzyskać i wykorzystać do ogrzewania wody użytkowej lub podobnych zastosowań, efektywność całego systemu znacząco wzrasta.




Mobilna jednostka edukacji na temat zastosowań CO₂
Danfoss prezentuje mobilną jednostkę edukacji wyposażoną w urządzenia z CO2 oraz interaktywne moduły szkoleniowe, która jeździ po całym świecie, wspierając naszą globalną społeczność w kwestiach związanych z CO2.