Zatosowania
W przyszłości, gdzie wartości GWP będą się zmniejszać z powodu stopniowego wycofywania i rosnących wymagań dotyczących efektywności energetycznej (MEPS), profesjonaliści z branży HVAC-R będą koncentrować się na używaniu komponentów, które pozwalają na jak najniższe napełnienie oraz na technologiach o najlepszym stosunku koszt/efektywność dla danego typu czynnika chłodniczego.
Ten film wyjaśnia grupy czynników chłodniczych i ich zastosowania z naszej perspektywy.
Przeczytaj o ważnych zastosowaniach poniżej.
W przyszłości, kiedy limity GWP będą się zmniejszać z powodu programów stopniowego wycofywania, a wymagania w zakresie efektywności energetycznej (MEPS) będą rosnąć, specjaliści w dziedzinie HVAC-R skoncentrują się na podzespołach, które pozwalają na zastosowanie możliwie najmniejszej ilości czynnika oraz na rozwiązaniach o najlepszym stosunku kosztów do wydajności dla poszczególnych rodzajów czynników chłodniczych.
Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat ważnych zastosowań:
Czynniki chłodnicze o wysokim GWP
Czynniki chłodnicze o wysokim GWP, np. R404A, były wykorzystywane przez wiele lat. Nowa alternatywa, HFC o klasie A1, ma jednak współczynnik GWP niższy o 60% w porównaniu do R404A. Niemniej jednak pojawiły się nowe wyzwania, takie jak wpływ wyższych temperatur tłoczenia sprężarki na zakres pracy oraz wpływ poślizgu temperaturowego czynnika chłodniczego na wydajność chłodniczą.
Przyszłość rynku czynników chłodniczych
Sądzimy, że rynek szybko osiągnie średni poziom GWP na poziomie około 150, a następnie zacznie stopniowo szukać lepszych rozwiązań o niższym poziomie GWP, takich jak CO2, R290 (węglowodory) lub mieszaniny HFO.
Centralne układy bezpośredniego odparowania (DX)
Centralne układy bezpośredniego odparowania z zasilaniem ciśnieniowym (DX) są jak dotąd rozwiązaniem o najwyższym zużyciu czynnika chłodniczego ze względu na dużą ilość czynnika i wysoki współczynnik wycieków. Szacuje się, że w przyjętym przez UE planie stopniowego ograniczania stosowania F-gazów układy te będą wykorzystywać ponad 40% początkowej ilości czynnika chłodniczego rekomendowanej w ramach tego okresu.
CO2 jako powszechny czynnik chłodniczy
W ciągu ostatnich dziesięciu lat CO2 stał się powszechnym czynnikiem chłodniczym, który może być stosowany w różnych konfiguracjach systemu:
- Układy nadkrytyczne, w których CO2 jest stosowany we wszystkich obiegach (MT i LT). Układy nadkrytyczne z CO2 stymulują rozwój zintegrowanych systemów ogrzewania i chłodzenia, gdzie rodzaj czynnika chłodniczego jest powiązany z rodzajem układu.
- Systemy pośrednie, w których urządzenia w rodzaju agregatów chłodniczych wykorzystujące czynnik HFC, HC lub NH3 schładzają CO2 w zbiorniku cieczy, a następnie dwutlenek węgla krąży w układzie MT. W układzie LT CO2 skrapla się bezpośrednio w agregacie chłodniczym lub w układzie CO2 MT.
- Systemy kaskadowe, w których CO2 jest używany tylko w układzie LT chłodzonym przez wysoki stopień MT, w którym wykorzystywany jest czynnik HFC. W tego rodzaju instalacjach nadal wykorzystuje się około 80% czynnika chłodniczego HFC stosowanego w układzie konwencjonalnym.
Wpływ położenia geograficznego
Położenie geograficzne wpływa na efektywność energetyczną każdego systemu ze względu na zewnętrzną temperaturę otoczenia. Nadkrytyczne układy CO2 charakteryzują się niezwykłą wrażliwością na temperaturę zewnętrzną. Jednakże najnowsze osiągnięcia w dziedzinie układów strumienicowych przyczyniły się do znacznego zwiększenia efektywności układu CO2 nawet w bardzo ciepłym klimacie i oczekujemy, że w najbliższych latach nastąpi przełom na rynku.

Możliwe czynniki chłodnicze, teraz i w przyszłości
W niniejszym dokumencie omówiono światowe trendy w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Dzięki niemu poznasz obecne i przyszłe czynniki chłodnicze i rozwiązania techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału tworzenia efektu cieplarnianego, zużycia energii i efektywności systemu. Pobierz dokument teraz, aby być na bieżąco.

Bogata oferta czynników chłodniczych o niskim współczynniku GWP
Nasza oferta czynników chłodniczych o niskim współczynniku GWP stale się poszerza. Zapoznaj się z niniejszą broszurą i skontaktuj się z firmą Danfoss, aby uzyskać więcej informacji.