Sprężarki i agregaty skraplające stosowane w chłodnictwie

Sprężarki i agregaty skraplające marki Danfoss dla chłodnictwa są specjalnie zaprojektowane do następujących zastosowań: witryny chłodnicze ze szklanymi drzwiami i inne witryny chłodnicze, komercyjne chłodziarki i zamrażarki w segmencie profesjonalnych rozwiązań chłodniczych. Rozwiązania o stałej prędkości lub z falownikiem idealnie nadają się do użytku w energooszczędnych i niezawodnych systemach niezależnie od rodzaju zastosowania i warunków pracy. Nasza oferta obejmuje:

  • Sprężarki do małych instalacji komercyjnych poniżej 2 kW
  • Sprężarki do instalacji komercyjnych od 2 do 20 kW
  • Sprężarki i zespoły typu tandem do dużych instalacji komercyjnych powyżej 20 kW 

Dzięki współpracy z czynnikami chłodniczymi R404A, R134a, R407A/R407C/R407F, R507A lub R22 oraz czynnikami ekologicznymi, takimi jak R290 i R600a sprężarka lub agregat skraplający marki Danfoss do stosowania w chłodnictwie zapewni światowej klasy efektywność zgodną z rygorystycznymi przepisami energetycznymi na całym świecie.

Nasze obudowane agregaty skraplające przeznaczone do stosowania w układach chłodniczych to niezawodne, kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania łączące w sobie najlepszą jakość, efektywność i właściwości akustyczne.

W komercyjnych systemach chłodniczych i w branży dystrybucji żywności w Europie i Stanach Zjednoczonych, gdzie czynniki R404A i R134a o wysokim współczynniku GWP są obecnie powszechnie stosowane, zostanie wprowadzony zakaz stosowania R404A w nowych urządzeniach oraz jako zamiennik. Plan dotyczący walidacji sprężarek Danfoss zakłada wykorzystanie różnych rozwiązań technicznych w celu przejścia na alternatywne czynniki chłodnicze:

  • Sprężarki Danfoss do małych instalacji komercyjnych: Dostępnych jest już wiele sprężarek Danfoss przystosowanych do pracy z czynnikiem chłodniczym R290 z grupy A3 oraz R1234yf z grupy A2L. Oba te rozwiązania zapewniają poprawę wydajności i sprawności sprężarki w porównaniu do R404A i R134a. Jednakże w przypadku czynników chłodniczych z grupy A3 istnieją limity ilościowe do 150 g, dlatego prowadzone są testy kwalifikacyjne dla mieszanin R449A i R452A z grupy A1.
  • Sprężarki spiralne Danfoss i sprężarki tłokowe Maneurop stosowane w chłodnictwie: Sprężarki spiralne Danfoss i sprężarki tłokowe Maneurop do zastosowań chłodniczych zostały już zakwalifikowane do pracy z czynnikami R407A i R407F stanowiącymi rozwiązanie tymczasowe w układach średnio i wysokotemperaturowych, a teraz oferta zostanie poszerzona dodatkowo o sprężarki dla czynników R452A, R448A i R449A.
    W przypadku niskich temperatur obydwa rodzaje sprężarek będą przystosowywane do pracy z R452A. Ponadto sprężarki spiralne Danfoss będą kwalifikowane do pracy z R448A and R449A.
    Zarówno czynnik R448A, jak i R449A przyczynią się do zmniejszenia potencjału tworzenia efektu cieplarnianego nawet o 65 procent w porównaniu z R404A. 
    R452A jest wyjątkowym czynnikiem chłodniczym używanym jako bezpośredni zamiennik, który utrzymuje istniejące właściwości i parametry techniczne sprężarek w zastosowaniach średnio/wysoko- i niskotemperaturowych, jednocześnie zmniejszając GWP o około 45 procent.
  • Oferta agregatów skraplających Optyma™: agregaty skraplające zostaną przystosowane do pracy z tymi samymi czynnikami chłodniczymi, co sprężarki.
Alternatywne czynniki chłodnicze do systemów chłodniczych – Danfoss Commercial Compressors

Przegląd produktów

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss } else { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss }
    Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami

    R290 i R600a: Sprężarki Danfoss przystosowane do pracy z propanem i izobutanem – przeznaczone do małych komercyjnych instalacji chłodniczych.

  • if (isSmallPicture) { Spiralne sprężarki chłodnicze – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Spiralne sprężarki chłodnicze – Danfoss } else { Spiralne sprężarki chłodnicze – Danfoss }
    Sprężarki spiralne do zastosowań chłodniczych

    Agregaty serii MLZ i LLZ pozwalają wykorzystać zalety chłodniczych sprężarek spiralnych, efektywnych dzięki swojej konstrukcji. Sprężarki MLZ i LLZ opracowano specjalnie do układów pracujących w średnich i niskich temperaturach.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Slim Pack — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Slim Pack — Danfoss } else { Optyma™ Slim Pack — Danfoss }
    Optyma™ Slim Pack

    Optyma™ Slim Pack to nowy, opłacalny kosztowo agregat skraplający wyposażony w skraplacz wykonany w nowej technologi - mikrokanałowy wymiennik ciepła. Firma Danfoss opracowała agregat Optyma™ Slim Pack, aby spełnić wszystkie potrzeby klientów w zastosowaniach średnio- (MBP) i niskotemperaturowych (LBP).

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Plus; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Plus } else { Optyma™ Plus }
    Optyma™ Plus

    Optyma™ Plus to kolejny krok naprzód w dziedzinie efektywności energetycznej, funkcjonalności plug and play, solidności i niskiego poziomu hałasu. Obudowa odporna na warunki atmosferyczne — umożliwia montaż spiętrzony.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Plus INVERTER — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Plus INVERTER — Danfoss } else { Optyma™ Plus INVERTER — Danfoss }
    Optyma™ Plus INVERTER

    Optyma™ Plus — obudowane agregaty skraplające o niskim poziomie hałasu do szybkiej instalacji. Doskonałe rozwiązanie chłodnicze do zastosowań średnio- i niskotemperaturowych (MBP/LBP): typowe placówki handlu spożywczego, stacje benzynowe, komory chłodnicze i mroźnie.