Sprężarki przeznaczone do zastosowań grzewczych w małych i większych obiektach komercyjnych
Zgodnie z dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz oznakowaniem Ecolabel powietrze, woda i gleba są uznawane za odnawialne źródła energii, co oznacza, że pompy ciepła stanowią idealne rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie energii odnawialnej.
Danfoss oferuje zoptymalizowane sprężarki spiralne, przeznaczone do pomp ciepła od 5 kW do 240 kW, pracujące z R134a, R407C lub R410A. Sprężarki te są energooszczędne, spełniają światowe przepisy prawa energetycznego i zapewniają sprawność klasy „A”.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne do pomp ciepła – HHPDanfoss oferuje zoptymalizowane sprężarki HHP do układów grzewczych. Zmniejsza to zużycie energii i wpływ systemu HVAC na środowisko.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Agregaty sprężarkowe ze sprężarkami spiralnymi do pomp ciepła – PSHPSH 20–240 kW — kompaktowe, energooszczędne i ekonomiczne rozwiązanie do handlowych pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R410A. Niezawodność układu, mniejsza liczba podzespołów i krótsze przestoje.