Oszczędności teraz i przez cały okres eksploatacji
Sprężarki Danfoss do systemów klimatyzacji obniżają koszty w całym okresie eksploatacji produktu w danym zastosowaniu. Pomagają zwiększyć efektywność układu i umożliwiają stosowanie alternatywnych czynników chłodniczych w małych i dużych komercyjnych systemach HVAC, takich jak centrale dachowe, agregaty chłodnicze, chłodziarki procesowe, urządzenia kompaktowe itd.
Projektowanie, eksploatacja, serwisowanie: oszczędności na 3 polach.
Koszty projektu:
Wszechstronność, elastyczność i efektywność sprężarek marki Danfoss do zastosowań klimatyzacyjnych gwarantuje konkurencyjne koszty i krótszy czas projektowania urządzeń HVAC o wydajności od 2,5 do 350 ton. Oferta ta obejmuje pionierskie bezolejowe odśrodkowe sprężarki Danfoss Turbocor oraz sprężarki spiralne Danfoss z pośrednimi zaworami tłocznymi (IDV), które optymalizują efektywność przy częściowym obciążeniu, są kompatybilne ze starszymi instalacjami i minimalizują koszty ponownego projektowania.
Koszty eksploatacji:
Danfoss oferuje najszerszy zakres najwyższej klasy urządzeń zapewniających najlepszą efektywność przy pełnym i częściowym obciążeniu w celu obniżenia kosztów eksploatacji układu. Stopniowa i ciągła regulacja wydajności, najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie łączenia równoległego i regulacji prędkości oraz wysoce efektywne rozwiązania techniczne, w tym bezolejowe magnetyczne łożyska w sprężarkach odśrodkowych i spiralnych z zaworami IDV oferowane przez firmę Danfoss pozwalają osiągnąć nawet najbardziej wymagające standardy w zakresie efektywności energetycznej.
Koszty serwisowania:
Niezawodna konstrukcja i długa żywotność sprężarek Danfoss pozwalają na zminimalizowanie kosztów konserwacji i serwisowania, eliminując nieplanowane przestoje. Częste włączanie/wyłączanie, wysoka temperatura podczas rozruchu, tryb odszraniania, niskie przegrzanie, wysoka temperatura otoczenia oraz skuteczność powrotu oleju w warunkach częściowego obciążenia mogą mieć znaczący wpływ na okres eksploatacji sprężarki. Bazując na tej wiedzy, specjaliści Danfoss w zakresie niezawodności oraz badań i rozwoju wykorzystują zaawansowane narzędzia i laboratoria w celu zwiększenia żywotności sprężarek w wielu różnych zastosowaniach.
Ostatnio wprowadzone i wkrótce dostępne produkty:
- Agregaty sprężarkowe spiralne z falownikiem Danfoss: VZH 4–7 TR dla R410A w 2015 r.
- Sprężarki spiralne Danfoss z pośrednimi zaworami tłocznymi (IDV): DCJ 7,5 TR i DSH 7,5–40 TR dla R410A w 2016 r.
- sprężarki Danfoss Turbocor: TG 90 TR dla R1234ze i VTT 250–350 TR dla R134a w 2015 r.
Przeczytaj więcej:
Przegląd produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – VTTSprężarka bezolejowa Danfoss Turbocor® model VTT jest dostępna w wersjach o wydajności do 400 ton / 1430 kW przy zastosowaniu czynnika R134a. Sprężarka jest przeznaczona dla agregatów chłodniczych chłodzonych wodą i wyparnie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VZHSprężarka spiralna VZH z falownikiem oferuje efektywność i niezawodność. W centralach dachowych, agregatach chłodniczych, układach klimatyzacji precyzyjnej itp. można uzyskać ponad 30% oszczędności energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TGModele TG sprężarek bezolejowych Danfoss Turbocor® są dostępne w czterech różnych wersjach o wydajności od 40 ton do 150 ton / 140 kW do 540 kW i przeznaczone do pracy z czynnikiem HFO1234ze o bardzo niskim współczynniku GWP.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VRJAgregaty sprężarkowe firmy Danfoss ze sprężarką spiralną i z falownikiem dla układów klimatyzacji obiektów handlowych i dla chłodnictwa przemysłowego. R410A, agregaty pojedyncze. VSH: komercyjne sprężarki spiralne pierwszej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS302. VZH: komercyjne sprężarki spiralne drugiej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS303. VRJ: pierwsze najwyższej klasy sprężarki spiralne z przetwornicą częstotliwości CDS801 dla budynków mieszkalnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TTSprężarki bezolejowe Danfoss Turbocor® serii TT dostępne są w czterech różnych wersjach o wydajności od 60 ton do 200 ton / 200 do 700 kW, wykorzystujących czynnik chłodniczy R134a lub niepalny R513A o niskim współczynniku GWP.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne – S & H i zawory IDVSprężarki spiralne marki Danfoss można stosować w szerokim zakresie warunków roboczych w centralach dachowych, agregatach chłodniczych czy w technologicznych układach chłodniczych, co pozwala na zmniejszenie liczby magazynowanych i uwzględnianych modeli.