Wykraczanie ponad nowe standardy energetyczne i klimatyczne w sektorze klimatyzacji i chłodnictwa komercyjnego oraz objęcie przywództwa w tym obszarze to wyzwania, które można podjąć z Danfoss Commercial Compressors.
Oferujemy pełną gamę podzespołów kompatybilnych z większością czynników chłodniczych i opracowanych w taki sposób, aby gwarantowały najlepszy stosunek jakości do ceny oraz długi okres eksploatacji.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, zapewniamy wsparcie przy projektowaniu oraz oferujemy gotowe produkty i części używane przez instalatorów, wykonawców i setki innych małych firm z branży chłodnictwa komercyjnego na całym świecie.

Klimatyzacja
Większy komfort, wydajność i zrównoważony rozwój dla systemów typu rooftop oraz agregatów chłodniczych stosowanych w małych instalacjach komercyjnych i układach przemysłowych dzięki najszerszej ofercie sprężarek.

Rozwiązania inwerterowe Danfoss
Szybszy rozwój ze sprężarkami Danfoss z falownikiem.

Optymalne ogrzewanie
Danfoss oferuje zoptymalizowane sprężarki spiralne, przeznaczone do pomp ciepła od 5 kW do 240 kW, pracujące z R134a, R407C lub R410A.

Chłodzenie
Sprężarki i agregaty skraplające Danfoss dla chłodnictwa są specjalnie zaprojektowane do następujących zastosowań: witryny chłodnicze ze szklanymi drzwiami i inne witryny chłodnicze, komercyjne chłodziarki i zamrażarki w segmencie profesjonalnych rozwiązań chłodniczych.