Instrukcje dotyczące sprężarek do małych instalacji komercyjnych
Dostępne poniżej instrukcje dotyczące sprężarek do małych instalacji komercyjnych oraz sprężarek zasilanych prądem stałym zawierają informacje, które są niezbędne do montażu i pierwszego uruchomienia produktu.
Sprężarki do małych instalacji komercyjnych
![](/media/5939/separator_grey.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Seria P
![](/media/5939/separator_grey.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Seria T
![](/media/5939/separator_grey.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Seria N
![](/media/5939/separator_grey.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Seria F
![](/media/5939/separator_grey.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Seria S
Sprężarki do małych instalacji komercyjnych – zmienna prędkość
![](/media/5939/separator_grey.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
Sprężarki serii BD zasilane prądem stałym
![](/media/5939/separator_grey.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Seria BD (standard)
- Moduł elektroniczny BD1.4F 12 V DC,
- Moduł elektroniczny BD35/50F 12/24 V DC i 100–240 V AC, 50/60 Hz,
- Moduł elektroniczny BD35/50F 24 V DC
- Moduł elektroniczny do ulepszonego rozruchu BD50F
- Moduł elektroniczny BD150F 160–254 V AC, 50–60 Hz
- Moduł elektroniczny o wysokiej prędkości BD80F/250 GH/100CN,
- Moduł elektroniczny do zastosowań motoryzacyjnych BD35F,
- Moduł elektroniczny do złączy wiązek przewodów w zastosowaniach motoryzacyjnych BD35F,
- Sprężarki BD,
- Wyposażenie dodatkowe – kabel sieciowy AC do modułu 101N0500
- Wyposażenie dodatkowe – zestaw zdalny z kablem (750 mm)
![](/media/5939/separator_grey.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Sterownik BD serii 101N07xx
- Sterownik BD serii 101N07xx 48 V DC, instrukcja obsługi,
- Sterownik BD serii 101N07xx 48 V DC z bramką One Wire/LIN, skrócona instrukcja obsługi,
- Sterownik BD serii 101N07xx 24 V DC, instrukcja obsługi,
- Sterownik BD serii 101N07xx 24 V DC, skrócona instrukcja obsługi,
- Moduł elektroniczny BD250GH 48 V DC 101N0730,
- Moduł elektroniczny BD350GH 48 V DC 101N0720,
- Moduł elektroniczny BD350GH 24 V DC 101N0715,
- Bramka One Wire/LIN firmy Danfoss,
- Wyposażenie dodatkowe: Kable zasilania 12 V i 24 V DC
- Wyposażenie dodatkowe: Czujniki temperatury (standardowe)
- Wyposażenie dodatkowe: Kabel komunikacyjny
![](/media/5939/separator_grey.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
Sterownik BD serii 101N08xx
- Sterownik BD serii 101N08xx 12 V DC
- Sterownik BD serii 101N08xx 12–24 V DC, instrukcja obsługi,
- Sterownik BD serii 101N08xx 12–24 V DC z bramką Bluetooth®, skrócona instrukcja obsługi,
- Moduły sprężarki/aplikacji serii 101N08xx,
- Wyposażenie dodatkowe – bramka One Wire/LIN firmy Danfoss
- Wyposażenie dodatkowe – kable zasilania prądem stałym 12 V i 24 V
- Wyposażenie dodatkowe – przewód wyświetlacza do modułu aplikacji
- Wyposażenie dodatkowe – przewód komunikacyjny do sprężarki pojedynczej
- Wyposażenie dodatkowe – przewód komunikacyjny do sprężarki podwójnej
- Wyposażenie dodatkowe – czujniki temperatury (standardowe)