Ośrodek Rozwoju Zastosowań w Tallahassee na Florydzie
Głównym celem Ośrodka Rozwoju Zastosowań w Tallahassee jest pomoc w testowaniu nowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji i zwiększeniu wydajności danego zastosowania w środowisku rzeczywistym. Ten ośrodek został specjalnie zaprojektowany do obsługi testów w zakresie klimatyzacji dla naszych klientów i partnerów w Ameryce Północnej i Południowej, ale może również oferować wsparcie globalne. Ten ośrodek ADC znajduje się tuż obok naszego zakładu Danfoss Turbocor®, co pozwala na wysoki stopień współpracy ze specjalistami w dziedzinie rozwiązań bezolejowych.
Budynek ADC ma powierzchnię 2200 m2 (ok. 23 700 ft2) i mieści trzy w pełni automatyczne zestawy urządzeń do badań psychrometrycznych. Umożliwia testowanie systemów chłodzonych powietrzem w konfiguracji typu side-by-side o mocy od 1,2 TR (4,2 kW) do 12 TR (42 kW), typu over-under o mocy od 5 TR (17,5 kW) do 50 TR (175 kW) oraz agregatów chłodniczych o mocy do 150 TR (525 kW).
Nasze urządzenia badawcze spełniają wszystkie powszechnie znane i akceptowane standardy testowania. Jesteśmy również gotowi spełnić specjalne wymagania dotyczące badań. Przykładowo, nasz zakres temperatur testowych został już rozszerzony i wykracza poza wyższe i niższe wymagania określone w normach. Dodatkowo mamy możliwość testowania zastosowań, w których wykorzystywane są łagodnie łatwopalne czynniki chłodnicze. Lista czynników chłodniczych i standardów testowania znajduje się na stronie Często zadawane pytania dotyczące ADC.
W tym ośrodku ADC możemy testować następujące urządzenia:
- Różne typy klimatyzatorów do użytku domowego, w tym systemy typu split, systemy kanałowe typu split, systemy kompaktowe i pompy ciepła
- Klimatyzatory precyzyjne do chłodzenia centrów przetwarzania danych
- Centrale dachowe do małych instalacji komercyjnych
- Centrale dachowe do instalacji komercyjnych
- Agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem
Czy chcesz poznać więcej informacji o naszym ośrodku ADC w Tallahassee? Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby wspólnie tworzyć inżynierię jutra. Razem. Dzisiaj.